귀하의 선택에 따라 56 건이 조회되었습니다.
- 잠금장치 있음 – 그림 2, 스틸
- d1 h9: 8 mm
- d2: M16
- d3: 33 mm
- d4: 23 mm
- l1: 47,5 mm
- l2 최소: 10 mm
- l3: 12 mm
- WS: 17 mm
- 스프링력1) F1: ~ 11 N
- 스프링력1) F2: ~ 35 N
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 64 g
show article view
- 잠금장치 있음 – 그림 2, 스틸
- d1 h9: 8 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- d3: 33 mm
- d4: 23 mm
- l1: 47,5 mm
- l2 최소: 10 mm
- l3: 12 mm
- WS: 17 mm
- 스프링력1) F1: ~ 11 N
- 스프링력1) F2: ~ 35 N
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 65 g
show article view
- 잠금장치 있음 – 그림 2, 스틸
- d1 h9: 10 mm
- d2: M16
- d3: 33 mm
- d4: 23 mm
- l1: 47,5 mm
- l2 최소: 10 mm
- l3: 12 mm
- WS: 17 mm
- 스프링력1) F1: ~ 11 N
- 스프링력1) F2: ~ 35 N
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 66 g
show article view
- 잠금장치 있음 – 그림 2, 스틸
- d1 h9: 10 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- d3: 33 mm
- d4: 23 mm
- l1: 47,5 mm
- l2 최소: 10 mm
- l3: 12 mm
- WS: 17 mm
- 스프링력1) F1: ~ 11 N
- 스프링력1) F2: ~ 35 N
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 67 g
show article view
- 잠금장치 없음 – 그림 1, 스테인리스 스틸
- d1 h9: 4 mm
- d2: M8
- d3: 21 mm
- d4: 15 mm
- l1: 27,5 mm
- l2 최소: 5 mm
- l3: 6 mm
- WS: 10 mm
- 스프링력1) F1: ~ 4 N
- 스프링력1) F2: ~ 12 N
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 14 g
show article view
- 잠금장치 없음 – 그림 1, 스테인리스 스틸
- d1 h9: 4 mm
- d2: M8 x 1 mm
- d3: 21 mm
- d4: 15 mm
- l1: 27,5 mm
- l2 최소: 5 mm
- l3: 6 mm
- WS: 10 mm
- 스프링력1) F1: ~ 4 N
- 스프링력1) F2: ~ 12 N
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 14 g
show article view
- 잠금장치 없음 – 그림 1, 스테인리스 스틸
- d1 h9: 5 mm
- d2: M10
- d3: 25 mm
- d4: 18 mm
- l1: 34 mm
- l2 최소: 6 mm
- l3: 8 mm
- WS: 12 mm
- 스프링력1) F1: ~ 6 N
- 스프링력1) F2: ~ 16 N
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 25 g
show article view
- 잠금장치 없음 – 그림 1, 스테인리스 스틸
- d1 h9: 5 mm
- d2: M10 x 1 mm
- d3: 25 mm
- d4: 18 mm
- l1: 34 mm
- l2 최소: 6 mm
- l3: 8 mm
- WS: 12 mm
- 스프링력1) F1: ~ 6 N
- 스프링력1) F2: ~ 16 N
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 24 g
show article view
- 잠금장치 없음 – 그림 1, 스테인리스 스틸
- d1 h9: 6 mm
- d2: M10
- d3: 25 mm
- d4: 18 mm
- l1: 34 mm
- l2 최소: 6 mm
- l3: 8 mm
- WS: 12 mm
- 스프링력1) F1: ~ 6 N
- 스프링력1) F2: ~ 16 N
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 25 g
show article view
- 잠금장치 없음 – 그림 1, 스테인리스 스틸
- d1 h9: 6 mm
- d2: M10 x 1 mm
- d3: 25 mm
- d4: 18 mm
- l1: 34 mm
- l2 최소: 6 mm
- l3: 8 mm
- WS: 12 mm
- 스프링력1) F1: ~ 6 N
- 스프링력1) F2: ~ 16 N
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 25 g
show article view
- 잠금장치 없음 – 그림 1, 스테인리스 스틸
- d1 h9: 6 mm
- d2: M12
- d3: 28 mm
- d4: 20 mm
- l1: 40,5 mm
- l2 최소: 7 mm
- l3: 10 mm
- WS: 14 mm
- 스프링력1) F1: ~ 10 N
- 스프링력1) F2: ~ 23 N
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 40 g
show article view
- 잠금장치 없음 – 그림 1, 스테인리스 스틸
- d1 h9: 6 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- d3: 28 mm
- d4: 20 mm
- l1: 40,5 mm
- l2 최소: 7 mm
- l3: 10 mm
- WS: 14 mm
- 스프링력1) F1: ~ 10 N
- 스프링력1) F2: ~ 23 N
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 40 g
show article view
- 잠금장치 없음 – 그림 1, 스테인리스 스틸
- d1 h9: 7 mm
- d2: M12
- d3: 28 mm
- d4: 20 mm
- l1: 40,5 mm
- l2 최소: 7 mm
- l3: 10 mm
- WS: 14 mm
- 스프링력1) F1: ~ 10 N
- 스프링력1) F2: ~ 23 N
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 41 g
show article view
- 잠금장치 없음 – 그림 1, 스테인리스 스틸
- d1 h9: 7 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- d3: 28 mm
- d4: 20 mm
- l1: 40,5 mm
- l2 최소: 7 mm
- l3: 10 mm
- WS: 14 mm
- 스프링력1) F1: ~ 10 N
- 스프링력1) F2: ~ 23 N
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 40 g
show article view
- 잠금장치 없음 – 그림 1, 스테인리스 스틸
- d1 h9: 8 mm
- d2: M16
- d3: 33 mm
- d4: 23 mm
- l1: 47,5 mm
- l2 최소: 10 mm
- l3: 12 mm
- WS: 17 mm
- 스프링력1) F1: ~ 11 N
- 스프링력1) F2: ~ 35 N
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 66 g
show article view
- 잠금장치 없음 – 그림 1, 스테인리스 스틸
- d1 h9: 8 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- d3: 33 mm
- d4: 23 mm
- l1: 47,5 mm
- l2 최소: 10 mm
- l3: 12 mm
- WS: 17 mm
- 스프링력1) F1: ~ 11 N
- 스프링력1) F2: ~ 35 N
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 67 g
show article view
- 잠금장치 없음 – 그림 1, 스테인리스 스틸
- d1 h9: 10 mm
- d2: M16
- d3: 33 mm
- d4: 23 mm
- l1: 47,5 mm
- l2 최소: 10 mm
- l3: 12 mm
- WS: 17 mm
- 스프링력1) F1: ~ 11 N
- 스프링력1) F2: ~ 35 N
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 68 g
show article view
- 잠금장치 없음 – 그림 1, 스테인리스 스틸
- d1 h9: 10 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- d3: 33 mm
- d4: 23 mm
- l1: 47,5 mm
- l2 최소: 10 mm
- l3: 12 mm
- WS: 17 mm
- 스프링력1) F1: ~ 11 N
- 스프링력1) F2: ~ 35 N
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 69 g
show article view
- 잠금장치 있음 – 그림 2, 스테인리스 스틸
- d1 h9: 4 mm
- d2: M8
- d3: 21 mm
- d4: 15 mm
- l1: 27,5 mm
- l2 최소: 5 mm
- l3: 6 mm
- WS: 10 mm
- 스프링력1) F1: ~ 4 N
- 스프링력1) F2: ~ 12 N
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 14 g
show article view
- 잠금장치 있음 – 그림 2, 스테인리스 스틸
- d1 h9: 4 mm
- d2: M8 x 1 mm
- d3: 21 mm
- d4: 15 mm
- l1: 27,5 mm
- l2 최소: 5 mm
- l3: 6 mm
- WS: 10 mm
- 스프링력1) F1: ~ 4 N
- 스프링력1) F2: ~ 12 N
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 13 g
show article view
- 잠금장치 있음 – 그림 2, 스테인리스 스틸
- d1 h9: 5 mm
- d2: M10
- d3: 25 mm
- d4: 18 mm
- l1: 34 mm
- l2 최소: 6 mm
- l3: 8 mm
- WS: 12 mm
- 스프링력1) F1: ~ 6 N
- 스프링력1) F2: ~ 16 N
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 23 g
show article view
- 잠금장치 있음 – 그림 2, 스테인리스 스틸
- d1 h9: 5 mm
- d2: M10 x 1 mm
- d3: 25 mm
- d4: 18 mm
- l1: 34 mm
- l2 최소: 6 mm
- l3: 8 mm
- WS: 12 mm
- 스프링력1) F1: ~ 6 N
- 스프링력1) F2: ~ 16 N
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 23 g
show article view
- 잠금장치 있음 – 그림 2, 스테인리스 스틸
- d1 h9: 6 mm
- d2: M10
- d3: 25 mm
- d4: 18 mm
- l1: 34 mm
- l2 최소: 6 mm
- l3: 8 mm
- WS: 12 mm
- 스프링력1) F1: ~ 6 N
- 스프링력1) F2: ~ 16 N
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 24 g
show article view
- 잠금장치 있음 – 그림 2, 스테인리스 스틸
- d1 h9: 6 mm
- d2: M10 x 1 mm
- d3: 25 mm
- d4: 18 mm
- l1: 34 mm
- l2 최소: 6 mm
- l3: 8 mm
- WS: 12 mm
- 스프링력1) F1: ~ 6 N
- 스프링력1) F2: ~ 16 N
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 25 g
show article view
재질
몸체
- 스틸, 아연 도금처리
- 스텐레스 스틸 1.4305
잠금핀
손잡이
참조
손잡이 분리 불가능
조립
미니 인덱스의 나사를 조인다. 손잡이를 들면, 조립할 수 있도록 육각너트가 풀린다.
나사 길이는 인덱스 플런저(EH 22120.)용 중간링으로 조절할 수 있다.
작동
자체 잠금 타입 인덱스 플런저를 사용할 때, 손잡이를 당겨서 30도 돌리면 톱니 멈추개에 의해 고정됨.
데이터시트 EH 22110. 인덱스 플런저 미니 인덱스 – 기본 타입
정확하고 적합한 규정 정보를 위해 조건(조건 테이블에 있는 제품 번호)을 선택해주세요