22110.0724 - 인덱스 플런저 미니 인덱스
기본 타입

얇은 판에 고정하여 사용하기 적합함.

최소의 작업 공간에 적합.

완벽하게 나사볼트를 조일 수 있다.

이 폼목은 22110.0724 - 인덱스 플런저 미니 인덱스 기본 타입 / 잠금장치 없음 (d1 h9: 8 mm, d2: M16 x 1,5 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 인덱스 플런저 미니 인덱스 기본 타입 (EH 22110.)

재질
버전
그림
d1 h9 [mm]
d2 [mm]
스프링력1) - F1 ~ [N]
스프링력1) - F2 ~ [N]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
재질:
스테인리스 스틸
버전:
잠금장치 없음
그림:
1
d1 h9 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
제품 번호:
22110.0724
문서
인덱스 플런저 미니 인덱스
  • 잠금장치 없음 – 그림 1, 스테인리스 스틸
  • d1 h9: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 33 mm
  • d4: 23 mm
  • l1: 47,5 mm
  • l2 최소: 10 mm
  • l3: 12 mm
  • WS: 17 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 11 N
  • 스프링력1) F2: ~ 35 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 67 g
인덱스 플런저 미니 인덱스

재질

몸체

  • 스텐레스 스틸 1.4305

잠금핀

  • 스텐레스 스틸 1.4305

손잡이

  • 플라스틱 PA 6, 검은색, 무광

참조

손잡이 분리 불가능

조립

미니 인덱스의 나사를 조인다. 손잡이를 들면, 조립할 수 있도록 육각너트가 풀린다.

나사 길이는 인덱스 플런저(EH 22120.)용 중간링으로 조절할 수 있다.

작동

자체 잠금 타입 인덱스 플런저를 사용할 때, 손잡이를 당겨서 30도 돌리면 톱니 멈추개에 의해 고정됨.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 22110.0724