인덱스 볼트는 인덱싱 (위치 선정) 목적으로 사용됨.
정밀 포지셔닝이 필요하지 않을 경우에만 제한적으로 사용. 핀의 높은 스트로크(길이) 덕분에 다양한 용도로 사용 가능 (예, 문 고정쇠).
컴팩트한 디자인의 심플 버전.
이 폼목은 22121.0115 - 인덱스 볼트 심플 디자인 / (d1: 6 mm, d2: M10) 품목 그룹의 한 버전입니다 인덱스 볼트 심플 디자인 (EH 22121.)
몸체
잠금핀
잠금 너트
잠금너트는 별도 구입.
인덱스 볼트를 들어 올리면 잠금 핀이 당겨진다. 인덱스 볼트를 회전하면 핀을 당겼을때의 위치가 된다.
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
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws