버전:
역류 압력 쎈서와 LCD 디스플레이, Ø 4 mm 공압 호스 연결, 아날로그와 디지털 방식의 출력 신호
작업 압력 [bar]:
0 bar – 10 bar
- 역류 압력 쎈서와 LCD 디스플레이, Ø 4 mm 공압 호스 연결, 아날로그와 디지털 방식의 출력 신호
- 작업 압력: 0 bar – 10 bar
- 무게: 162 g
제품:
역류 압력 센서를 제어하기 위한 원형 연결 케이블 / 버스 시스템, 프리 케이블 끝 M12 연결부 (4-핀)
[[GEWICHT]]: 84 g
- 역류 압력 센서를 제어하기 위한 원형 연결 케이블 / 버스 시스템, 프리 케이블 끝 M12 연결부 (4-핀)
- L: 2000 mm
- 무게: 84 g
제품:
역류 압력 센서 제어용 설치 프레임, 컨트롤 패널에 설치 (최대 벽 두께 5mm)
[[GEWICHT]]: 26 g
- 역류 압력 센서 제어용 설치 프레임, 컨트롤 패널에 설치 (최대 벽 두께 5mm)
- 무게: 26 g
제품:
플러그-인 전원 공급장치, 입력 100-240 V AC / 출력 24 V DC 500 mA, M12 플러그 소켓
[[GEWICHT]]: 100 g
- 플러그-인 전원 공급장치, 입력 100-240 V AC / 출력 24 V DC 500 mA, M12 플러그 소켓
- L: 1500 mm
- 무게: 100 g
제품:
압력 조절기, 최대 입력 압력 12 bar / 출력 압력 2 bar, 1/4" 수나사 양면
[[GEWICHT]]: 22 g
- 압력 조절기, 최대 입력 압력 12 bar / 출력 압력 2 bar, 1/4" 수나사 양면
- 무게: 22 g
제품:
압력 조절기와 공압 호스 연결용 연결 부품, 1/4" 암나사 푸쉬-인 커넥터 (공압 호스 Ø 4 mm)
[[GEWICHT]]: 17 g
- 압력 조절기와 공압 호스 연결용 연결 부품, 1/4" 암나사 푸쉬-인 커넥터 (공압 호스 Ø 4 mm)
- 무게: 17 g
제품:
공압 호스 Ø 4 mm
[[GEWICHT]]: 43 g
- 공압 호스 Ø 4 mm
- L: 5000 mm
- D: 4 mm
- 무게: 43 g
제품:
푸쉬-인 커넥터, 공압 호스 Ø 4 mm 용
[[GEWICHT]]: 4,7 g
- 푸쉬-인 커넥터, 공압 호스 Ø 4 mm 용
- 무게: 4,7 g
제품:
T-푸쉬-인 커넥터, 공압 호스 Ø 4 mm 용
[[GEWICHT]]: 7,6 g
- T-푸쉬-인 커넥터, 공압 호스 Ø 4 mm 용
- 무게: 7,6 g
제품:
Y-푸쉬-인 커넥터, 공압 호스 Ø 4 mm 용
[[GEWICHT]]: 7,5 g
- Y-푸쉬-인 커넥터, 공압 호스 Ø 4 mm 용
- 무게: 7,5 g
RoHS 준수
지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수
SVHC재질을 미포함
0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록.
식수안전 및 독성물질 관리법 물질들을 포함하지 않음
식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음
https://www.P65Warnings.ca.gov/
분쟁 광물 포함하지 않음
이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.