22400.0927 - 로케이팅 부싱
단동 볼 잠금핀 용

전면에 홀이 있는 디자인 (그림2) 는 표면에 평행하게 설치가 필요할 때 적용할 수 있다.

위치 부싱은 단동 볼 잠금핀 EH 22340., EH 22350., EH 22370. 과 EH 22380. 그리고 소켓 핀 EH 22400.를 빠르고 안전하게 위치시키기 위해 사용.

정밀한 칼라부위로 인해 센터링에 최적화 되어 있음.

(예 : 플레이트와 부품의 빠른 고정).

모든 버전은 내부식성과 내마모성을 지님.

이 폼목은 22400.0927 - 로케이팅 부싱 단동 볼 잠금핀 용 / 평면, 전면 홀 (d1 H11: 25 mm, d2: M42) 품목 그룹의 한 버전입니다 위치 부싱 단동 볼 잠금핀 용 (EH 22400.)

버전
그림
d1 H11 [mm]
d2 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
버전:
평면, 전면 홀
그림:
2
d1 H11 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M42
제품 번호:
22400.0927
문서
로케이팅 부싱
  • 평면, 전면 홀 – 그림 2
  • d1 H11: 25 mm
  • d2: M42
  • d3 h9: 50 mm
  • d4: 32 mm
  • d5 +0,1: 5,1 mm
  • l1: 65 mm
  • l2: 57 mm
  • l3: 26,5 mm
  • l4: 38,5 mm
  • l5: 13,3 mm
  • l6: 21,8 mm
  • l7: 36 mm
  • 무게: 350 g
로케이팅 부싱
제품
제품 번호
가능
제품:
-
해당 규격 d1: 25 mm
제품 번호:
22350.1999
조립 툴
  • 페이스 렌치 (소켓 렌치 인써트)
  • 해당 그림: 2
제품:
조절 가능한 페이스 렌치, 오프셋(offset)
조절 가능한 페이스 렌치, 오프셋(offset)
: 조절 가능한 페이스 렌치, 오프셋(offset)
해당 규격 d1: 10 mm/12 mm/16 mm/20 mm/25 mm
제품 번호:
22350.1991
조립 툴
  • 조절 가능한 페이스 렌치, 오프셋(offset)
  • 해당 규격 d1: 10 mm/12 mm/16 mm/20 mm/25 mm
  • 핀 직경 -0,1: 5 mm
  • 무게: 309 g

재질

  • 스텐레스 스틸 1.4305

조립

전면에 홀이 있는 디자인 (그림2) 는 크랭크 핀 페이스 스패너 혹은 핀 페이스 소켓렌치로 설치할 수 있다.

공차와 지속적인 기능 유지를 보장함. 다른 재질에 쉽게 결합 가능. 얇은 판에 적용 가능하며, 양쪽 면을 이용한 적용 가능.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 22400.0927
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
볼 잠금핀 - INCH
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
볼 잠금핀 - 스페셜 부품
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
단동 볼 잠금핀
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
Flyer Ball Lock Pins