22400.0912 - 로케이팅 부싱
단동 볼 잠금핀 용

전면에 홀이 있는 디자인 (그림2) 는 표면에 평행하게 설치가 필요할 때 적용할 수 있다.

위치 부싱은 단동 볼 잠금핀 EH 22340., EH 22350., EH 22370. 과 EH 22380. 그리고 소켓 핀 EH 22400.를 빠르고 안전하게 위치시키기 위해 사용.

정밀한 칼라부위로 인해 센터링에 최적화 되어 있음.

(예 : 플레이트와 부품의 빠른 고정).

모든 버전은 내부식성과 내마모성을 지님.

이 폼목은 22400.0912 - 로케이팅 부싱 단동 볼 잠금핀 용 / 내부 육각렌치형 (d1 H11: 12 mm, d2: M24) 품목 그룹의 한 버전입니다 위치 부싱 단동 볼 잠금핀 용 (EH 22400.)

버전
그림
d1 H11 [mm]
d2 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
버전:
내부 육각렌치형
그림:
1
d1 H11 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M24
제품 번호:
22400.0912
문서
로케이팅 부싱
  • 내부 육각렌치형 – 그림 1
  • d1 H11: 12 mm
  • d2: M24
  • d3 h9: 30 mm
  • d4: 15 mm
  • l1: 29 mm
  • l2: 24 mm
  • l3: 14 mm
  • l4: 20 mm
  • l5: 9,6 mm
  • l6: 14,4 mm
  • WS: 12 mm
  • 무게: 66 g
로케이팅 부싱

재질

  • 스텐레스 스틸 1.4305

조립

전면에 홀이 있는 디자인 (그림2) 는 크랭크 핀 페이스 스패너 혹은 핀 페이스 소켓렌치로 설치할 수 있다.

공차와 지속적인 기능 유지를 보장함. 다른 재질에 쉽게 결합 가능. 얇은 판에 적용 가능하며, 양쪽 면을 이용한 적용 가능.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 22400.0912
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
볼 잠금핀 - INCH
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
볼 잠금핀 - 스페셜 부품
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
단동 볼 잠금핀
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
Flyer Ball Lock Pins