단동 볼 잠금핀 자체-체결형, 일반 손잡이

EH 22370. /EH 22380.

빠르게 고정, 잠금, 조절, 그리고 교체하는데 사용. 반복적인 연결 과정을 빈번하게 해야 하는 곳에서 빠르고 쉽게 체결하고 푸는 것이 가능하게 도움.

스테인레스 스틸1.4542을 사용하는 경우, 모든 버전은 부식 방지 : 매우 견고하며 내 마모성 또한 뛰어남.

컴팩트한 디자인과 일반 손잡이

귀하의 선택에 따라 208 건이 조회되었습니다.

재질
d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
80 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
386 kN
제품 번호:
22370.0132
CAD
문서
단동 볼 잠금핀
  • 스테인리스 스틸
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 80 mm
  • d2: 30,8 mm
  • d3: 28 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 49,9 mm
  • 위치 홀 H11: 25 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 513 g
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 386 kN
show article view
단동 볼 잠금핀
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
90 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
386 kN
제품 번호:
22370.0133
CAD
문서
단동 볼 잠금핀
  • 스테인리스 스틸
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 90 mm
  • d2: 30,8 mm
  • d3: 28 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 49,9 mm
  • 위치 홀 H11: 25 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 551 g
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 386 kN
show article view
단동 볼 잠금핀
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
100 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
386 kN
제품 번호:
22370.0134
CAD
문서
단동 볼 잠금핀
  • 스테인리스 스틸
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 100 mm
  • d2: 30,8 mm
  • d3: 28 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 49,9 mm
  • 위치 홀 H11: 25 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 588 g
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 386 kN
show article view
단동 볼 잠금핀
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
110 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
386 kN
제품 번호:
22370.0135
CAD
문서
단동 볼 잠금핀
  • 스테인리스 스틸
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 110 mm
  • d2: 30,8 mm
  • d3: 28 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 49,9 mm
  • 위치 홀 H11: 25 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 627 g
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 386 kN
show article view
단동 볼 잠금핀
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
120 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
386 kN
제품 번호:
22370.0136
CAD
문서
단동 볼 잠금핀
  • 스테인리스 스틸
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 120 mm
  • d2: 30,8 mm
  • d3: 28 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 49,9 mm
  • 위치 홀 H11: 25 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 664 g
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 386 kN
show article view
단동 볼 잠금핀
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
130 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
386 kN
제품 번호:
22370.0137
CAD
문서
단동 볼 잠금핀
  • 스테인리스 스틸
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 130 mm
  • d2: 30,8 mm
  • d3: 28 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 49,9 mm
  • 위치 홀 H11: 25 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 703 g
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 386 kN
show article view
단동 볼 잠금핀
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
140 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
386 kN
제품 번호:
22370.0138
CAD
문서
단동 볼 잠금핀
  • 스테인리스 스틸
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 140 mm
  • d2: 30,8 mm
  • d3: 28 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 49,9 mm
  • 위치 홀 H11: 25 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 743 g
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 386 kN
show article view
단동 볼 잠금핀
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
150 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
386 kN
제품 번호:
22370.0139
CAD
문서
단동 볼 잠금핀
  • 스테인리스 스틸
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 150 mm
  • d2: 30,8 mm
  • d3: 28 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 49,9 mm
  • 위치 홀 H11: 25 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 779 g
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 386 kN
show article view
단동 볼 잠금핀
재질:
스테인레스 스틸 1.4542, 침탄-경화처리
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
10 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
24 kN
제품 번호:
22380.0012
CAD
문서
단동 볼 잠금핀
  • 스테인리스 스틸
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 10 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,2 mm
  • 위치 홀 H11: 5 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 10 g
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 24 kN
show article view
단동 볼 잠금핀
재질:
스테인레스 스틸 1.4542, 침탄-경화처리
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
15 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
24 kN
제품 번호:
22380.0013
CAD
문서
단동 볼 잠금핀
  • 스테인리스 스틸
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 15 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,2 mm
  • 위치 홀 H11: 5 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 11 g
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 24 kN
show article view
단동 볼 잠금핀
재질:
스테인레스 스틸 1.4542, 침탄-경화처리
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
20 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
24 kN
제품 번호:
22380.0014
CAD
문서
단동 볼 잠금핀
  • 스테인리스 스틸
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 20 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,2 mm
  • 위치 홀 H11: 5 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 12 g
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 24 kN
show article view
단동 볼 잠금핀
재질:
스테인레스 스틸 1.4542, 침탄-경화처리
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
24 kN
제품 번호:
22380.0015
CAD
문서
단동 볼 잠금핀
  • 스테인리스 스틸
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,2 mm
  • 위치 홀 H11: 5 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 12 g
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 24 kN
show article view
단동 볼 잠금핀
재질:
스테인레스 스틸 1.4542, 침탄-경화처리
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
24 kN
제품 번호:
22380.0016
CAD
문서
단동 볼 잠금핀
  • 스테인리스 스틸
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,2 mm
  • 위치 홀 H11: 5 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 13 g
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 24 kN
show article view
단동 볼 잠금핀
재질:
스테인레스 스틸 1.4542, 침탄-경화처리
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
35 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
24 kN
제품 번호:
22380.0017
CAD
문서
단동 볼 잠금핀
  • 스테인리스 스틸
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 35 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,2 mm
  • 위치 홀 H11: 5 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 14 g
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 24 kN
show article view
단동 볼 잠금핀
재질:
스테인레스 스틸 1.4542, 침탄-경화처리
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
40 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
24 kN
제품 번호:
22380.0018
CAD
문서
단동 볼 잠금핀
  • 스테인리스 스틸
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 40 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,2 mm
  • 위치 홀 H11: 5 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 14 g
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 24 kN
show article view
단동 볼 잠금핀
재질:
스테인레스 스틸 1.4542, 침탄-경화처리
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
45 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
24 kN
제품 번호:
22380.0007
CAD
문서
단동 볼 잠금핀
  • 스테인리스 스틸
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 45 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,2 mm
  • 위치 홀 H11: 5 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 15 g
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 24 kN
show article view
단동 볼 잠금핀
재질:
스테인레스 스틸 1.4542, 침탄-경화처리
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
24 kN
제품 번호:
22380.0008
CAD
문서
단동 볼 잠금핀
  • 스테인리스 스틸
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,2 mm
  • 위치 홀 H11: 5 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 16 g
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 24 kN
show article view
단동 볼 잠금핀
재질:
스테인레스 스틸 1.4542, 침탄-경화처리
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
24 kN
제품 번호:
22380.0009
CAD
문서
단동 볼 잠금핀
  • 스테인리스 스틸
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 60 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,2 mm
  • 위치 홀 H11: 5 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 17 g
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 24 kN
show article view
단동 볼 잠금핀
재질:
스테인레스 스틸 1.4542, 침탄-경화처리
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
70 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
24 kN
제품 번호:
22380.0010
CAD
문서
단동 볼 잠금핀
  • 스테인리스 스틸
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 70 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,2 mm
  • 위치 홀 H11: 5 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 19 g
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 24 kN
show article view
단동 볼 잠금핀
재질:
스테인레스 스틸 1.4542, 침탄-경화처리
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
80 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
24 kN
제품 번호:
22380.0011
CAD
문서
단동 볼 잠금핀
  • 스테인리스 스틸
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 80 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,2 mm
  • 위치 홀 H11: 5 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 20 g
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 24 kN
show article view
단동 볼 잠금핀
재질:
스테인레스 스틸 1.4542, 침탄-경화처리
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
10 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
35 kN
제품 번호:
22380.0022
CAD
문서
단동 볼 잠금핀
  • 스테인리스 스틸
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 10 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,2 mm
  • 위치 홀 H11: 6 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 11 g
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 35 kN
show article view
단동 볼 잠금핀
재질:
스테인레스 스틸 1.4542, 침탄-경화처리
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
15 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
35 kN
제품 번호:
22380.0023
CAD
문서
단동 볼 잠금핀
  • 스테인리스 스틸
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 15 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,2 mm
  • 위치 홀 H11: 6 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 12 g
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 35 kN
show article view
단동 볼 잠금핀
재질:
스테인레스 스틸 1.4542, 침탄-경화처리
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
20 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
35 kN
제품 번호:
22380.0024
CAD
문서
단동 볼 잠금핀
  • 스테인리스 스틸
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 20 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,2 mm
  • 위치 홀 H11: 6 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 13 g
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 35 kN
show article view
단동 볼 잠금핀
재질:
스테인레스 스틸 1.4542, 침탄-경화처리
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
35 kN
제품 번호:
22380.0025
CAD
문서
단동 볼 잠금핀
  • 스테인리스 스틸
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,2 mm
  • 위치 홀 H11: 6 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 14 g
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 35 kN
show article view
단동 볼 잠금핀

재질

핀 부분

  • 스텐레스 스틸 1.4305
  • 스테인레스 스틸 1.4542, 침탄-경화처리

스프링

  • 스테인리스 스틸

참조

스페셜 타입 별도 요청.

특징

볼이 하단에 있는 스테인레스 스틸 1.4542 형 타입

작동

버튼을 누름으로써 잠겨있는 볼을 풀 수 있음.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 22370. /EH 22380. 단동 볼 잠금핀 – 자체-체결형, 일반 손잡이
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
볼 잠금핀 - INCH
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
볼 잠금핀 - 스페셜 부품
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
단동 볼 잠금핀
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
Flyer Ball Lock Pins