22340.0194 - 단동 볼 잠금핀
자체-체결형, L-손잡이

빠르게 고정, 잠금, 조절, 그리고 교체하는데 사용. 반복적인 연결 과정을 빈번하게 해야 하는 곳에서 빠르고 쉽게 체결하고 푸는 것이 가능하게 도움.

스테인레스 스틸1.4542을 사용하는 경우, 모든 버전은 부식 방지 : 매우 견고하며 내 마모성 또한 뛰어남.

인체 공학적인 손잡이 버전.

이 폼목은 22340.0194 - 단동 볼 잠금핀 자체-체결형, L-손잡이 / (d1 -0,04 -0,08: 20 mm, l1 +0,6: 100 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 단동 볼 잠금핀 자체-체결형, L-손잡이 (EH 22340. /EH 22350.)

재질
d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
100 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
244 kN
제품 번호:
22340.0194
문서
단동 볼 잠금핀
  • 스테인리스 스틸
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 100 mm
  • d2: 24,8 mm
  • d3: 23,4 mm
  • l2 ±1: 17 mm
  • l3: 43,1 mm
  • l4: 27,3 mm
  • l5: 67,6 mm
  • l6: 24,7 mm
  • l7: 15,1 mm
  • 위치 홀 H11: 20 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 150 °C
  • 무게: 362 g
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 244 kN
단동 볼 잠금핀

재질

핀 부분

  • 스텐레스 스틸 1.4305

손잡이

  • 알루미늄, 검은색 RAL 9005와 유사

누름 단추

  • 스텐레스 스틸, 검정색

스프링

  • 스테인리스 스틸

참조

스페셜 타입 별도 요청.

  • 이 제품은 인치(INCH) 치수 또한 공급 가능합니다.

특징

볼이 하단에 있는 스테인레스 스틸 1.4542 형 타입

작동

버튼을 누름으로써 잠겨있는 볼을 풀 수 있음.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 22340.0194
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
볼 잠금핀 - INCH
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
볼 잠금핀 - 스페셜 부품
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
단동 볼 잠금핀
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
Flyer Ball Lock Pins