단동 볼 잠금핀 독립-체결형, 버튼 손잡이

EH 22340. /EH 22350.

빠르게 고정, 잠금, 조절, 그리고 교체하는데 사용. 반복적인 연결 과정을 빈번하게 해야 하는 곳에서 빠르고 쉽게 체결하고 푸는 것이 가능하게 도움.

스테인레스 스틸1.4542을 사용하는 경우, 모든 버전은 부식 방지 : 매우 견고하며 내 마모성 또한 뛰어남.

컴팩트 디자인의 버튼 손잡이.

귀하의 선택에 따라 208 건이 조회되었습니다.

재질
d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
재질:
스테인레스 스틸 1.4542, 침탄-경화처리
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
35 kN
제품 번호:
22350.0226
CAD
문서
단동 볼 잠금핀
  • 스테인리스 스틸
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 11,3 mm
  • d4: 20 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 20,7 mm
  • l4: 17,6 mm
  • l5: 14,6 mm
  • 위치 홀 H11: 6 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 150 °C
  • 무게: 17 g
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 35 kN
show article view
단동 볼 잠금핀
재질:
스테인레스 스틸 1.4542, 침탄-경화처리
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
35 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
35 kN
제품 번호:
22350.0227
CAD
문서
단동 볼 잠금핀
  • 스테인리스 스틸
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 35 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 11,3 mm
  • d4: 20 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 20,7 mm
  • l4: 17,6 mm
  • l5: 14,6 mm
  • 위치 홀 H11: 6 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 150 °C
  • 무게: 18 g
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 35 kN
show article view
단동 볼 잠금핀
재질:
스테인레스 스틸 1.4542, 침탄-경화처리
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
40 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
35 kN
제품 번호:
22350.0228
CAD
문서
단동 볼 잠금핀
  • 스테인리스 스틸
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 40 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 11,3 mm
  • d4: 20 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 20,7 mm
  • l4: 17,6 mm
  • l5: 14,6 mm
  • 위치 홀 H11: 6 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 150 °C
  • 무게: 19 g
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 35 kN
show article view
단동 볼 잠금핀
재질:
스테인레스 스틸 1.4542, 침탄-경화처리
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
45 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
35 kN
제품 번호:
22350.0229
CAD
문서
단동 볼 잠금핀
  • 스테인리스 스틸
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 45 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 11,3 mm
  • d4: 20 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 20,7 mm
  • l4: 17,6 mm
  • l5: 14,6 mm
  • 위치 홀 H11: 6 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 150 °C
  • 무게: 20 g
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 35 kN
show article view
단동 볼 잠금핀
재질:
스테인레스 스틸 1.4542, 침탄-경화처리
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
35 kN
제품 번호:
22350.0230
CAD
문서
단동 볼 잠금핀
  • 스테인리스 스틸
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 11,3 mm
  • d4: 20 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 20,7 mm
  • l4: 17,6 mm
  • l5: 14,6 mm
  • 위치 홀 H11: 6 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 150 °C
  • 무게: 21 g
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 35 kN
show article view
단동 볼 잠금핀
재질:
스테인레스 스틸 1.4542, 침탄-경화처리
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
35 kN
제품 번호:
22350.0219
CAD
문서
단동 볼 잠금핀
  • 스테인리스 스틸
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 60 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 11,3 mm
  • d4: 20 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 20,7 mm
  • l4: 17,6 mm
  • l5: 14,6 mm
  • 위치 홀 H11: 6 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 150 °C
  • 무게: 23 g
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 35 kN
show article view
단동 볼 잠금핀
재질:
스테인레스 스틸 1.4542, 침탄-경화처리
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
70 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
35 kN
제품 번호:
22350.0220
CAD
문서
단동 볼 잠금핀
  • 스테인리스 스틸
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 70 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 11,3 mm
  • d4: 20 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 20,7 mm
  • l4: 17,6 mm
  • l5: 14,6 mm
  • 위치 홀 H11: 6 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 150 °C
  • 무게: 25 g
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 35 kN
show article view
단동 볼 잠금핀
재질:
스테인레스 스틸 1.4542, 침탄-경화처리
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
80 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
35 kN
제품 번호:
22350.0221
CAD
문서
단동 볼 잠금핀
  • 스테인리스 스틸
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 80 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 11,3 mm
  • d4: 20 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 20,7 mm
  • l4: 17,6 mm
  • l5: 14,6 mm
  • 위치 홀 H11: 6 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 150 °C
  • 무게: 27 g
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 35 kN
show article view
단동 볼 잠금핀
재질:
스테인레스 스틸 1.4542, 침탄-경화처리
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
10 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
63 kN
제품 번호:
22350.0232
CAD
문서
단동 볼 잠금핀
  • 스테인리스 스틸
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 10 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • 위치 홀 H11: 8 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 150 °C
  • 무게: 25 g
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 63 kN
show article view
단동 볼 잠금핀
재질:
스테인레스 스틸 1.4542, 침탄-경화처리
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
15 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
63 kN
제품 번호:
22350.0233
CAD
문서
단동 볼 잠금핀
  • 스테인리스 스틸
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 15 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • 위치 홀 H11: 8 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 150 °C
  • 무게: 27 g
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 63 kN
show article view
단동 볼 잠금핀
재질:
스테인레스 스틸 1.4542, 침탄-경화처리
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
20 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
63 kN
제품 번호:
22350.0234
CAD
문서
단동 볼 잠금핀
  • 스테인리스 스틸
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 20 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • 위치 홀 H11: 8 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 150 °C
  • 무게: 29 g
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 63 kN
show article view
단동 볼 잠금핀
재질:
스테인레스 스틸 1.4542, 침탄-경화처리
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
63 kN
제품 번호:
22350.0235
CAD
문서
단동 볼 잠금핀
  • 스테인리스 스틸
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • 위치 홀 H11: 8 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 150 °C
  • 무게: 31 g
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 63 kN
show article view
단동 볼 잠금핀
재질:
스테인레스 스틸 1.4542, 침탄-경화처리
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
63 kN
제품 번호:
22350.0236
CAD
문서
단동 볼 잠금핀
  • 스테인리스 스틸
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • 위치 홀 H11: 8 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 150 °C
  • 무게: 33 g
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 63 kN
show article view
단동 볼 잠금핀
재질:
스테인레스 스틸 1.4542, 침탄-경화처리
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
35 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
63 kN
제품 번호:
22350.0237
CAD
문서
단동 볼 잠금핀
  • 스테인리스 스틸
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 35 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • 위치 홀 H11: 8 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 150 °C
  • 무게: 35 g
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 63 kN
show article view
단동 볼 잠금핀
재질:
스테인레스 스틸 1.4542, 침탄-경화처리
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
40 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
63 kN
제품 번호:
22350.0238
CAD
문서
단동 볼 잠금핀
  • 스테인리스 스틸
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 40 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • 위치 홀 H11: 8 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 150 °C
  • 무게: 36 g
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 63 kN
show article view
단동 볼 잠금핀
재질:
스테인레스 스틸 1.4542, 침탄-경화처리
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
45 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
63 kN
제품 번호:
22350.0239
CAD
문서
단동 볼 잠금핀
  • 스테인리스 스틸
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 45 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • 위치 홀 H11: 8 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 150 °C
  • 무게: 38 g
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 63 kN
show article view
단동 볼 잠금핀
재질:
스테인레스 스틸 1.4542, 침탄-경화처리
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
63 kN
제품 번호:
22350.0240
CAD
문서
단동 볼 잠금핀
  • 스테인리스 스틸
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • 위치 홀 H11: 8 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 150 °C
  • 무게: 40 g
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 63 kN
show article view
단동 볼 잠금핀
재질:
스테인레스 스틸 1.4542, 침탄-경화처리
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
63 kN
제품 번호:
22350.0231
CAD
문서
단동 볼 잠금핀
  • 스테인리스 스틸
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 60 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • 위치 홀 H11: 8 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 150 °C
  • 무게: 44 g
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 63 kN
show article view
단동 볼 잠금핀
재질:
스테인레스 스틸 1.4542, 침탄-경화처리
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
70 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
63 kN
제품 번호:
22350.0241
CAD
문서
단동 볼 잠금핀
  • 스테인리스 스틸
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 70 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • 위치 홀 H11: 8 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 150 °C
  • 무게: 47 g
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 63 kN
show article view
단동 볼 잠금핀
재질:
스테인레스 스틸 1.4542, 침탄-경화처리
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
80 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
63 kN
제품 번호:
22350.0242
CAD
문서
단동 볼 잠금핀
  • 스테인리스 스틸
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 80 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • 위치 홀 H11: 8 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 150 °C
  • 무게: 51 g
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 63 kN
show article view
단동 볼 잠금핀
재질:
스테인레스 스틸 1.4542, 침탄-경화처리
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
90 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
63 kN
제품 번호:
22350.0243
CAD
문서
단동 볼 잠금핀
  • 스테인리스 스틸
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 90 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • 위치 홀 H11: 8 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 150 °C
  • 무게: 55 g
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 63 kN
show article view
단동 볼 잠금핀
재질:
스테인레스 스틸 1.4542, 침탄-경화처리
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
100 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
63 kN
제품 번호:
22350.0251
CAD
문서
단동 볼 잠금핀
  • 스테인리스 스틸
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 100 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • 위치 홀 H11: 8 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 150 °C
  • 무게: 58 g
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 63 kN
show article view
단동 볼 잠금핀
재질:
스테인레스 스틸 1.4542, 침탄-경화처리
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
15 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
100 kN
제품 번호:
22350.0259
CAD
문서
단동 볼 잠금핀
  • 스테인리스 스틸
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 15 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • 위치 홀 H11: 10 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 150 °C
  • 무게: 33 g
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 100 kN
show article view
단동 볼 잠금핀
재질:
스테인레스 스틸 1.4542, 침탄-경화처리
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
20 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
100 kN
제품 번호:
22350.0244
CAD
문서
단동 볼 잠금핀
  • 스테인리스 스틸
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 20 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • 위치 홀 H11: 10 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 150 °C
  • 무게: 36 g
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 100 kN
show article view
단동 볼 잠금핀

재질

핀 부분

  • 스텐레스 스틸 1.4305
  • 스테인레스 스틸 1.4542, 침탄-경화처리

손잡이

  • 알루미늄, 검은색 RAL 9005와 유사

누름 단추

  • 스텐레스 스틸, 검정색

스프링

  • 스테인리스 스틸

참조

스페셜 타입 별도 요청.

특징

볼이 하단에 있는 스테인레스 스틸 1.4542 형 타입

작동

버튼을 누름으로써 잠겨있는 볼을 풀 수 있음.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 22340. /EH 22350. 단동 볼 잠금핀 – 독립-체결형, 버튼 손잡이
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
볼 잠금핀 - INCH
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
볼 잠금핀 - 스페셜 부품
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
단동 볼 잠금핀
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
Flyer Ball Lock Pins
카테고리:
재질 정보
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니

RoHS 준수하지 않음

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수하지 않음

 

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함

납 성분 포함 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록

 

식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함


납은 노출로 인해 암과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.