측면 플런저 플라스틱 스프링과 핀

EH 22150.

압력을 가하거나 포지셔닝 시 사용된다. 예) 페인팅 및 샌드블라스팅 작업

귀하의 선택에 따라 42 건이 조회되었습니다.

재질
d1 [mm]
d2 [mm]
스프링력 F 최대1) ~ [N]
스트로크 s [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
재질:
플라스틱
핀:
스테인리스 스틸
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
8 mm
스프링력 F 최대1) ~ [N]:
~ 50 N
스트로크 s [mm]:
0,6 mm
제품 번호:
22150.0226
CAD
문서
측면 플런저
  • 핀: 스테인리스 스틸/스테인레스 스틸 핀, 일반 하중 스프링력
  • d1: 12 mm
  • d2: 8 mm
  • 스프링력 F 최대1): ~ 50 N
  • l1 -1: 13 mm
  • l2 ±0,5: 13,3 mm
  • 스트로크 s: 0,6 mm
  • 위치 홀 D H8: 11,9 mm
  • x2): 2,7 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 100 °C
  • 무게: 6,8 g
show article view
측면 플런저
재질:
플라스틱
핀:
스테인리스 스틸
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
8 mm
스프링력 F 최대1) ~ [N]:
~ 100 N
스트로크 s [mm]:
0,6 mm
제품 번호:
22150.0227
CAD
문서
측면 플런저
  • 핀: 스테인리스 스틸/스테인레스 스틸 핀, 고하중 스프링력
  • d1: 12 mm
  • d2: 8 mm
  • 스프링력 F 최대1): ~ 100 N
  • l1 -1: 13 mm
  • l2 ±0,5: 13,2 mm
  • 스트로크 s: 0,6 mm
  • 위치 홀 D H8: 11,9 mm
  • x2): 2,7 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 100 °C
  • 무게: 6,8 g
show article view
측면 플런저
재질:
플라스틱
핀:
스테인리스 스틸
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
10 mm
스프링력 F 최대1) ~ [N]:
~ 80 N
스트로크 s [mm]:
0,8 mm
제품 번호:
22150.0228
CAD
문서
측면 플런저
  • 핀: 스테인리스 스틸/스테인레스 스틸 핀, 일반 하중 스프링력
  • d1: 16 mm
  • d2: 10 mm
  • 스프링력 F 최대1): ~ 80 N
  • l1 -1: 16 mm
  • l2 ±0,5: 16,9 mm
  • 스트로크 s: 0,8 mm
  • 위치 홀 D H8: 15,9 mm
  • x2): 3,4 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 100 °C
  • 무게: 15 g
show article view
측면 플런저
재질:
플라스틱
핀:
스테인리스 스틸
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
10 mm
스프링력 F 최대1) ~ [N]:
~ 160 N
스트로크 s [mm]:
0,8 mm
제품 번호:
22150.0229
CAD
문서
측면 플런저
  • 핀: 스테인리스 스틸/스테인레스 스틸 핀, 고하중 스프링력
  • d1: 16 mm
  • d2: 10 mm
  • 스프링력 F 최대1): ~ 160 N
  • l1 -1: 16 mm
  • l2 ±0,5: 16,6 mm
  • 스트로크 s: 0,8 mm
  • 위치 홀 D H8: 15,9 mm
  • x2): 3,4 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 100 °C
  • 무게: 15 g
show article view
측면 플런저
재질:
플라스틱
핀:
열가소성 수지(플라스틱) POM, 흰색
d1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
3 mm
스프링력 F 최대1) ~ [N]:
~ 10 N
스트로크 s [mm]:
0,2 mm
제품 번호:
22150.0230 3)
CAD
문서
측면 플런저
  • 핀: 열가소성 플라스틱/열가소성수지 핀, 경하중 스프링력
  • d1: 6 mm
  • d2: 3 mm
  • 스프링력 F 최대1): ~ 10 N
  • l1 -1: 7 mm
  • l2 ±0,5: 3,7 mm
  • 스트로크 s: 0,2 mm
  • 위치 홀 D H8: 5,9 mm
  • x2): 1 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 0,3 g
show article view
측면 플런저
재질:
플라스틱
핀:
열가소성 수지(플라스틱) POM, 흰색
d1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
3 mm
스프링력 F 최대1) ~ [N]:
~ 20 N
스트로크 s [mm]:
0,2 mm
제품 번호:
22150.0231 3)
CAD
문서
측면 플런저
  • 핀: 열가소성 플라스틱/열가소성수지 핀, 일반 하중 스프링력
  • d1: 6 mm
  • d2: 3 mm
  • 스프링력 F 최대1): ~ 20 N
  • l1 -1: 7 mm
  • l2 ±0,5: 3,7 mm
  • 스트로크 s: 0,2 mm
  • 위치 홀 D H8: 5,9 mm
  • x2): 1 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 0,3 g
show article view
측면 플런저
재질:
플라스틱
핀:
열가소성 수지(플라스틱) POM, 흰색
d1 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
4 mm
스프링력 F 최대1) ~ [N]:
~ 15 N
스트로크 s [mm]:
0,3 mm
제품 번호:
22150.0232
CAD
문서
측면 플런저
  • 핀: 열가소성 플라스틱/열가소성수지 핀, 경하중 스프링력
  • d1: 8 mm
  • d2: 4 mm
  • 스프링력 F 최대1): ~ 15 N
  • l1 -1: 9 mm
  • l2 ±0,5: 5,2 mm
  • 스트로크 s: 0,3 mm
  • 위치 홀 D H8: 7,9 mm
  • x2): 1,4 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 0,6 g
show article view
측면 플런저
재질:
플라스틱
핀:
열가소성 수지(플라스틱) POM, 흰색
d1 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
4 mm
스프링력 F 최대1) ~ [N]:
~ 30 N
스트로크 s [mm]:
0,3 mm
제품 번호:
22150.0233
CAD
문서
측면 플런저
  • 핀: 열가소성 플라스틱/열가소성수지 핀, 일반 하중 스프링력
  • d1: 8 mm
  • d2: 4 mm
  • 스프링력 F 최대1): ~ 30 N
  • l1 -1: 9 mm
  • l2 ±0,5: 5,2 mm
  • 스트로크 s: 0,3 mm
  • 위치 홀 D H8: 7,9 mm
  • x2): 1,4 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 0,6 g
show article view
측면 플런저
재질:
플라스틱
핀:
열가소성 수지(플라스틱) POM, 흰색
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
5 mm
스프링력 F 최대1) ~ [N]:
~ 30 N
스트로크 s [mm]:
0,4 mm
제품 번호:
22150.0234
CAD
문서
측면 플런저
  • 핀: 열가소성 플라스틱/열가소성수지 핀, 경하중 스프링력
  • d1: 10 mm
  • d2: 5 mm
  • 스프링력 F 최대1): ~ 30 N
  • l1 -1: 9 mm
  • l2 ±0,5: 7,3 mm
  • 스트로크 s: 0,4 mm
  • 위치 홀 D H8: 9,9 mm
  • x2): 1,6 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 1 g
show article view
측면 플런저
재질:
플라스틱
핀:
열가소성 수지(플라스틱) POM, 흰색
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
5 mm
스프링력 F 최대1) ~ [N]:
~ 60 N
스트로크 s [mm]:
0,4 mm
제품 번호:
22150.0235
CAD
문서
측면 플런저
  • 핀: 열가소성 플라스틱/열가소성수지 핀, 일반 하중 스프링력
  • d1: 10 mm
  • d2: 5 mm
  • 스프링력 F 최대1): ~ 60 N
  • l1 -1: 9 mm
  • l2 ±0,5: 7,3 mm
  • 스트로크 s: 0,4 mm
  • 위치 홀 D H8: 9,9 mm
  • x2): 1,6 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 1 g
show article view
측면 플런저
재질:
플라스틱
핀:
열가소성 수지(플라스틱) POM, 흰색
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
5 mm
스프링력 F 최대1) ~ [N]:
~ 90 N
스트로크 s [mm]:
0,4 mm
제품 번호:
22150.0236
CAD
문서
측면 플런저
  • 핀: 열가소성 플라스틱/열가소성수지 핀, 고하중 스프링력
  • d1: 10 mm
  • d2: 5 mm
  • 스프링력 F 최대1): ~ 90 N
  • l1 -1: 9 mm
  • l2 ±0,5: 7,3 mm
  • 스트로크 s: 0,4 mm
  • 위치 홀 D H8: 9,9 mm
  • x2): 1,6 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 1 g
show article view
측면 플런저
재질:
플라스틱
핀:
열가소성 수지(플라스틱) POM, 흰색
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
6 mm
스프링력 F 최대1) ~ [N]:
~ 20 N
스트로크 s [mm]:
0,5 mm
제품 번호:
22150.0237
CAD
문서
측면 플런저
  • 핀: 열가소성 플라스틱/열가소성수지 핀, 경하중 스프링력
  • d1: 10 mm
  • d2: 6 mm
  • 스프링력 F 최대1): ~ 20 N
  • l1 -1: 9 mm
  • l2 ±0,5: 10,3 mm
  • 스트로크 s: 0,5 mm
  • 위치 홀 D H8: 9,9 mm
  • x2): 1,9 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 1,1 g
show article view
측면 플런저
재질:
플라스틱
핀:
열가소성 수지(플라스틱) POM, 흰색
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
6 mm
스프링력 F 최대1) ~ [N]:
~ 30 N
스트로크 s [mm]:
0,5 mm
제품 번호:
22150.0238
CAD
문서
측면 플런저
  • 핀: 열가소성 플라스틱/열가소성수지 핀, 일반 하중 스프링력
  • d1: 10 mm
  • d2: 6 mm
  • 스프링력 F 최대1): ~ 30 N
  • l1 -1: 9 mm
  • l2 ±0,5: 10,3 mm
  • 스트로크 s: 0,5 mm
  • 위치 홀 D H8: 9,9 mm
  • x2): 1,9 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 1,1 g
show article view
측면 플런저
재질:
플라스틱
핀:
열가소성 수지(플라스틱) POM, 흰색
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
6 mm
스프링력 F 최대1) ~ [N]:
~ 60 N
스트로크 s [mm]:
0,5 mm
제품 번호:
22150.0239
CAD
문서
측면 플런저
  • 핀: 열가소성 플라스틱/열가소성수지 핀, 고하중 스프링력
  • d1: 10 mm
  • d2: 6 mm
  • 스프링력 F 최대1): ~ 60 N
  • l1 -1: 9 mm
  • l2 ±0,5: 10,3 mm
  • 스트로크 s: 0,5 mm
  • 위치 홀 D H8: 9,9 mm
  • x2): 1,9 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 1,1 g
show article view
측면 플런저
재질:
플라스틱
핀:
열가소성 수지(플라스틱) POM, 흰색
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
8 mm
스프링력 F 최대1) ~ [N]:
~ 50 N
스트로크 s [mm]:
0,6 mm
제품 번호:
22150.0240
CAD
문서
측면 플런저
  • 핀: 열가소성 플라스틱/열가소성수지 핀, 일반 하중 스프링력
  • d1: 12 mm
  • d2: 8 mm
  • 스프링력 F 최대1): ~ 50 N
  • l1 -1: 13 mm
  • l2 ±0,5: 13,3 mm
  • 스트로크 s: 0,6 mm
  • 위치 홀 D H8: 11,9 mm
  • x2): 2,7 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 2,3 g
show article view
측면 플런저
재질:
플라스틱
핀:
열가소성 수지(플라스틱) POM, 흰색
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
8 mm
스프링력 F 최대1) ~ [N]:
~ 100 N
스트로크 s [mm]:
0,6 mm
제품 번호:
22150.0241
CAD
문서
측면 플런저
  • 핀: 열가소성 플라스틱/열가소성수지 핀, 고하중 스프링력
  • d1: 12 mm
  • d2: 8 mm
  • 스프링력 F 최대1): ~ 100 N
  • l1 -1: 13 mm
  • l2 ±0,5: 13,3 mm
  • 스트로크 s: 0,6 mm
  • 위치 홀 D H8: 11,9 mm
  • x2): 2,7 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 2,3 g
show article view
측면 플런저
재질:
플라스틱
핀:
열가소성 수지(플라스틱) POM, 흰색
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
10 mm
스프링력 F 최대1) ~ [N]:
~ 80 N
스트로크 s [mm]:
0,8 mm
제품 번호:
22150.0242
CAD
문서
측면 플런저
  • 핀: 열가소성 플라스틱/열가소성수지 핀, 일반 하중 스프링력
  • d1: 16 mm
  • d2: 10 mm
  • 스프링력 F 최대1): ~ 80 N
  • l1 -1: 16 mm
  • l2 ±0,5: 16,9 mm
  • 스트로크 s: 0,8 mm
  • 위치 홀 D H8: 15,9 mm
  • x2): 3,4 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 4,9 g
show article view
측면 플런저
재질:
플라스틱
핀:
열가소성 수지(플라스틱) POM, 흰색
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
10 mm
스프링력 F 최대1) ~ [N]:
~ 160 N
스트로크 s [mm]:
0,8 mm
제품 번호:
22150.0243
CAD
문서
측면 플런저
  • 핀: 열가소성 플라스틱/열가소성수지 핀, 고하중 스프링력
  • d1: 16 mm
  • d2: 10 mm
  • 스프링력 F 최대1): ~ 160 N
  • l1 -1: 16 mm
  • l2 ±0,5: 16,9 mm
  • 스트로크 s: 0,8 mm
  • 위치 홀 D H8: 15,9 mm
  • x2): 3,4 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 5,1 g
show article view
측면 플런저

재질

스프링

  • 플라스틱

  • 스틸, 표면 경화처리, 흑색처리
  • 스테인리스 스틸
  • 열가소성 수지(플라스틱) POM, 흰색

참조

This is a discontinued article.

제품
제품 번호
가능
제품:
조립 툴
d1: 6 mm
제품 번호:
22150.0840
조립 툴
  • 조립 툴
  • d1: 6 mm
  • 무게: 23 g
제품:
조립 툴
d1: 8 mm
제품 번호:
22150.0841
조립 툴
  • 조립 툴
  • d1: 8 mm
  • 무게: 47 g
제품:
조립 툴
d1: 10 mm
제품 번호:
22150.0842
조립 툴
  • 조립 툴
  • d1: 10 mm
  • 무게: 46 g
제품:
조립 툴
d1: 12 mm
제품 번호:
22150.0843
조립 툴
  • 조립 툴
  • d1: 12 mm
  • 무게: 96 g
제품:
조립 툴
d1: 16 mm
제품 번호:
22150.0844
조립 툴
  • 조립 툴
  • d1: 16 mm
  • 무게: 145 g

특징

경하중 스프링력 = 파란색 스프링

일반 하중 스프링력 = 빨간색 스프링

고하중 스프링력 = 녹색 스프링

조립

습기가 있는 몸체는 조립을 쉽게 만든다.

압입식 설치

마운팅 홀의 센터거리 계산 공식:

l0 = z/2 + w + x

l0 = 센터 거리

y =  가공물 높이

w = 가공물 길이

x = 좌표축

s = 스트로크

z = 고정핀 직경

x에 대한 계산식 :

y 치수가 l2 - d2/2 과 같거나 큰 경우: x = d2/2 - s

y 치수가 l2 - d2/2 보다 작은 경우: x = d2/2 - s - [(l2 - d2/2 - y) x 0.123]

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 22150. 측면 플런저 – 플라스틱 스프링과 핀
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
측면 스프링 플런저 - INCH
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
측면 스프링 플런저