22150.0237 - 측면 플런저
플라스틱 스프링과 핀

압력을 가하거나 포지셔닝 시 사용된다. 예) 페인팅 및 샌드블라스팅 작업

이 폼목은 22150.0237 - 측면 플런저 플라스틱 스프링과 핀 / 열가소성수지 핀, 경하중 스프링력 (d1: 10 mm, d2: 6 mm, 스프링력 F 최대1: ~ 20 N) 품목 그룹의 한 버전입니다 측면 플런저 플라스틱 스프링과 핀 (EH 22150.)

재질
d1 [mm]
d2 [mm]
스프링력 F - 최대1) ~ [N]
스트로크 s [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
재질:
플라스틱
핀:
열가소성 수지(플라스틱) POM, 흰색
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
6 mm
스프링력 F 최대1) ~ [N]:
~ 20 N
스트로크 s [mm]:
0,5 mm
제품 번호:
22150.0237
문서
측면 플런저
  • 핀: 열가소성 플라스틱/열가소성수지 핀, 경하중 스프링력
  • d1: 10 mm
  • d2: 6 mm
  • 스프링력 F 최대1): ~ 20 N
  • l1 -1: 9 mm
  • l2 ±0,5: 10,3 mm
  • 스트로크 s: 0,5 mm
  • 위치 홀 D H8: 9,9 mm
  • x2): 1,9 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 1,1 g
측면 플런저
제품
제품 번호
가능
제품:
조립 툴
d1: 10 mm
제품 번호:
22150.0842
조립 툴
  • 조립 툴
  • d1: 10 mm
  • 무게: 46 g

재질

스프링

  • 플라스틱

  • 열가소성 수지(플라스틱) POM, 흰색

참조

This is a discontinued article.

특징

경하중 스프링력 = 파란색 스프링

조립

습기가 있는 몸체는 조립을 쉽게 만든다.

압입식 설치

마운팅 홀의 센터거리 계산 공식:

l0 = z/2 + w + x

l0 = 센터 거리

y =  가공물 높이

w = 가공물 길이

x = 좌표축

s = 스트로크

z = 고정핀 직경

x에 대한 계산식 :

y 치수가 l2 - d2/2 과 같거나 큰 경우: x = d2/2 - s

y 치수가 l2 - d2/2 보다 작은 경우: x = d2/2 - s - [(l2 - d2/2 - y) x 0.123]

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 22150.0237
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
측면 스프링 플런저 - INCH
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
측면 스프링 플런저