귀하의 선택에 따라 27 건이 조회되었습니다.
스프링력 F 최대1) ~ [N]:
~ 100 N
- 경하중
- d1: M18 x 1,5 mm
- l1 -2: 45 mm
- 스프링력 F 최대1): ~ 100 N
- d2: M6
- d3: 10,1 mm
- l2: 16,7 mm
- l3: 7,5 mm
- l4: 1,5 mm
- 스트로크 s: 1,6 mm
- WS: 16 mm
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 32 g
show article view
스프링력 F 최대1) ~ [N]:
~ 150 N
- 일반 하중
- d1: M18 x 1,5 mm
- l1 -2: 45 mm
- 스프링력 F 최대1): ~ 150 N
- d2: M6
- d3: 10,1 mm
- l2: 16,7 mm
- l3: 7,5 mm
- l4: 1,5 mm
- 스트로크 s: 1,6 mm
- WS: 16 mm
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 32 g
show article view
스프링력 F 최대1) ~ [N]:
~ 200 N
- 고하중
- d1: M18 x 1,5 mm
- l1 -2: 45 mm
- 스프링력 F 최대1): ~ 200 N
- d2: M6
- d3: 10,1 mm
- l2: 16,7 mm
- l3: 7,5 mm
- l4: 1,5 mm
- 스트로크 s: 1,6 mm
- WS: 16 mm
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 34 g
show article view
재질
몸체
탭이 난 와셔
스프링
- 스테인리스 스틸
- 스틸, 흑색처리
- 스틸, 아연 도금처리
참조
개별고정 나사는 스레드 홀이 있는 플레이트에 결합될 수있다.
제품:
치수별 마운팅 툴
측면 플런저용
d1: M12
제품:
치수별 마운팅 툴
측면 플런저용
d1: M18 x 1,5 mm
- 조립 툴
- d1: M18 x 1,5 mm
- 무게: 137 g
특징
경하중 스프링력 = 스텐레스 스틸 스프링
일반 하중 스프링력 = 스틸 스프링, 흑색처리
고하중 스프링력 = 스틸 스프링, 아연 도금처리
조립
마운팅 홀의 중심간격 계산식 :
l0 = z/2 + w + x
l0 = 중심간격
y = 가공물 높이
w = 가공물 길이
x = 스트로크
z = 고정핀 직경
가공물을 위한 계산값 x는 : x = d2/2 - s
측면 플런저는 마운팅 툴로 돌려서 고정된다.
데이터시트 EH 22150. 측면 플런저 – 나사형, 씰링이 없는 타입, 암나사 타입
RoHS 준수
납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수
0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함
납 성분 포함 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록
식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함
납은 노출로 인해 암과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다
https://www.P65Warnings.ca.gov/
분쟁 광물 포함하지 않음
이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.