볼 캐스터 플라스틱

EH 22751.

볼 캐스터는 이송 시스템의 모듈로써, 포장 시설의 작업에 작용될 수 있다.

예를 들어, 어떠한 제품의 이송 및 회전을 쉽게 조정할 수 있게 도와준다.

플라스틱 구성의 기술적인 특성 덕분에 유지 보수 또는 윤활 작업이 필요하지 않고, 내마모성을 지니고 있다. 스틸 모델과 대조하여, 플라스틱 모델은 전기 절연 효과와 항자성(자성에 대한 내성)과 같은 추가적인 이점을 제공한다.

귀하의 선택에 따라 4 건이 조회되었습니다.

베어링 볼
재질
d1 [mm]
볼 직경 [mm]
동적 운반 수치 C [N]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
베어링 볼:
플라스틱
재질:
플라스틱, 흰색
d1 [mm]:
24 mm
볼 직경 [mm]:
16 mm
동적 운반 수치 C [N]:
80 N
제품 번호:
22751.0015
CAD
문서
볼 캐스터
  • 베어링 볼: 플라스틱
  • d1: 24 mm
  • 볼 직경: 16 mm
  • d2: 31 mm
  • h1: 9,8 mm
  • h2: 21 mm
  • 위치 홀 D1 H7: 23,95 mm
  • 동적 운반 수치 C: 80 N
  • 사용 온도 범위 최소: -40 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 11 g
show article view
볼 캐스터
베어링 볼:
플라스틱
재질:
플라스틱, 흰색
d1 [mm]:
36 mm
볼 직경 [mm]:
24 mm
동적 운반 수치 C [N]:
110 N
제품 번호:
22751.0022
CAD
문서
볼 캐스터
  • 베어링 볼: 플라스틱
  • d1: 36 mm
  • 볼 직경: 24 mm
  • d2: 45 mm
  • h1: 9,8 mm
  • h2: 30 mm
  • 위치 홀 D1 H7: 35,95 mm
  • 동적 운반 수치 C: 110 N
  • 사용 온도 범위 최소: -40 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 30 g
show article view
볼 캐스터
베어링 볼:
스테인리스 스틸
재질:
플라스틱, 흰색
d1 [mm]:
24 mm
볼 직경 [mm]:
16 mm
동적 운반 수치 C [N]:
300 N
제품 번호:
22751.0115
CAD
문서
볼 캐스터
  • 베어링 볼: 스테인리스 스틸
  • d1: 24 mm
  • 볼 직경: 16 mm
  • d2: 31 mm
  • h1: 9,8 mm
  • h2: 21 mm
  • 위치 홀 D1 H7: 23,95 mm
  • 동적 운반 수치 C: 300 N
  • 사용 온도 범위 최소: -40 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 11 g
show article view
볼 캐스터
베어링 볼:
스테인리스 스틸
재질:
플라스틱, 흰색
d1 [mm]:
36 mm
볼 직경 [mm]:
24 mm
동적 운반 수치 C [N]:
500 N
제품 번호:
22751.0122
CAD
문서
볼 캐스터
  • 베어링 볼: 스테인리스 스틸
  • d1: 36 mm
  • 볼 직경: 24 mm
  • d2: 45 mm
  • h1: 9,8 mm
  • h2: 30 mm
  • 위치 홀 D1 H7: 35,95 mm
  • 동적 운반 수치 C: 500 N
  • 사용 온도 범위 최소: -40 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 30 g
show article view
볼 캐스터

재질

  • 플라스틱, 흰색

케이스

  • 플라스틱, 흰색

  • 열가소성 수지(플라스틱) POM, 흰색

베어링 볼

  • 플라스틱
  • 스테인리스 스틸
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 22751. 볼 캐스터 – 플라스틱