볼 캐스터는 이송 시스템의 모듈로써, 포장 시설의 작업에 작용될 수 있다.
예를 들어, 어떠한 제품의 이송 및 회전을 쉽게 조정할 수 있게 도와준다.
플라스틱 구성의 기술적인 특성 덕분에 유지 보수 또는 윤활 작업이 필요하지 않고, 내마모성을 지니고 있다. 스틸 모델과 대조하여, 플라스틱 모델은 전기 절연 효과와 항자성(자성에 대한 내성)과 같은 추가적인 이점을 제공한다.
이 폼목은 22751.0022 - 볼 캐스터 플라스틱 / (d1: 36 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 볼 캐스터 플라스틱 (EH 22751.)
캡
케이스
볼
베어링 볼