돌출 스크류 황동 핀

EH 22760.

나사산 스크류는 나사 스핀들, 축, 샤프트 및 표면처리 부품의 부드러운 클램핑 또는 프레스 작업에 사용할 수 있습니다.

귀하의 선택에 따라 52 건이 조회되었습니다.

재질
d1 [mm]
l1 [mm]
WS [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
18,5 mm
WS [mm]:
6 mm
제품 번호:
22760.0522
CAD
문서
돌출 스크류
  • 스테인리스 스틸
  • d1: M12
  • l1: 18,5 mm
  • l2: 3,4 mm
  • d2: 8,5 mm
  • WS: 6 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 10 g
show article view
돌출 스크류
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
22,5 mm
WS [mm]:
6 mm
제품 번호:
22760.0524
CAD
문서
돌출 스크류
  • 스테인리스 스틸
  • d1: M12
  • l1: 22,5 mm
  • l2: 3,4 mm
  • d2: 8,5 mm
  • WS: 6 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 12 g
show article view
돌출 스크류
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
32,5 mm
WS [mm]:
6 mm
제품 번호:
22760.0526
CAD
문서
돌출 스크류
  • 스테인리스 스틸
  • d1: M12
  • l1: 32,5 mm
  • l2: 3,4 mm
  • d2: 8,5 mm
  • WS: 6 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 19 g
show article view
돌출 스크류
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
42,5 mm
WS [mm]:
6 mm
제품 번호:
22760.0528
CAD
문서
돌출 스크류
  • 스테인리스 스틸
  • d1: M12
  • l1: 42,5 mm
  • l2: 3,4 mm
  • d2: 8,5 mm
  • WS: 6 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 26 g
show article view
돌출 스크류

재질

패드

나사

  • 열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
  • 스텐레스 스틸 1.4305
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 22760. 돌출 스크류 – 황동 핀
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
볼 부품 / 푸쉬 플런저 (나사산 스크류)
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
Flyer Ball-ended Thrust Screws