돌출 스크류 황동 핀

EH 22760.

나사산 스크류는 나사 스핀들, 축, 샤프트 및 표면처리 부품의 부드러운 클램핑 또는 프레스 작업에 사용할 수 있습니다.

귀하의 선택에 따라 52 건이 조회되었습니다.

재질
d1 [mm]
l1 [mm]
WS [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
재질:
열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
12 mm
WS [mm]:
6 mm
제품 번호:
22760.0120
CAD
문서
돌출 스크류
  • 열처리 스틸
  • d1: M12
  • l1: 12 mm
  • l2: 1,5 mm
  • d2: 8,5 mm
  • WS: 6 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 6,4 g
show article view
돌출 스크류
재질:
열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
18,5 mm
WS [mm]:
6 mm
제품 번호:
22760.0122
CAD
문서
돌출 스크류
  • 열처리 스틸
  • d1: M12
  • l1: 18,5 mm
  • l2: 3,4 mm
  • d2: 8,5 mm
  • WS: 6 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 10 g
show article view
돌출 스크류
재질:
열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
22,5 mm
WS [mm]:
6 mm
제품 번호:
22760.0124
CAD
문서
돌출 스크류
  • 열처리 스틸
  • d1: M12
  • l1: 22,5 mm
  • l2: 3,4 mm
  • d2: 8,5 mm
  • WS: 6 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 12 g
show article view
돌출 스크류
재질:
열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
32,5 mm
WS [mm]:
6 mm
제품 번호:
22760.0126
CAD
문서
돌출 스크류
  • 열처리 스틸
  • d1: M12
  • l1: 32,5 mm
  • l2: 3,4 mm
  • d2: 8,5 mm
  • WS: 6 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 19 g
show article view
돌출 스크류
재질:
열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
42,5 mm
WS [mm]:
6 mm
제품 번호:
22760.0128
CAD
문서
돌출 스크류
  • 열처리 스틸
  • d1: M12
  • l1: 42,5 mm
  • l2: 3,4 mm
  • d2: 8,5 mm
  • WS: 6 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 26 g
show article view
돌출 스크류
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M3
l1 [mm]:
5 mm
WS [mm]:
1,5 mm
제품 번호:
22760.0432
CAD
문서
돌출 스크류
  • 스테인리스 스틸
  • d1: M3
  • l1: 5 mm
  • l2: 1 mm
  • d2: 1,5 mm
  • WS: 1,5 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 0,1 g
show article view
돌출 스크류
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M3
l1 [mm]:
7,5 mm
WS [mm]:
1,5 mm
제품 번호:
22760.0434
CAD
문서
돌출 스크류
  • 스테인리스 스틸
  • d1: M3
  • l1: 7,5 mm
  • l2: 1 mm
  • d2: 1,5 mm
  • WS: 1,5 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 0,2 g
show article view
돌출 스크류
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M3
l1 [mm]:
10 mm
WS [mm]:
1,5 mm
제품 번호:
22760.0436
CAD
문서
돌출 스크류
  • 스테인리스 스틸
  • d1: M3
  • l1: 10 mm
  • l2: 1 mm
  • d2: 1,5 mm
  • WS: 1,5 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 0,3 g
show article view
돌출 스크류
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
6,5 mm
WS [mm]:
2 mm
제품 번호:
22760.0442
CAD
문서
돌출 스크류
  • 스테인리스 스틸
  • d1: M4
  • l1: 6,5 mm
  • l2: 1,2 mm
  • d2: 2,5 mm
  • WS: 2 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 0,3 g
show article view
돌출 스크류
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
10,5 mm
WS [mm]:
2 mm
제품 번호:
22760.0444
CAD
문서
돌출 스크류
  • 스테인리스 스틸
  • d1: M4
  • l1: 10,5 mm
  • l2: 1,2 mm
  • d2: 2,5 mm
  • WS: 2 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 0,6 g
show article view
돌출 스크류
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
16,5 mm
WS [mm]:
2 mm
제품 번호:
22760.0446
CAD
문서
돌출 스크류
  • 스테인리스 스틸
  • d1: M4
  • l1: 16,5 mm
  • l2: 1,2 mm
  • d2: 2,5 mm
  • WS: 2 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 1 g
show article view
돌출 스크류
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
8,5 mm
WS [mm]:
2,5 mm
제품 번호:
22760.0452
CAD
문서
돌출 스크류
  • 스테인리스 스틸
  • d1: M5
  • l1: 8,5 mm
  • l2: 1,3 mm
  • d2: 3 mm
  • WS: 2,5 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 0,7 g
show article view
돌출 스크류
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
12,5 mm
WS [mm]:
2,5 mm
제품 번호:
22760.0454
CAD
문서
돌출 스크류
  • 스테인리스 스틸
  • d1: M5
  • l1: 12,5 mm
  • l2: 1,3 mm
  • d2: 3 mm
  • WS: 2,5 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 1,2 g
show article view
돌출 스크류
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
20,5 mm
WS [mm]:
2,5 mm
제품 번호:
22760.0456
CAD
문서
돌출 스크류
  • 스테인리스 스틸
  • d1: M5
  • l1: 20,5 mm
  • l2: 1,3 mm
  • d2: 3 mm
  • WS: 2,5 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 2,1 g
show article view
돌출 스크류
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
11,5 mm
WS [mm]:
3 mm
제품 번호:
22760.0462
CAD
문서
돌출 스크류
  • 스테인리스 스틸
  • d1: M6
  • l1: 11,5 mm
  • l2: 1,9 mm
  • d2: 4 mm
  • WS: 3 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 1,5 g
show article view
돌출 스크류
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
17,5 mm
WS [mm]:
3 mm
제품 번호:
22760.0464
CAD
문서
돌출 스크류
  • 스테인리스 스틸
  • d1: M6
  • l1: 17,5 mm
  • l2: 1,9 mm
  • d2: 4 mm
  • WS: 3 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 2,5 g
show article view
돌출 스크류
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
26,5 mm
WS [mm]:
3 mm
제품 번호:
22760.0466
CAD
문서
돌출 스크류
  • 스테인리스 스틸
  • d1: M6
  • l1: 26,5 mm
  • l2: 1,9 mm
  • d2: 4 mm
  • WS: 3 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 4 g
show article view
돌출 스크류
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
12 mm
WS [mm]:
4 mm
제품 번호:
22760.0482
CAD
문서
돌출 스크류
  • 스테인리스 스틸
  • d1: M8
  • l1: 12 mm
  • l2: 2,5 mm
  • d2: 5,5 mm
  • WS: 4 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 2,9 g
show article view
돌출 스크류
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
22 mm
WS [mm]:
4 mm
제품 번호:
22760.0486
CAD
문서
돌출 스크류
  • 스테인리스 스틸
  • d1: M8
  • l1: 22 mm
  • l2: 2,5 mm
  • d2: 5,5 mm
  • WS: 4 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 5,7 g
show article view
돌출 스크류
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
32 mm
WS [mm]:
4 mm
제품 번호:
22760.0488
CAD
문서
돌출 스크류
  • 스테인리스 스틸
  • d1: M8
  • l1: 32 mm
  • l2: 2,5 mm
  • d2: 5,5 mm
  • WS: 4 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 8,7 g
show article view
돌출 스크류
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
14 mm
WS [mm]:
5 mm
제품 번호:
22760.0502
CAD
문서
돌출 스크류
  • 스테인리스 스틸
  • d1: M10
  • l1: 14 mm
  • l2: 2,7 mm
  • d2: 7 mm
  • WS: 5 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 5,4 g
show article view
돌출 스크류
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
18 mm
WS [mm]:
5 mm
제품 번호:
22760.0504
CAD
문서
돌출 스크류
  • 스테인리스 스틸
  • d1: M10
  • l1: 18 mm
  • l2: 2,7 mm
  • d2: 7 mm
  • WS: 5 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 6,7 g
show article view
돌출 스크류
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
27 mm
WS [mm]:
5 mm
제품 번호:
22760.0506
CAD
문서
돌출 스크류
  • 스테인리스 스틸
  • d1: M10
  • l1: 27 mm
  • l2: 2,7 mm
  • d2: 7 mm
  • WS: 5 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 11 g
show article view
돌출 스크류
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
37 mm
WS [mm]:
5 mm
제품 번호:
22760.0508
CAD
문서
돌출 스크류
  • 스테인리스 스틸
  • d1: M10
  • l1: 37 mm
  • l2: 2,7 mm
  • d2: 7 mm
  • WS: 5 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 16 g
show article view
돌출 스크류

재질

패드

나사

  • 열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
  • 스텐레스 스틸 1.4305
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 22760. 돌출 스크류 – 황동 핀
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
볼 부품 / 푸쉬 플런저 (나사산 스크류)
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
Flyer Ball-ended Thrust Screws
카테고리:
재질 정보
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니

RoHS 준수

납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수

 

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함

납 성분 포함 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록

 

식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함


납은 노출로 인해 암과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.