볼이 끝에 달린 스크류 머리 있음, 편평한 볼

EH 22710.

정확하게 평행하지 않은 표면을 클램프 하고, 조여주고, 지지해주는 데 사용.

움직이는 볼로 인하여 최대 하중을 전달.

귀하의 선택에 따라 54 건이 조회되었습니다.

버전
재질
d1 [mm]
l2 ~ [mm]
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
버전:
널링된 표면
재질:
열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l2 ~ [mm]:
~ 50 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
90 kN
제품 번호:
22710.0972
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 널링된 표면, 열처리 스틸
  • d1: M20
  • l2: ~ 50 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: 13,5 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 7,5 mm
  • 볼 직경: 15 mm
  • WS: 17 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 90 kN
  • 무게: 184 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
널링된 표면
재질:
열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l2 ~ [mm]:
~ 80 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
90 kN
제품 번호:
22710.0974
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 널링된 표면, 열처리 스틸
  • d1: M20
  • l2: ~ 80 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: 13,5 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 28 mm
  • 볼 직경: 15 mm
  • WS: 17 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 90 kN
  • 무게: 255 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
널링된 표면
재질:
열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l2 ~ [mm]:
~ 100 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
90 kN
제품 번호:
22710.0976
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 널링된 표면, 열처리 스틸
  • d1: M20
  • l2: ~ 100 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: 13,5 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 48 mm
  • 볼 직경: 15 mm
  • WS: 17 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 90 kN
  • 무게: 303 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
널링된 표면
재질:
열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M24
l2 ~ [mm]:
~ 60 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
120 kN
제품 번호:
22710.0982
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 널링된 표면, 열처리 스틸
  • d1: M24
  • l2: ~ 60 mm
  • d2: 36 mm
  • d3: 15,8 mm
  • l3: 24 mm
  • l4: 9 mm
  • 볼 직경: 18 mm
  • WS: 19 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 120 kN
  • 무게: 324 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
널링된 표면
재질:
열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M24
l2 ~ [mm]:
~ 90 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
120 kN
제품 번호:
22710.0984
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 널링된 표면, 열처리 스틸
  • d1: M24
  • l2: ~ 90 mm
  • d2: 36 mm
  • d3: 15,8 mm
  • l3: 24 mm
  • l4: 30 mm
  • 볼 직경: 18 mm
  • WS: 19 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 120 kN
  • 무게: 426 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
널링된 표면
재질:
열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M24
l2 ~ [mm]:
~ 120 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
120 kN
제품 번호:
22710.0986
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 널링된 표면, 열처리 스틸
  • d1: M24
  • l2: ~ 120 mm
  • d2: 36 mm
  • d3: 15,8 mm
  • l3: 24 mm
  • l4: 60 mm
  • 볼 직경: 18 mm
  • WS: 19 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 120 kN
  • 무게: 528 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류

재질

  • 볼 베어링 스틸, 경화처리
  • 스텐레스 스틸, 경화처리

나사

  • 열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
  • 스텐레스 스틸 1.4305

참조

완전히 회전되는 볼.

스페셜 타입 별도 요청.

참조

나사 풀림 방지는 별도 요청. 부록 - 기술 자료 - 참조.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 22710. 볼이 끝에 달린 스크류 – 머리 있음, 편평한 볼
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
볼 부품 / 푸쉬 플런저 (나사산 스크류)
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
Flyer Ball-ended Thrust Screws