22710.0706 - 볼이 끝에 달린 스크류
머리 있음, 편평한 볼

정확하게 평행하지 않은 표면을 클램프 하고, 조여주고, 지지해주는 데 사용.

움직이는 볼로 인하여 최대 하중을 전달.

이 폼목은 22710.0706 - 볼이 끝에 달린 스크류 머리 있음, 편평한 볼 / 평면 (d1: M20, l2: ~ 100 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 볼이 끝에 달린 스크류 머리 있음, 편평한 볼 (EH 22710.)

버전
재질
d1 [mm]
l2 ~ [mm]
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
버전:
평면
재질:
열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l2 ~ [mm]:
~ 100 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
90 kN
제품 번호:
22710.0706
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 평면, 열처리 스틸
  • d1: M20
  • l2: ~ 100 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: 13,5 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 48 mm
  • 볼 직경: 15 mm
  • WS: 17 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 90 kN
  • 무게: 304 g
볼이 끝에 달린 스크류

재질

  • 볼 베어링 스틸, 경화처리

나사

  • 열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2

참조

완전히 회전되는 볼.

스페셜 타입 별도 요청.

참조

나사 풀림 방지는 별도 요청. 부록 - 기술 자료 - 참조.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 22710.0706
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
볼 부품 / 푸쉬 플런저 (나사산 스크류)
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
Flyer Ball-ended Thrust Screws