볼이 끝에 달린 스크류 머리 있음, 둥근 볼

EH 22710.

위치를 잡는 용도 혹은 일정하게 고르지 않은 표면을 클램핑, 조임 혹은 써포트 하는 데 사용.

귀하의 선택에 따라 36 건이 조회되었습니다.

버전
재질
d1 [mm]
l1 ~ [mm]
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
버전:
둥근 볼
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 ~ [mm]:
~ 21,2 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
15 kN
제품 번호:
22710.0762
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 둥근 볼, 스테인리스 스틸
  • d1: M8
  • l1: ~ 21,2 mm
  • d2: 13 mm
  • l3: 8 mm
  • l4: 3,5 mm
  • 볼 직경: 5,5 mm
  • WS: 6 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 15 kN
  • 무게: 13 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
둥근 볼
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 ~ [mm]:
~ 36,2 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
15 kN
제품 번호:
22710.0764
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 둥근 볼, 스테인리스 스틸
  • d1: M8
  • l1: ~ 36,2 mm
  • d2: 13 mm
  • l3: 8 mm
  • l4: 3,5 mm
  • 볼 직경: 5,5 mm
  • WS: 6 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 15 kN
  • 무게: 17 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
둥근 볼
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 ~ [mm]:
~ 51,2 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
15 kN
제품 번호:
22710.0766
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 둥근 볼, 스테인리스 스틸
  • d1: M8
  • l1: ~ 51,2 mm
  • d2: 13 mm
  • l3: 8 mm
  • l4: 22 mm
  • 볼 직경: 5,5 mm
  • WS: 6 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 15 kN
  • 무게: 23 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
둥근 볼
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 ~ [mm]:
~ 26,7 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
20 kN
제품 번호:
22710.0772
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 둥근 볼, 스테인리스 스틸
  • d1: M10
  • l1: ~ 26,7 mm
  • d2: 16 mm
  • l3: 10 mm
  • l4: 4,5 mm
  • 볼 직경: 7 mm
  • WS: 8 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 20 kN
  • 무게: 24 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
둥근 볼
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 ~ [mm]:
~ 41,7 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
20 kN
제품 번호:
22710.0774
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 둥근 볼, 스테인리스 스틸
  • d1: M10
  • l1: ~ 41,7 mm
  • d2: 16 mm
  • l3: 10 mm
  • l4: 4,5 mm
  • 볼 직경: 7 mm
  • WS: 8 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 20 kN
  • 무게: 32 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
둥근 볼
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 ~ [mm]:
~ 61,7 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
20 kN
제품 번호:
22710.0776
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 둥근 볼, 스테인리스 스틸
  • d1: M10
  • l1: ~ 61,7 mm
  • d2: 16 mm
  • l3: 10 mm
  • l4: 28 mm
  • 볼 직경: 7 mm
  • WS: 8 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 20 kN
  • 무게: 44 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
둥근 볼
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 ~ [mm]:
~ 32 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
30 kN
제품 번호:
22710.0782
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 둥근 볼, 스테인리스 스틸
  • d1: M12
  • l1: ~ 32 mm
  • d2: 18 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 5 mm
  • 볼 직경: 8,5 mm
  • WS: 10 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 30 kN
  • 무게: 39 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
둥근 볼
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 ~ [mm]:
~ 52 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
30 kN
제품 번호:
22710.0784
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 둥근 볼, 스테인리스 스틸
  • d1: M12
  • l1: ~ 52 mm
  • d2: 18 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 5 mm
  • 볼 직경: 8,5 mm
  • WS: 10 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 30 kN
  • 무게: 52 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
둥근 볼
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 ~ [mm]:
~ 82 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
30 kN
제품 번호:
22710.0786
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 둥근 볼, 스테인리스 스틸
  • d1: M12
  • l1: ~ 82 mm
  • d2: 18 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 44 mm
  • 볼 직경: 8,5 mm
  • WS: 10 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 30 kN
  • 무게: 80 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
둥근 볼
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M16
l1 ~ [mm]:
~ 43,3 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
60 kN
제품 번호:
22710.0792
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 둥근 볼, 스테인리스 스틸
  • d1: M16
  • l1: ~ 43,3 mm
  • d2: 24 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 6 mm
  • 볼 직경: 12 mm
  • WS: 14 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 60 kN
  • 무게: 94 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
둥근 볼
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M16
l1 ~ [mm]:
~ 63,3 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
60 kN
제품 번호:
22710.0794
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 둥근 볼, 스테인리스 스틸
  • d1: M16
  • l1: ~ 63,3 mm
  • d2: 24 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 6 mm
  • 볼 직경: 12 mm
  • WS: 14 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 60 kN
  • 무게: 122 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
둥근 볼
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M16
l1 ~ [mm]:
~ 83,3 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
60 kN
제품 번호:
22710.0796
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 둥근 볼, 스테인리스 스틸
  • d1: M16
  • l1: ~ 83,3 mm
  • d2: 24 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 36 mm
  • 볼 직경: 12 mm
  • WS: 14 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 60 kN
  • 무게: 154 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류

재질

  • 볼 베어링 스틸, 경화처리
  • 스텐레스 스틸, 경화처리

나사

  • 열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
  • 스텐레스 스틸 1.4305

참조

스페셜 타입 별도 요청.

참조

나사 풀림 방지는 별도 요청. 부록 - 기술 자료 - 참조.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 22710. 볼이 끝에 달린 스크류 – 머리 있음, 둥근 볼
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
볼 부품 / 푸쉬 플런저 (나사산 스크류)
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
Flyer Ball-ended Thrust Screws