위치를 잡는 용도 혹은 일정하게 고르지 않은 표면을 클램핑, 조임 혹은 써포트 하는 데 사용.
이 폼목은 22710.0794 - 볼이 끝에 달린 스크류 머리 있음, 둥근 볼 / 둥근 볼 (d1: M16, l1: ~ 63,3 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 볼이 끝에 달린 스크류 머리 있음, 둥근 볼 (EH 22710.)
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers