22720.2554 - 볼이 끝에 달린 스크류
머리 없음, 편평한 볼과 별모양 소켓

정확하게 평행하지 않은 표면을 클램프 하고, 조여주고, 지지해주는 데 사용.

별모양 방식은 최적의 하중 전달을 가능하게 한다. 구동력은 엣지부분(예 : 내부 육각렌치 방식) 에 전달되는 것이 아닌 표면에 의해서 전달된다. 따라서 최적의 하중 전달로 인해 공구의 마모가 감소하며, 공구 수명을 증가시킨다.

이 폼목은 22720.2554 - 볼이 끝에 달린 스크류 머리 없음, 편평한 볼과 별모양 소켓 / 평평한 볼, 평면 (d1: M5, l2: 11,5 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 볼이 끝에 달린 스크류 머리 없음, 편평한 볼과 별모양 소켓 (EH 22720.)

버전
재질
d1 [mm]
l2 [mm]
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
버전:
평평한 볼, 평면
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
11,5 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
4,5 kN
제품 번호:
22720.2554
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 평평한 볼, 평면, 스테인리스 스틸
  • d1: M5
  • l2: 11,5 mm
  • d3: 2,2 mm
  • 볼 직경: 3 mm
  • 육각 소켓: 10
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 4,5 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 1,2 g
볼이 끝에 달린 스크류

재질

  • 스텐레스 스틸, 경화처리

나사

  • 스텐레스 스틸 1.4305

참조

완전히 회전되는 볼.

스페셜 타입 별도 요청.

참조

나사 풀림 방지는 별도 요청. 부록 - 기술 자료 - 참조.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 22720.2554
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
볼 부품 / 푸쉬 플런저 (나사산 스크류)
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
Flyer Ball-ended Thrust Screws