볼이 끝에 달린 스크류 머리 없음, 정교한 나사

EH 22720.

위치를 잡는 용도 혹은 일정하게 고르지 않은 표면을 클램핑, 조임 혹은 써포트 하는 데 사용.

정밀한 피치로서 정밀한 조정 가능.

움직이는 볼로 인하여 최대 하중을 전달.

귀하의 선택에 따라 52 건이 조회되었습니다.

버전
그림
재질
d1 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
버전:
평평한 볼, 평면
그림:
2
재질:
열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8 x 1 mm
l1 [mm]:
-
l2 [mm]:
10 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
15 kN
제품 번호:
22720.5270
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 평평한 볼, 평면 – 그림 2, 열처리 스틸
  • d1: M8 x 1 mm
  • l2: 10 mm
  • d3: 4,5 mm
  • 볼 직경: 5,5 mm
  • WS: 4 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 15 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 2,5 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
평평한 볼, 평면
그림:
2
재질:
열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8 x 1 mm
l1 [mm]:
-
l2 [mm]:
20 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
15 kN
제품 번호:
22720.5273
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 평평한 볼, 평면 – 그림 2, 열처리 스틸
  • d1: M8 x 1 mm
  • l2: 20 mm
  • d3: 4,5 mm
  • 볼 직경: 5,5 mm
  • WS: 4 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 15 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 5,4 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
둥근 볼
그림:
1
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M4 x 0,35 mm
l1 [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
-
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
3,5 kN
제품 번호:
22720.6030
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 둥근 볼 – 그림 1, 스테인리스 스틸
  • d1: M4 x 0,35 mm
  • l1: 6 mm
  • 볼 직경: 2,5 mm
  • WS: 2 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 3,5 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 0,4 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
둥근 볼
그림:
1
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M4 x 0,35 mm
l1 [mm]:
10 mm
l2 [mm]:
-
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
3,5 kN
제품 번호:
22720.6032
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 둥근 볼 – 그림 1, 스테인리스 스틸
  • d1: M4 x 0,35 mm
  • l1: 10 mm
  • 볼 직경: 2,5 mm
  • WS: 2 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 3,5 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 0,7 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
둥근 볼
그림:
1
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M4 x 0,5 mm
l1 [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
-
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
3,5 kN
제품 번호:
22720.6040
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 둥근 볼 – 그림 1, 스테인리스 스틸
  • d1: M4 x 0,5 mm
  • l1: 6 mm
  • 볼 직경: 2,5 mm
  • WS: 2 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 3,5 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 0,3 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
둥근 볼
그림:
1
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M4 x 0,5 mm
l1 [mm]:
10 mm
l2 [mm]:
-
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
3,5 kN
제품 번호:
22720.6042
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 둥근 볼 – 그림 1, 스테인리스 스틸
  • d1: M4 x 0,5 mm
  • l1: 10 mm
  • 볼 직경: 2,5 mm
  • WS: 2 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 3,5 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 0,6 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
둥근 볼
그림:
1
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M5 x 0,5 mm
l1 [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
-
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
4,5 kN
제품 번호:
22720.6050
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 둥근 볼 – 그림 1, 스테인리스 스틸
  • d1: M5 x 0,5 mm
  • l1: 8 mm
  • 볼 직경: 3 mm
  • WS: 2,5 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 4,5 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 0,7 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
둥근 볼
그림:
1
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M5 x 0,5 mm
l1 [mm]:
12 mm
l2 [mm]:
-
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
4,5 kN
제품 번호:
22720.6052
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 둥근 볼 – 그림 1, 스테인리스 스틸
  • d1: M5 x 0,5 mm
  • l1: 12 mm
  • 볼 직경: 3 mm
  • WS: 2,5 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 4,5 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 1,2 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
둥근 볼
그림:
1
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M6 x 0,5 mm
l1 [mm]:
10,8 mm
l2 [mm]:
-
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
9 kN
제품 번호:
22720.6060
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 둥근 볼 – 그림 1, 스테인리스 스틸
  • d1: M6 x 0,5 mm
  • l1: 10,8 mm
  • 볼 직경: 4 mm
  • WS: 3 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 9 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 1,5 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
둥근 볼
그림:
1
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M6 x 0,5 mm
l1 [mm]:
12,8 mm
l2 [mm]:
-
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
9 kN
제품 번호:
22720.6061
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 둥근 볼 – 그림 1, 스테인리스 스틸
  • d1: M6 x 0,5 mm
  • l1: 12,8 mm
  • 볼 직경: 4 mm
  • WS: 3 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 9 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 2,2 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
둥근 볼
그림:
1
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M6 x 0,5 mm
l1 [mm]:
16,8 mm
l2 [mm]:
-
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
9 kN
제품 번호:
22720.6062
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 둥근 볼 – 그림 1, 스테인리스 스틸
  • d1: M6 x 0,5 mm
  • l1: 16,8 mm
  • 볼 직경: 4 mm
  • WS: 3 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 9 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 2,7 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
둥근 볼
그림:
1
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M6 x 0,5 mm
l1 [mm]:
20,8 mm
l2 [mm]:
-
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
9 kN
제품 번호:
22720.6063
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 둥근 볼 – 그림 1, 스테인리스 스틸
  • d1: M6 x 0,5 mm
  • l1: 20,8 mm
  • 볼 직경: 4 mm
  • WS: 3 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 9 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 3,4 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
둥근 볼
그림:
1
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M6 x 0,5 mm
l1 [mm]:
25,8 mm
l2 [mm]:
-
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
9 kN
제품 번호:
22720.6064
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 둥근 볼 – 그림 1, 스테인리스 스틸
  • d1: M6 x 0,5 mm
  • l1: 25,8 mm
  • 볼 직경: 4 mm
  • WS: 3 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 9 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 4,4 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
둥근 볼
그림:
1
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M8 x 1 mm
l1 [mm]:
11,2 mm
l2 [mm]:
-
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
15 kN
제품 번호:
22720.6070
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 둥근 볼 – 그림 1, 스테인리스 스틸
  • d1: M8 x 1 mm
  • l1: 11,2 mm
  • 볼 직경: 5,5 mm
  • WS: 4 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 15 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 2,5 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
둥근 볼
그림:
1
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M8 x 1 mm
l1 [mm]:
21,2 mm
l2 [mm]:
-
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
15 kN
제품 번호:
22720.6073
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 둥근 볼 – 그림 1, 스테인리스 스틸
  • d1: M8 x 1 mm
  • l1: 21,2 mm
  • 볼 직경: 5,5 mm
  • WS: 4 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 15 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 5,5 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
평평한 볼, 평면
그림:
2
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M4 x 0,35 mm
l1 [mm]:
-
l2 [mm]:
5,6 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
3,5 kN
제품 번호:
22720.6230
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 평평한 볼, 평면 – 그림 2, 스테인리스 스틸
  • d1: M4 x 0,35 mm
  • l2: 5,6 mm
  • d3: 1,3 mm
  • 볼 직경: 2,5 mm
  • WS: 2 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 3,5 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 0,3 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
평평한 볼, 평면
그림:
2
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M4 x 0,35 mm
l1 [mm]:
-
l2 [mm]:
9,6 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
3,5 kN
제품 번호:
22720.6232
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 평평한 볼, 평면 – 그림 2, 스테인리스 스틸
  • d1: M4 x 0,35 mm
  • l2: 9,6 mm
  • d3: 1,3 mm
  • 볼 직경: 2,5 mm
  • WS: 2 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 3,5 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 0,7 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
평평한 볼, 평면
그림:
2
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M4 x 0,5 mm
l1 [mm]:
-
l2 [mm]:
5,6 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
3,5 kN
제품 번호:
22720.6240
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 평평한 볼, 평면 – 그림 2, 스테인리스 스틸
  • d1: M4 x 0,5 mm
  • l2: 5,6 mm
  • d3: 1,3 mm
  • 볼 직경: 2,5 mm
  • WS: 2 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 3,5 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 0,3 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
평평한 볼, 평면
그림:
2
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M4 x 0,5 mm
l1 [mm]:
-
l2 [mm]:
9,6 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
3,5 kN
제품 번호:
22720.6242
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 평평한 볼, 평면 – 그림 2, 스테인리스 스틸
  • d1: M4 x 0,5 mm
  • l2: 9,6 mm
  • d3: 1,3 mm
  • 볼 직경: 2,5 mm
  • WS: 2 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 3,5 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 0,6 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
평평한 볼, 평면
그림:
2
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M5 x 0,5 mm
l1 [mm]:
-
l2 [mm]:
7,5 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
4,5 kN
제품 번호:
22720.6250
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 평평한 볼, 평면 – 그림 2, 스테인리스 스틸
  • d1: M5 x 0,5 mm
  • l2: 7,5 mm
  • d3: 2,2 mm
  • 볼 직경: 3 mm
  • WS: 2,5 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 4,5 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 0,7 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
평평한 볼, 평면
그림:
2
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M5 x 0,5 mm
l1 [mm]:
-
l2 [mm]:
11,5 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
4,5 kN
제품 번호:
22720.6252
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 평평한 볼, 평면 – 그림 2, 스테인리스 스틸
  • d1: M5 x 0,5 mm
  • l2: 11,5 mm
  • d3: 2,2 mm
  • 볼 직경: 3 mm
  • WS: 2,5 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 4,5 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 1,2 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
평평한 볼, 평면
그림:
2
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M6 x 0,5 mm
l1 [mm]:
-
l2 [mm]:
10 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
9 kN
제품 번호:
22720.6260
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 평평한 볼, 평면 – 그림 2, 스테인리스 스틸
  • d1: M6 x 0,5 mm
  • l2: 10 mm
  • d3: 3,2 mm
  • 볼 직경: 4 mm
  • WS: 3 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 9 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 1,5 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
평평한 볼, 평면
그림:
2
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M6 x 0,5 mm
l1 [mm]:
-
l2 [mm]:
12 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
9 kN
제품 번호:
22720.6261
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 평평한 볼, 평면 – 그림 2, 스테인리스 스틸
  • d1: M6 x 0,5 mm
  • l2: 12 mm
  • d3: 3,2 mm
  • 볼 직경: 4 mm
  • WS: 3 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 9 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 1,8 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
평평한 볼, 평면
그림:
2
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M6 x 0,5 mm
l1 [mm]:
-
l2 [mm]:
16 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
9 kN
제품 번호:
22720.6262
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 평평한 볼, 평면 – 그림 2, 스테인리스 스틸
  • d1: M6 x 0,5 mm
  • l2: 16 mm
  • d3: 3,2 mm
  • 볼 직경: 4 mm
  • WS: 3 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 9 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 2,6 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류

재질

  • 볼 베어링 스틸, 경화처리
  • 스텐레스 스틸, 경화처리

나사

  • 열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
  • 스텐레스 스틸 1.4305

참조

완전히 회전되는 볼.

스페셜 타입 별도 요청.

참조

나사 풀림 방지는 별도 요청. 부록 - 기술 자료 - 참조.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 22720. 볼이 끝에 달린 스크류 – 머리 없음, 정교한 나사
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
볼 부품 / 푸쉬 플런저 (나사산 스크류)
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
Flyer Ball-ended Thrust Screws
카테고리:
재질 정보
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
정확하고 적합한 규정 정보를 위해 조건(조건 테이블에 있는 제품 번호)을 선택해주세요