위치를 잡는 용도 혹은 일정하게 고르지 않은 표면을 클램핑, 조임 혹은 써포트 하는 데 사용.
별모양 방식은 최적의 하중 전달을 가능하게 한다. 구동력은 엣지부분(예 : 내부 육각렌치 방식) 에 전달되는 것이 아닌 표면에 의해서 전달된다. 따라서 최적의 하중 전달로 인해 공구의 마모가 감소하며, 공구 수명을 증가시킨다.
이 폼목은 22720.2042 - 볼이 끝에 달린 스크류 머리 없음, 둥근볼과 별모양 소켓 / 둥근 볼 (d1: M4, l1: 6 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 볼이 끝에 달린 스크류 머리 없음, 둥근볼과 별모양 소켓 (EH 22720.)
볼
나사
완전히 회전되는 볼.
스페셜 타입 별도 요청.
나사 풀림 방지는 별도 요청. 부록 - 기술 자료 - 참조.