귀하의 선택에 따라 13 건이 조회되었습니다.
- d1: 6,6 mm
- d2: 25 mm
- d3: M15 x 1 mm
- l1: ~ 28 mm
- l2: ~ 43 mm
- 스트로크 l3: ~ 15 mm
- 스크류용: M6
- 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 40 kN
- 수행력1) 최대: 30,7 kN
- 무게: 68 g
show article view
- d1: 6,6 mm
- d2: 32 mm
- d3: M20 x 1 mm
- l1: ~ 35 mm
- l2: ~ 55 mm
- 스트로크 l3: ~ 20 mm
- 스크류용: M6
- 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 65 kN
- 수행력1) 최대: 55,7 kN
- 무게: 161 g
show article view
- d1: 9 mm
- d2: 32 mm
- d3: M20 x 1 mm
- l1: ~ 35 mm
- l2: ~ 55 mm
- 스트로크 l3: ~ 20 mm
- 스크류용: M8
- 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 65 kN
- 수행력1) 최대: 48 kN
- 무게: 152 g
show article view
- d1: 11 mm
- d2: 32 mm
- d3: M20 x 1 mm
- l1: ~ 35 mm
- l2: ~ 55 mm
- 스트로크 l3: ~ 20 mm
- 스크류용: M10
- 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 65 kN
- 수행력1) 최대: 37,9 kN
- 무게: 142 g
show article view
- d1: 11 mm
- d2: 45 mm
- d3: M30 x 1,5 mm
- l1: ~ 42 mm
- l2: ~ 67 mm
- 스트로크 l3: ~ 25 mm
- 스크류용: M10
- 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 120 kN
- 수행력1) 최대: 92,9 kN
- 무게: 371 g
show article view
- d1: 13,5 mm
- d2: 45 mm
- d3: M30 x 1,5 mm
- l1: ~ 42 mm
- l2: ~ 67 mm
- 스트로크 l3: ~ 25 mm
- 스크류용: M12
- 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 120 kN
- 수행력1) 최대: 80,4 kN
- 무게: 356 g
show article view
- d1: 17,5 mm
- d2: 45 mm
- d3: M30 x 1,5 mm
- l1: ~ 42 mm
- l2: ~ 67 mm
- 스트로크 l3: ~ 25 mm
- 스크류용: M16
- 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 120 kN
- 수행력1) 최대: 45,5 kN
- 무게: 326 g
show article view
- d1: 17,5 mm
- d2: 58 mm
- d3: M40 x 1,5 mm
- l1: ~ 54 mm
- l2: ~ 86 mm
- 스트로크 l3: ~ 32 mm
- 스크류용: M16
- 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 210 kN
- 수행력1) 최대: 136 kN
- 무게: 835 g
show article view
- d1: 22 mm
- d2: 58 mm
- d3: M40 x 1,5 mm
- l1: ~ 54 mm
- l2: ~ 86 mm
- 스트로크 l3: ~ 32 mm
- 스크류용: M20
- 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 210 kN
- 수행력1) 최대: 90 kN
- 무게: 771 g
show article view
- d1: 26 mm
- d2: 58 mm
- d3: M40 x 1,5 mm
- l1: ~ 54 mm
- l2: ~ 86 mm
- 스트로크 l3: ~ 32 mm
- 스크류용: M24
- 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 210 kN
- 수행력1) 최대: 37 kN
- 무게: 705 g
show article view
- d1: 22 mm
- d2: 70 mm
- d3: M50 x 1,5 mm
- l1: ~ 66 mm
- l2: ~ 106 mm
- 스트로크 l3: ~ 40 mm
- 스크류용: M20
- 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 330 kN
- 수행력1) 최대: 210 kN
- 무게: 1421 g
show article view
- d1: 26 mm
- d2: 70 mm
- d3: M50 x 1,5 mm
- l1: ~ 66 mm
- l2: ~ 106 mm
- 스트로크 l3: ~ 40 mm
- 스크류용: M24
- 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 330 kN
- 수행력1) 최대: 157 kN
- 무게: 1329 g
show article view
- d1: 33 mm
- d2: 70 mm
- d3: M50 x 1,5 mm
- l1: ~ 66 mm
- l2: ~ 106 mm
- 스트로크 l3: ~ 40 mm
- 스크류용: M30
- 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 330 kN
- 수행력1) 최대: 53 kN
- 무게: 1167 g
show article view
제품:
수직 조절용 스패너
높이 조절 부품 용
: 수직 조절용 스패너
높이 조절용 엘래맨트 d2: 25 mm
- 수직 조절용 스패너
- 높이 조절용 엘래맨트 d2: 25 mm
- DIN 1810, A 형: 25 mm – 28 mm
- 무게: 45 g
제품:
수직 조절용 스패너
높이 조절 부품 용
: 수직 조절용 스패너
높이 조절용 엘래맨트 d2: 32 mm
- 수직 조절용 스패너
- 높이 조절용 엘래맨트 d2: 32 mm
- DIN 1810, A 형: 30 mm – 32 mm
- 무게: 46 g
제품:
수직 조절용 스패너
높이 조절 부품 용
: 수직 조절용 스패너
높이 조절용 엘래맨트 d2: 45 mm
- 수직 조절용 스패너
- 높이 조절용 엘래맨트 d2: 45 mm
- DIN 1810, A 형: 45 mm – 50 mm
- 무게: 156 g
제품:
수직 조절용 스패너
높이 조절 부품 용
: 수직 조절용 스패너
높이 조절용 엘래맨트 d2: 58 mm
- 수직 조절용 스패너
- 높이 조절용 엘래맨트 d2: 58 mm
- DIN 1810, A 형: 58 mm – 62 mm
- 무게: 250 g
제품:
수직 조절용 스패너
높이 조절 부품 용
: 수직 조절용 스패너
높이 조절용 엘래맨트 d2: 70 mm
- 수직 조절용 스패너
- 높이 조절용 엘래맨트 d2: 70 mm
- DIN 1810, A 형: 68 mm – 75 mm
- 무게: 253 g
데이터시트 EH 25120. 높이 조절 부품 – 높은형