기계 및 설비의 레벨링용
수직 조정을 위해 자체 체결 높이 조절 부품에는 미세한 피치 나사가 장착되어 있다. 모든 요소는 체결 목적을 위한 관통 보어가 있다. 회전 잠금 장치는 최대 조정 높이 제한 역할을 한다.
이 폼목은 25120.0124 - 높이 조절 부품 높은형 / (d1: 13,5 mm, d2: 45 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 높이 조절 부품 높은형 (EH 25120.)