귀하의 선택에 따라 20 건이 조회되었습니다.
최대인장과 압축 하중 최대 [kN]:
2,5 kN
- 스크류 타입 – 그림 1
- d1: M6
- d2: 42 mm
- d4: 5,5 mm
- d5: 10 mm
- l1: ~ 30,5 mm
- l2 최소: 11 mm
- l3: 14 mm
- l4: 3 mm
- l5: 11 mm
- l6: 7 mm
- l7: 14 mm
- t: 5,4 mm
- WS: 10 mm
- 횡방향 옵셋 보상 x 최대: 0,6 mm
- 최대인장과 압축 하중 최대: 2,5 kN
- 무게: 75 g
show article view
최대인장과 압축 하중 최대 [kN]:
4,5 kN
- 스크류 타입 – 그림 1
- d1: M8
- d2: 48 mm
- d4: 6,6 mm
- d5: 11 mm
- l1: ~ 35,5 mm
- l2 최소: 13,5 mm
- l3: 17 mm
- l4: 3 mm
- l5: 13 mm
- l6: 8 mm
- l7: 16 mm
- t: 6,4 mm
- WS: 13 mm
- 횡방향 옵셋 보상 x 최대: 0,7 mm
- 최대인장과 압축 하중 최대: 4,5 kN
- 무게: 118 g
show article view
최대인장과 압축 하중 최대 [kN]:
6,5 kN
- 스크류 타입 – 그림 1
- d1: M10
- d2: 50 mm
- d4: 6,6 mm
- d5: 11 mm
- l1: ~ 43,2 mm
- l2 최소: 16 mm
- l3: 20 mm
- l4: 4,2 mm
- l5: 16 mm
- l6: 9 mm
- l7: 17 mm
- t: 6,4 mm
- WS: 17 mm
- 횡방향 옵셋 보상 x 최대: 0,7 mm
- 최대인장과 압축 하중 최대: 6,5 kN
- 무게: 175 g
show article view
최대인장과 압축 하중 최대 [kN]:
10 kN
- 스크류 타입 – 그림 1
- d1: M12
- d2: 55 mm
- d4: 6,6 mm
- d5: 11 mm
- l1: ~ 53,2 mm
- l2 최소: 21 mm
- l3: 25 mm
- l4: 4,2 mm
- l5: 20,5 mm
- l6: 10 mm
- l7: 19 mm
- t: 6,4 mm
- WS: 19 mm
- 횡방향 옵셋 보상 x 최대: 0,8 mm
- 최대인장과 압축 하중 최대: 10 kN
- 무게: 279 g
show article view
최대인장과 압축 하중 최대 [kN]:
18 kN
- 스크류 타입 – 그림 1
- d1: M16
- d2: 65 mm
- d4: 9 mm
- d5: 15 mm
- l1: ~ 64 mm
- l2 최소: 25 mm
- l3: 30 mm
- l4: 5 mm
- l5: 23 mm
- l6: 12,5 mm
- l7: 22,5 mm
- t: 8,5 mm
- WS: 24 mm
- 횡방향 옵셋 보상 x 최대: 1 mm
- 최대인장과 압축 하중 최대: 18 kN
- 무게: 455 g
show article view
최대인장과 압축 하중 최대 [kN]:
30 kN
- 스크류 타입 – 그림 1
- d1: M20
- d2: 80 mm
- d4: 11 mm
- d5: 18 mm
- l1: ~ 74 mm
- l2 최소: 29 mm
- l3: 35 mm
- l4: 5 mm
- l5: 26 mm
- l6: 17 mm
- l7: 28 mm
- t: 10 mm
- WS: 30 mm
- 횡방향 옵셋 보상 x 최대: 1 mm
- 최대인장과 압축 하중 최대: 30 kN
- 무게: 810 g
show article view
최대인장과 압축 하중 최대 [kN]:
6,5 kN
- 스크류 타입 – 그림 1
- d1: M10 x 1,25 mm
- d2: 50 mm
- d4: 6,6 mm
- d5: 11 mm
- l1: ~ 43,2 mm
- l2 최소: 16 mm
- l3: 20 mm
- l4: 4,2 mm
- l5: 16 mm
- l6: 9 mm
- l7: 17 mm
- t: 6,4 mm
- WS: 17 mm
- 횡방향 옵셋 보상 x 최대: 0,7 mm
- 최대인장과 압축 하중 최대: 6,5 kN
- 무게: 176 g
show article view
최대인장과 압축 하중 최대 [kN]:
10 kN
- 스크류 타입 – 그림 1
- d1: M12 x 1,25 mm
- d2: 55 mm
- d4: 6,6 mm
- d5: 11 mm
- l1: ~ 53,2 mm
- l2 최소: 21 mm
- l3: 25 mm
- l4: 4,2 mm
- l5: 20,5 mm
- l6: 10 mm
- l7: 19 mm
- t: 6,4 mm
- WS: 19 mm
- 횡방향 옵셋 보상 x 최대: 0,8 mm
- 최대인장과 압축 하중 최대: 10 kN
- 무게: 280 g
show article view
최대인장과 압축 하중 최대 [kN]:
18 kN
- 스크류 타입 – 그림 1
- d1: M16 x 1,5 mm
- d2: 65 mm
- d4: 9 mm
- d5: 15 mm
- l1: ~ 64 mm
- l2 최소: 25 mm
- l3: 30 mm
- l4: 5 mm
- l5: 23 mm
- l6: 12,5 mm
- l7: 22,5 mm
- t: 8,5 mm
- WS: 24 mm
- 횡방향 옵셋 보상 x 최대: 1 mm
- 최대인장과 압축 하중 최대: 18 kN
- 무게: 454 g
show article view
최대인장과 압축 하중 최대 [kN]:
30 kN
- 스크류 타입 – 그림 1
- d1: M20 x 1,5 mm
- d2: 80 mm
- d4: 11 mm
- d5: 18 mm
- l1: ~ 74 mm
- l2 최소: 29 mm
- l3: 35 mm
- l4: 5 mm
- l5: 26 mm
- l6: 17 mm
- l7: 28 mm
- t: 10 mm
- WS: 30 mm
- 횡방향 옵셋 보상 x 최대: 1 mm
- 최대인장과 압축 하중 최대: 30 kN
- 무게: 812 g
show article view
최대인장과 압축 하중 최대 [kN]:
2,5 kN
- 암나사 타입 – 그림 2
- d1: M6
- d2: 42 mm
- d3: 11 mm
- d4: 5,5 mm
- d5: 10 mm
- l1: ~ 30,5 mm
- l2 최소: 11 mm
- l4: 3 mm
- l5: 11 mm
- l6: 7 mm
- l7: 14 mm
- t: 5,4 mm
- WS: 10 mm
- 횡방향 옵셋 보상 x 최대: 0,6 mm
- 최대인장과 압축 하중 최대: 2,5 kN
- 무게: 77 g
show article view
최대인장과 압축 하중 최대 [kN]:
4,5 kN
- 암나사 타입 – 그림 2
- d1: M8
- d2: 48 mm
- d3: 14,4 mm
- d4: 6,6 mm
- d5: 11 mm
- l1: ~ 35,5 mm
- l2 최소: 13,5 mm
- l4: 3 mm
- l5: 13 mm
- l6: 8 mm
- l7: 16 mm
- t: 6,4 mm
- WS: 13 mm
- 횡방향 옵셋 보상 x 최대: 0,7 mm
- 최대인장과 압축 하중 최대: 4,5 kN
- 무게: 123 g
show article view
최대인장과 압축 하중 최대 [kN]:
6,5 kN
- 암나사 타입 – 그림 2
- d1: M10
- d2: 50 mm
- d3: 19 mm
- d4: 6,6 mm
- d5: 11 mm
- l1: ~ 43,2 mm
- l2 최소: 15 mm
- l4: 4,2 mm
- l5: 16 mm
- l6: 9 mm
- l7: 17 mm
- t: 6,4 mm
- WS: 17 mm
- 횡방향 옵셋 보상 x 최대: 0,7 mm
- 최대인장과 압축 하중 최대: 6,5 kN
- 무게: 187 g
show article view
최대인장과 압축 하중 최대 [kN]:
10 kN
- 암나사 타입 – 그림 2
- d1: M12
- d2: 55 mm
- d3: 21,2 mm
- d4: 6,6 mm
- d5: 11 mm
- l1: ~ 53,2 mm
- l2 최소: 17,5 mm
- l4: 4,2 mm
- l5: 20,5 mm
- l6: 10 mm
- l7: 19 mm
- t: 6,4 mm
- WS: 19 mm
- 횡방향 옵셋 보상 x 최대: 0,8 mm
- 최대인장과 압축 하중 최대: 10 kN
- 무게: 295 g
show article view
최대인장과 압축 하중 최대 [kN]:
18 kN
- 암나사 타입 – 그림 2
- d1: M16
- d2: 65 mm
- d3: 27 mm
- d4: 9 mm
- d5: 15 mm
- l1: ~ 64 mm
- l2 최소: 22 mm
- l4: 5 mm
- l5: 23 mm
- l6: 12,5 mm
- l7: 22,5 mm
- t: 8,5 mm
- WS: 24 mm
- 횡방향 옵셋 보상 x 최대: 1 mm
- 최대인장과 압축 하중 최대: 18 kN
- 무게: 471 g
show article view
최대인장과 압축 하중 최대 [kN]:
30 kN
- 암나사 타입 – 그림 2
- d1: M20
- d2: 80 mm
- d3: 34 mm
- d4: 11 mm
- d5: 18 mm
- l1: ~ 74 mm
- l2 최소: 25 mm
- l4: 5 mm
- l5: 26 mm
- l6: 17 mm
- l7: 28 mm
- t: 10 mm
- WS: 30 mm
- 횡방향 옵셋 보상 x 최대: 1 mm
- 최대인장과 압축 하중 최대: 30 kN
- 무게: 850 g
show article view
최대인장과 압축 하중 최대 [kN]:
6,5 kN
- 암나사 타입 – 그림 2
- d1: M10 x 1,25 mm
- d2: 50 mm
- d3: 19 mm
- d4: 6,6 mm
- d5: 11 mm
- l1: ~ 43,2 mm
- l2 최소: 15 mm
- l4: 4,2 mm
- l5: 16 mm
- l6: 9 mm
- l7: 17 mm
- t: 6,4 mm
- WS: 17 mm
- 횡방향 옵셋 보상 x 최대: 0,7 mm
- 최대인장과 압축 하중 최대: 6,5 kN
- 무게: 188 g
show article view
최대인장과 압축 하중 최대 [kN]:
10 kN
- 암나사 타입 – 그림 2
- d1: M12 x 1,25 mm
- d2: 55 mm
- d3: 21,2 mm
- d4: 6,6 mm
- d5: 11 mm
- l1: ~ 53,2 mm
- l2 최소: 17,5 mm
- l4: 4,2 mm
- l5: 20,5 mm
- l6: 10 mm
- l7: 19 mm
- t: 6,4 mm
- WS: 19 mm
- 횡방향 옵셋 보상 x 최대: 0,8 mm
- 최대인장과 압축 하중 최대: 10 kN
- 무게: 294 g
show article view
최대인장과 압축 하중 최대 [kN]:
18 kN
- 암나사 타입 – 그림 2
- d1: M16 x 1,5 mm
- d2: 65 mm
- d3: 27 mm
- d4: 9 mm
- d5: 15 mm
- l1: ~ 64 mm
- l2 최소: 22 mm
- l4: 5 mm
- l5: 23 mm
- l6: 12,5 mm
- l7: 22,5 mm
- t: 8,5 mm
- WS: 24 mm
- 횡방향 옵셋 보상 x 최대: 1 mm
- 최대인장과 압축 하중 최대: 18 kN
- 무게: 471 g
show article view
최대인장과 압축 하중 최대 [kN]:
30 kN
- 암나사 타입 – 그림 2
- d1: M20 x 1,5 mm
- d2: 80 mm
- d3: 34 mm
- d4: 11 mm
- d5: 18 mm
- l1: ~ 74 mm
- l2 최소: 25 mm
- l4: 5 mm
- l5: 26 mm
- l6: 17 mm
- l7: 28 mm
- t: 10 mm
- WS: 30 mm
- 횡방향 옵셋 보상 x 최대: 1 mm
- 최대인장과 압축 하중 최대: 30 kN
- 무게: 836 g
show article view
재질
플랜지
커플링 부품
잠금 너트
참조
퀵 플러그 커플링은 어떠한 토크도 전달하지 않는다.
조립
T-슬롯에 의해 두 부분 몸체로 조립 분해가 간단하다. 수동으로 재조절이 불필요하다.
퀵 플러그 커플링은 일반적으로 연결 나사에 의해 유공압 리프팅 실린더에 쓰인다.
데이터시트 EH 25100. 퀵 플러그 커플링 – 횡방향 옵셋 보상과 나사 있는 플랜지