횡방향 옵셋이 보상되는 퀵 플러그 커플링은 단지 적은 여유 공간만이 필요하며, 횡방향 피스톤 로드와 직선운동 사이의 링크 부위 같이 다양하게 적용된다.
이 폼목은 25100.0258 - 퀵 플러그 커플링 횡방향 옵셋 보상과 나사 있는 플랜지 / 암나사 타입 (d1: M8) 품목 그룹의 한 버전입니다 퀵 플러그 커플링 횡방향 옵셋 보상과 나사 있는 플랜지 (EH 25100.)
플랜지
커플링 부품
잠금 너트
퀵 플러그 커플링은 어떠한 토크도 전달하지 않는다.
T-슬롯에 의해 두 부분 몸체로 조립 분해가 간단하다. 수동으로 재조절이 불필요하다.
퀵 플러그 커플링은 일반적으로 연결 나사에 의해 유공압 리프팅 실린더에 쓰인다.