25100.0290 - 퀵 플러그 커플링
횡방향 옵셋 보상과 나사 있는 플랜지

횡방향 옵셋이 보상되는 퀵 플러그 커플링은 단지 적은 여유 공간만이 필요하며, 횡방향 피스톤 로드와 직선운동 사이의 링크 부위 같이 다양하게 적용된다. 

이 폼목은 25100.0290 - 퀵 플러그 커플링 횡방향 옵셋 보상과 나사 있는 플랜지 / 암나사 타입 (d1: M20 x 1,5 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 퀵 플러그 커플링 횡방향 옵셋 보상과 나사 있는 플랜지 (EH 25100.)

버전
그림
d1 [mm]
l1 ~ [mm]
최대인장과 압축 하중 - 최대 [kN]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
버전:
암나사 타입
그림:
2
d1 [mm]:
M20 x 1,5 mm
l1 ~ [mm]:
~ 74 mm
최대인장과 압축 하중 최대 [kN]:
30 kN
제품 번호:
25100.0290
문서
퀵 플러그 커플링
  • 암나사 타입 – 그림 2
  • d1: M20 x 1,5 mm
  • d2: 80 mm
  • d3: 34 mm
  • d4: 11 mm
  • d5: 18 mm
  • l1: ~ 74 mm
  • l2 최소: 25 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 26 mm
  • l6: 17 mm
  • l7: 28 mm
  • t: 10 mm
  • WS: 30 mm
  • 횡방향 옵셋 보상 x 최대: 1 mm
  • 최대인장과 압축 하중 최대: 30 kN
  • 무게: 836 g
퀵 플러그 커플링

재질

플랜지

  • 열처리 스틸, 열처리, 인산염 처리

커플링 부품

  • 열처리 스틸, 열처리, 인산염 처리

잠금 너트

  • 스틸, 검정색 (ISO 4035/8675)

참조

퀵 플러그 커플링은 어떠한 토크도 전달하지 않는다.

조립

T-슬롯에 의해 두 부분 몸체로 조립 분해가 간단하다. 수동으로 재조절이 불필요하다.

퀵 플러그 커플링은 일반적으로 연결 나사에 의해 유공압 리프팅 실린더에 쓰인다.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 25100.0290