귀하의 선택에 따라 10 건이 조회되었습니다.
최대인장과 압축 하중 최대 [kN]:
2,5 kN
- d1: M6
- d2: 24,5 mm
- d3: 9,6 mm
- l1: ~ 52 mm
- l2: 14 mm
- l3: 9,5 mm
- l4 최소: 13 mm
- l5: 29 mm
- l6: 18,5 mm
- WS WS1: 22 mm
- WS WS2: 19 mm
- WS WS3: 8 mm
- WS WS4: 5 mm
- 횡방향 옵셋 보상 x 최대: 0,6 mm
- 최대인장과 압축 하중 최대: 2,5 kN
- 무게: 75 g
show article view
최대인장과 압축 하중 최대 [kN]:
4,5 kN
- d1: M8
- d2: 30 mm
- d3: 15 mm
- l1: ~ 63 mm
- l2: 18 mm
- l3: 11,5 mm
- l4 최소: 16 mm
- l5: 33 mm
- l6: 23,5 mm
- WS WS1: 27 mm
- WS WS2: 24 mm
- WS WS3: 13 mm
- WS WS4: 7 mm
- 횡방향 옵셋 보상 x 최대: 0,6 mm
- 최대인장과 압축 하중 최대: 4,5 kN
- 무게: 138 g
show article view
최대인장과 압축 하중 최대 [kN]:
6,5 kN
- d1: M10
- d2: 44 mm
- d3: 21 mm
- l1: ~ 81 mm
- l2: 22 mm
- l3: 16 mm
- l4 최소: 24 mm
- l5: 43 mm
- l6: 30,5 mm
- WS WS1: 41 mm
- WS WS2: 36 mm
- WS WS3: 18 mm
- WS WS4: 12 mm
- 횡방향 옵셋 보상 x 최대: 0,7 mm
- 최대인장과 압축 하중 최대: 6,5 kN
- 무게: 396 g
show article view
최대인장과 압축 하중 최대 [kN]:
10 kN
- d1: M12
- d2: 44 mm
- d3: 21 mm
- l1: ~ 85 mm
- l2: 26 mm
- l3: 16 mm
- l4 최소: 24 mm
- l5: 43 mm
- l6: 34,5 mm
- WS WS1: 41 mm
- WS WS2: 36 mm
- WS WS3: 18 mm
- WS WS4: 12 mm
- 횡방향 옵셋 보상 x 최대: 0,7 mm
- 최대인장과 압축 하중 최대: 10 kN
- 무게: 399 g
show article view
최대인장과 압축 하중 최대 [kN]:
18 kN
- d1: M16
- d2: 60 mm
- d3: 32 mm
- l1: ~ 121 mm
- l2: 34 mm
- l3: 26 mm
- l4 최소: 34 mm
- l5: 62 mm
- l6: 45 mm
- WS WS1: 55 mm
- WS WS2: 46 mm
- WS WS3: 27 mm
- WS WS4: 18 mm
- 횡방향 옵셋 보상 x 최대: 1 mm
- 최대인장과 압축 하중 최대: 18 kN
- 무게: 1119 g
show article view
최대인장과 압축 하중 최대 [kN]:
30 kN
- d1: M20
- d2: 60 mm
- d3: 32 mm
- l1: ~ 129 mm
- l2: 42 mm
- l3: 26 mm
- l4 최소: 34 mm
- l5: 62 mm
- l6: 53 mm
- WS WS1: 55 mm
- WS WS2: 46 mm
- WS WS3: 27 mm
- WS WS4: 18 mm
- 횡방향 옵셋 보상 x 최대: 1 mm
- 최대인장과 압축 하중 최대: 30 kN
- 무게: 1152 g
show article view
최대인장과 압축 하중 최대 [kN]:
6,5 kN
- d1: M10 x 1,25 mm
- d2: 44 mm
- d3: 21 mm
- l1: ~ 81 mm
- l2: 22 mm
- l3: 16 mm
- l4 최소: 24 mm
- l5: 43 mm
- l6: 30,5 mm
- WS WS1: 41 mm
- WS WS2: 36 mm
- WS WS3: 18 mm
- WS WS4: 12 mm
- 횡방향 옵셋 보상 x 최대: 0,7 mm
- 최대인장과 압축 하중 최대: 6,5 kN
- 무게: 396 g
show article view
최대인장과 압축 하중 최대 [kN]:
10 kN
- d1: M12 x 1,25 mm
- d2: 44 mm
- d3: 21 mm
- l1: ~ 85 mm
- l2: 26 mm
- l3: 16 mm
- l4 최소: 24 mm
- l5: 43 mm
- l6: 34,5 mm
- WS WS1: 41 mm
- WS WS2: 36 mm
- WS WS3: 18 mm
- WS WS4: 12 mm
- 횡방향 옵셋 보상 x 최대: 0,7 mm
- 최대인장과 압축 하중 최대: 10 kN
- 무게: 401 g
show article view
최대인장과 압축 하중 최대 [kN]:
18 kN
- d1: M16 x 1,5 mm
- d2: 60 mm
- d3: 32 mm
- l1: ~ 121 mm
- l2: 34 mm
- l3: 26 mm
- l4 최소: 34 mm
- l5: 62 mm
- l6: 45 mm
- WS WS1: 55 mm
- WS WS2: 46 mm
- WS WS3: 27 mm
- WS WS4: 18 mm
- 횡방향 옵셋 보상 x 최대: 1 mm
- 최대인장과 압축 하중 최대: 18 kN
- 무게: 1118 g
show article view
최대인장과 압축 하중 최대 [kN]:
30 kN
- d1: M20 x 1,5 mm
- d2: 60 mm
- d3: 32 mm
- l1: ~ 129 mm
- l2: 42 mm
- l3: 26 mm
- l4 최소: 34 mm
- l5: 62 mm
- l6: 53 mm
- WS WS1: 55 mm
- WS WS2: 46 mm
- WS WS3: 27 mm
- WS WS4: 18 mm
- 횡방향 옵셋 보상 x 최대: 1 mm
- 최대인장과 압축 하중 최대: 30 kN
- 무게: 1148 g
show article view
재질
클로우
시트
커플링 부품
너트
잠금 너트
스프링
참조
퀵 플러그 커플링은 어떠한 토크도 전달하지 않는다.
조립
T-슬롯에 의해 분해와 조립 : 수작업으로 재조절이 필요없다.
퀵 플러그 커플링은 일반적으로 연결 나사에 의해 유공압 리프팅 실린더에 쓰인다.
데이터시트 EH 25100. 퀵 플러그 커플링 – 회전각과 횡방향 옵셋 보상
RoHS 준수
납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수
0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함
납 성분 포함 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록
식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함
납은 노출로 인해 암과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다
https://www.P65Warnings.ca.gov/
분쟁 광물 포함하지 않음
이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.