축방향 운동없이 회전각과 횡방향 옵셋이 보상되는 퀵 플러그 커플링은 일직선이 아닌 직선운동등과 같이 다양하게 적용된다. 풀리지 않는 부품으로 컴팩트하게 되어있다.
견고하고컴팩트 한 디자인,늘어지지 않는 부품.
이 폼목은 25100.0412 - 퀵 플러그 커플링 회전각과 횡방향 옵셋 보상 / (d1: M12) 품목 그룹의 한 버전입니다 퀵 플러그 커플링 회전각과 횡방향 옵셋 보상 (EH 25100.)
클로우
시트
커플링 부품
너트
잠금 너트
스프링
퀵 플러그 커플링은 어떠한 토크도 전달하지 않는다.
T-슬롯에 의해 분해와 조립 : 수작업으로 재조절이 필요없다.
퀵 플러그 커플링은 일반적으로 연결 나사에 의해 유공압 리프팅 실린더에 쓰인다.