고무 금속 버퍼 원통형

EH 25150.

모터, 컴프레셔, 펌프의 탄성 베어링으로 사용.

경도 55 ±5º 쇼어 A. 다른 쇼어 경도 (40 ±5º 쇼어 A and 70 ±5º 쇼어 A)는 별도 문의.

귀하의 선택에 따라 76 건이 조회되었습니다.

버전
그림
d1 ±1,5 [mm]
l1 ±1,5 [mm]
d2 [mm]
t ~ [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
버전:
암나사 스크류 타입
그림:
2
d1 ±1,5 [mm]:
75 mm
l1 ±1,5 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
t ~ [mm]:
~ 9 mm
제품 번호:
25150.0176
CAD
문서
고무 금속 버퍼
  • 암나사 스크류 타입 – 그림 2
  • d1 ±1,5: 75 mm
  • l1 ±1,5: 40 mm
  • d2: M12
  • l2: 37 mm
  • s: 3 mm
  • t: ~ 9 mm
  • 스프링률 R: ~ 460 N/mm
  • 로딩력 최대: 4600 N
  • 스프링 범위: ~ 10 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 385 g
show article view
고무 금속 버퍼
버전:
암나사 스크류 타입
그림:
2
d1 ±1,5 [mm]:
75 mm
l1 ±1,5 [mm]:
55 mm
d2 [mm]:
M12
t ~ [mm]:
~ 9 mm
제품 번호:
25150.0177
CAD
문서
고무 금속 버퍼
  • 암나사 스크류 타입 – 그림 2
  • d1 ±1,5: 75 mm
  • l1 ±1,5: 55 mm
  • d2: M12
  • l2: 37 mm
  • s: 3 mm
  • t: ~ 9 mm
  • 스프링률 R: ~ 328 N/mm
  • 로딩력 최대: 4510 N
  • 스프링 범위: ~ 13,75 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 453 g
show article view
고무 금속 버퍼
버전:
수나사 타입, 양면
그림:
3
d1 ±1,5 [mm]:
8 mm
l1 ±1,5 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M3
t ~ [mm]:
-
제품 번호:
25150.0203
CAD
문서
고무 금속 버퍼
  • 수나사 타입, 양면 – 그림 3
  • d1 ±1,5: 8 mm
  • l1 ±1,5: 8 mm
  • d2: M3
  • l2: 6 mm
  • s: 1 mm
  • 스프링률 R: ~ 35 N/mm
  • 로딩력 최대: 70 N
  • 스프링 범위: ~ 2 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 1,4 g
show article view
고무 금속 버퍼
버전:
수나사 타입, 양면
그림:
3
d1 ±1,5 [mm]:
10 mm
l1 ±1,5 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
-
제품 번호:
25150.0206
CAD
문서
고무 금속 버퍼
  • 수나사 타입, 양면 – 그림 3
  • d1 ±1,5: 10 mm
  • l1 ±1,5: 10 mm
  • d2: M4
  • l2: 10 mm
  • s: 1,2 mm
  • 스프링률 R: ~ 36 N/mm
  • 로딩력 최대: 89 N
  • 스프링 범위: ~ 2,5 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 3 g
show article view
고무 금속 버퍼
버전:
수나사 타입, 양면
그림:
3
d1 ±1,5 [mm]:
10 mm
l1 ±1,5 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
-
제품 번호:
25150.0207
CAD
문서
고무 금속 버퍼
  • 수나사 타입, 양면 – 그림 3
  • d1 ±1,5: 10 mm
  • l1 ±1,5: 15 mm
  • d2: M4
  • l2: 10 mm
  • s: 1,2 mm
  • 스프링률 R: ~ 16 N/mm
  • 로딩력 최대: 60 N
  • 스프링 범위: ~ 3,75 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 3,5 g
show article view
고무 금속 버퍼
버전:
수나사 타입, 양면
그림:
3
d1 ±1,5 [mm]:
15 mm
l1 ±1,5 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
-
제품 번호:
25150.0208
CAD
문서
고무 금속 버퍼
  • 수나사 타입, 양면 – 그림 3
  • d1 ±1,5: 15 mm
  • l1 ±1,5: 10 mm
  • d2: M4
  • l2: 10 mm
  • s: 1,4 mm
  • 스프링률 R: ~ 79 N/mm
  • 로딩력 최대: 198 N
  • 스프링 범위: ~ 2,5 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 6,1 g
show article view
고무 금속 버퍼
버전:
수나사 타입, 양면
그림:
3
d1 ±1,5 [mm]:
15 mm
l1 ±1,5 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
-
제품 번호:
25150.0209
CAD
문서
고무 금속 버퍼
  • 수나사 타입, 양면 – 그림 3
  • d1 ±1,5: 15 mm
  • l1 ±1,5: 15 mm
  • d2: M4
  • l2: 10 mm
  • s: 1,4 mm
  • 스프링률 R: ~ 33 N/mm
  • 로딩력 최대: 125 N
  • 스프링 범위: ~ 3,75 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 7,1 g
show article view
고무 금속 버퍼
버전:
수나사 타입, 양면
그림:
3
d1 ±1,5 [mm]:
15 mm
l1 ±1,5 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
-
제품 번호:
25150.0210
CAD
문서
고무 금속 버퍼
  • 수나사 타입, 양면 – 그림 3
  • d1 ±1,5: 15 mm
  • l1 ±1,5: 20 mm
  • d2: M4
  • l2: 10 mm
  • s: 1,4 mm
  • 스프링률 R: ~ 29 N/mm
  • 로딩력 최대: 145 N
  • 스프링 범위: ~ 5 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 8,1 g
show article view
고무 금속 버퍼
버전:
수나사 타입, 양면
그림:
3
d1 ±1,5 [mm]:
20 mm
l1 ±1,5 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
-
제품 번호:
25150.0221
CAD
문서
고무 금속 버퍼
  • 수나사 타입, 양면 – 그림 3
  • d1 ±1,5: 20 mm
  • l1 ±1,5: 15 mm
  • d2: M6
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • 스프링률 R: ~ 94 N/mm
  • 로딩력 최대: 352 N
  • 스프링 범위: ~ 3,75 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 18 g
show article view
고무 금속 버퍼
버전:
수나사 타입, 양면
그림:
3
d1 ±1,5 [mm]:
20 mm
l1 ±1,5 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
-
제품 번호:
25150.0222
CAD
문서
고무 금속 버퍼
  • 수나사 타입, 양면 – 그림 3
  • d1 ±1,5: 20 mm
  • l1 ±1,5: 20 mm
  • d2: M6
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • 스프링률 R: ~ 52 N/mm
  • 로딩력 최대: 260 N
  • 스프링 범위: ~ 5 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 19 g
show article view
고무 금속 버퍼
버전:
수나사 타입, 양면
그림:
3
d1 ±1,5 [mm]:
20 mm
l1 ±1,5 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
-
제품 번호:
25150.0223
CAD
문서
고무 금속 버퍼
  • 수나사 타입, 양면 – 그림 3
  • d1 ±1,5: 20 mm
  • l1 ±1,5: 25 mm
  • d2: M6
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • 스프링률 R: ~ 50 N/mm
  • 로딩력 최대: 310 N
  • 스프링 범위: ~ 6,25 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 20 g
show article view
고무 금속 버퍼
버전:
수나사 타입, 양면
그림:
3
d1 ±1,5 [mm]:
25 mm
l1 ±1,5 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
-
제품 번호:
25150.0226
CAD
문서
고무 금속 버퍼
  • 수나사 타입, 양면 – 그림 3
  • d1 ±1,5: 25 mm
  • l1 ±1,5: 15 mm
  • d2: M6
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • 스프링률 R: ~ 183 N/mm
  • 로딩력 최대: 687 N
  • 스프링 범위: ~ 3,75 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 28 g
show article view
고무 금속 버퍼
버전:
수나사 타입, 양면
그림:
3
d1 ±1,5 [mm]:
25 mm
l1 ±1,5 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
-
제품 번호:
25150.0227
CAD
문서
고무 금속 버퍼
  • 수나사 타입, 양면 – 그림 3
  • d1 ±1,5: 25 mm
  • l1 ±1,5: 20 mm
  • d2: M6
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • 스프링률 R: ~ 120 N/mm
  • 로딩력 최대: 602 N
  • 스프링 범위: ~ 5 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 32 g
show article view
고무 금속 버퍼
버전:
수나사 타입, 양면
그림:
3
d1 ±1,5 [mm]:
25 mm
l1 ±1,5 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
-
제품 번호:
25150.0228
CAD
문서
고무 금속 버퍼
  • 수나사 타입, 양면 – 그림 3
  • d1 ±1,5: 25 mm
  • l1 ±1,5: 30 mm
  • d2: M6
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • 스프링률 R: ~ 75 N/mm
  • 로딩력 최대: 562 N
  • 스프링 범위: ~ 7,5 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 39 g
show article view
고무 금속 버퍼
버전:
수나사 타입, 양면
그림:
3
d1 ±1,5 [mm]:
30 mm
l1 ±1,5 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
-
제품 번호:
25150.0231
CAD
문서
고무 금속 버퍼
  • 수나사 타입, 양면 – 그림 3
  • d1 ±1,5: 30 mm
  • l1 ±1,5: 15 mm
  • d2: M8
  • l2: 20 mm
  • s: 2 mm
  • 스프링률 R: ~ 142 N/mm
  • 로딩력 최대: 534 N
  • 스프링 범위: ~ 3,75 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 45 g
show article view
고무 금속 버퍼
버전:
수나사 타입, 양면
그림:
3
d1 ±1,5 [mm]:
30 mm
l1 ±1,5 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
-
제품 번호:
25150.0232
CAD
문서
고무 금속 버퍼
  • 수나사 타입, 양면 – 그림 3
  • d1 ±1,5: 30 mm
  • l1 ±1,5: 30 mm
  • d2: M8
  • l2: 20 mm
  • s: 2 mm
  • 스프링률 R: ~ 112 N/mm
  • 로딩력 최대: 843 N
  • 스프링 범위: ~ 7,5 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 58 g
show article view
고무 금속 버퍼
버전:
수나사 타입, 양면
그림:
3
d1 ±1,5 [mm]:
40 mm
l1 ±1,5 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
-
제품 번호:
25150.0241
CAD
문서
고무 금속 버퍼
  • 수나사 타입, 양면 – 그림 3
  • d1 ±1,5: 40 mm
  • l1 ±1,5: 20 mm
  • d2: M8
  • l2: 23 mm
  • s: 2 mm
  • 스프링률 R: ~ 300 N/mm
  • 로딩력 최대: 1500 N
  • 스프링 범위: ~ 5 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 80 g
show article view
고무 금속 버퍼
버전:
수나사 타입, 양면
그림:
3
d1 ±1,5 [mm]:
40 mm
l1 ±1,5 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
-
제품 번호:
25150.0242
CAD
문서
고무 금속 버퍼
  • 수나사 타입, 양면 – 그림 3
  • d1 ±1,5: 40 mm
  • l1 ±1,5: 30 mm
  • d2: M8
  • l2: 23 mm
  • s: 2 mm
  • 스프링률 R: ~ 204 N/mm
  • 로딩력 최대: 1527 N
  • 스프링 범위: ~ 7,5 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 95 g
show article view
고무 금속 버퍼
버전:
수나사 타입, 양면
그림:
3
d1 ±1,5 [mm]:
40 mm
l1 ±1,5 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
-
제품 번호:
25150.0243
CAD
문서
고무 금속 버퍼
  • 수나사 타입, 양면 – 그림 3
  • d1 ±1,5: 40 mm
  • l1 ±1,5: 40 mm
  • d2: M8
  • l2: 23 mm
  • s: 2 mm
  • 스프링률 R: ~ 162 N/mm
  • 로딩력 최대: 1620 N
  • 스프링 범위: ~ 10 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 100 g
show article view
고무 금속 버퍼
버전:
수나사 타입, 양면
그림:
3
d1 ±1,5 [mm]:
50 mm
l1 ±1,5 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
-
제품 번호:
25150.0251
CAD
문서
고무 금속 버퍼
  • 수나사 타입, 양면 – 그림 3
  • d1 ±1,5: 50 mm
  • l1 ±1,5: 20 mm
  • d2: M10
  • l2: 28 mm
  • s: 2 mm
  • 스프링률 R: ~ 718 N/mm
  • 로딩력 최대: 3589 N
  • 스프링 범위: ~ 5 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 130 g
show article view
고무 금속 버퍼
버전:
수나사 타입, 양면
그림:
3
d1 ±1,5 [mm]:
50 mm
l1 ±1,5 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
-
제품 번호:
25150.0252
CAD
문서
고무 금속 버퍼
  • 수나사 타입, 양면 – 그림 3
  • d1 ±1,5: 50 mm
  • l1 ±1,5: 30 mm
  • d2: M10
  • l2: 28 mm
  • s: 2 mm
  • 스프링률 R: ~ 343 N/mm
  • 로딩력 최대: 2570 N
  • 스프링 범위: ~ 7,5 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 150 g
show article view
고무 금속 버퍼
버전:
수나사 타입, 양면
그림:
3
d1 ±1,5 [mm]:
50 mm
l1 ±1,5 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
-
제품 번호:
25150.0253
CAD
문서
고무 금속 버퍼
  • 수나사 타입, 양면 – 그림 3
  • d1 ±1,5: 50 mm
  • l1 ±1,5: 40 mm
  • d2: M10
  • l2: 28 mm
  • s: 2 mm
  • 스프링률 R: ~ 244 N/mm
  • 로딩력 최대: 2436 N
  • 스프링 범위: ~ 10 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 170 g
show article view
고무 금속 버퍼
버전:
수나사 타입, 양면
그림:
3
d1 ±1,5 [mm]:
50 mm
l1 ±1,5 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
-
제품 번호:
25150.0254
CAD
문서
고무 금속 버퍼
  • 수나사 타입, 양면 – 그림 3
  • d1 ±1,5: 50 mm
  • l1 ±1,5: 50 mm
  • d2: M10
  • l2: 28 mm
  • s: 2 mm
  • 스프링률 R: ~ 176 N/mm
  • 로딩력 최대: 2198 N
  • 스프링 범위: ~ 12,5 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 187 g
show article view
고무 금속 버퍼
버전:
수나사 타입, 양면
그림:
3
d1 ±1,5 [mm]:
60 mm
l1 ±1,5 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
-
제품 번호:
25150.0261
CAD
문서
고무 금속 버퍼
  • 수나사 타입, 양면 – 그림 3
  • d1 ±1,5: 60 mm
  • l1 ±1,5: 30 mm
  • d2: M10
  • l2: 28 mm
  • s: 2 mm
  • 스프링률 R: ~ 453 N/mm
  • 로딩력 최대: 3400 N
  • 스프링 범위: ~ 7,5 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 210 g
show article view
고무 금속 버퍼

재질

써포트 와셔

  • 스틸, 아연 도금처리, 청색 크롬처리

나사형 부싱

  • 스틸, 아연 도금처리, 청색 크롬처리

몸체

  • 천연 고무 (탄성 고무 NR), 검정색

나사

  • 스틸, 아연 도금처리, 청색 크롬처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 25150. 고무 금속 버퍼 – 원통형
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니

RoHS 준수

납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수

 

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함

납 성분 포함 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록

 

식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함


납은 노출로 인해 암과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.