모터, 컴프레셔, 펌프의 탄성 베어링으로 사용.
경도 55 ±5º 쇼어 A. 다른 쇼어 경도 (40 ±5º 쇼어 A and 70 ±5º 쇼어 A)는 별도 문의.
이 폼목은 25150.0261 - 고무 금속 버퍼 원통형 / 수나사 타입, 양면 (d1 ±1,5: 60 mm, l1 ±1,5: 30 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 고무 금속 버퍼 원통형 (EH 25150.)
써포트 와셔
나사형 부싱