귀하의 선택에 따라 29 건이 조회되었습니다.
- 수나사 타입, 양면 – 그림 3
- d1: 30 mm
- l1: 20 mm
- d2: M8
- d3: 22 mm
- l2: 20 mm
- s: 2 mm
- 스프링률 R: 217 N/mm
- 로딩력 최대: 1087 N
- 스프링 범위: 5 mm
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 45 g
show article view
- 수나사 타입, 양면 – 그림 3
- d1: 40 mm
- l1: 25 mm
- d2: M8
- d3: 30 mm
- l2: 23 mm
- s: 2 mm
- 스프링률 R: 389 N/mm
- 로딩력 최대: 2430 N
- 스프링 범위: 6,25 mm
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 73 g
show article view
- 수나사 타입, 양면 – 그림 3
- d1: 40 mm
- l1: 30 mm
- d2: M8
- d3: 33 mm
- l2: 23 mm
- s: 2 mm
- 스프링률 R: 250 N/mm
- 로딩력 최대: 1873 N
- 스프링 범위: 7,5 mm
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 90 g
show article view
- 수나사 타입, 양면 – 그림 3
- d1: 50 mm
- l1: 30 mm
- d2: M10
- d3: 42 mm
- l2: 28 mm
- s: 2 mm
- 스프링률 R: 203 N/mm
- 로딩력 최대: 1523 N
- 스프링 범위: 7,5 mm
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 184 g
show article view
- 수나사 타입, 양면 – 그림 3
- d1: 75 mm
- l1: 40 mm
- d2: M12
- d3: 60 mm
- l2: 37 mm
- s: 3 mm
- 스프링률 R: 361 N/mm
- 로딩력 최대: 3610 N
- 스프링 범위: 10 mm
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 380 g
show article view
재질
써포트 와셔
나사형 부싱
몸체
나사
참조
Under compressive load, the dimension d3 does not exceed the diameter d1.
데이터시트 EH 25151. 고무 금속 버퍼 – waisted