모터, 컴프레셔, 펌프의 탄성 베어링으로 사용.
The waisted shape of these buffers means that the lateral forces are better damped compared to cylindrical rubber-metal buffers.
경도 55 ±5º 쇼어 A. 다른 쇼어 경도 (40 ±5º 쇼어 A and 70 ±5º 쇼어 A)는 별도 문의.
이 폼목은 25151.0253 - 고무 금속 버퍼 waisted / 수나사 타입, 양면 (d1: 50 mm, l1: 30 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 고무 금속 버퍼 waisted (EH 25151.)
써포트 와셔
나사형 부싱
몸체
나사
Under compressive load, the dimension d3 does not exceed the diameter d1.