고무 엔드-스톱 버퍼 원통형

EH 25150.

탄성 앤드-스톱으로 사용

경도 55 ±5º 쇼어 A. 다른 쇼어 경도 (40 ±5º 쇼어 A and 70 ±5º 쇼어 A)는 별도 문의.

귀하의 선택에 따라 126 건이 조회되었습니다.

버전
그림
재질
d1 [mm]
l1 [mm]
d2 [mm]
t ~ [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
버전:
수나사 타입
그림:
2
재질:
스테인리스 스틸
d1 [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
t ~ [mm]:
-
제품 번호:
25150.0482
CAD
문서
고무 엔드-스톱 버퍼
  • 수나사 타입 – 그림 2, 스틸
  • d1: 100 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: M16
  • l2: 41 mm
  • s: 3 mm
  • 스프링률 R: ~ 810 N/mm
  • 로딩력 최대: 8100 N
  • 스프링 범위: ~ 10 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 570 g
show article view
고무 엔드-스톱 버퍼
버전:
수나사 타입
그림:
2
재질:
스테인리스 스틸
d1 [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
t ~ [mm]:
-
제품 번호:
25150.1482
CAD
문서
고무 엔드-스톱 버퍼
  • 수나사 타입 – 그림 2, 스테인리스 스틸
  • d1: 100 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: M16
  • l2: 41 mm
  • s: 3 mm
  • 스프링률 R: ~ 810 N/mm
  • 로딩력 최대: 8100 N
  • 스프링 범위: ~ 10 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 570 g
show article view
고무 엔드-스톱 버퍼
버전:
수나사 타입
그림:
2
재질:
스테인리스 스틸
d1 [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M16
t ~ [mm]:
-
제품 번호:
25150.0484
CAD
문서
고무 엔드-스톱 버퍼
  • 수나사 타입 – 그림 2, 스틸
  • d1: 100 mm
  • l1: 50 mm
  • d2: M16
  • l2: 41 mm
  • s: 3 mm
  • 스프링률 R: ~ 640 N/mm
  • 로딩력 최대: 8000 N
  • 스프링 범위: ~ 12,5 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 656 g
show article view
고무 엔드-스톱 버퍼
버전:
수나사 타입
그림:
2
재질:
스테인리스 스틸
d1 [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M16
t ~ [mm]:
-
제품 번호:
25150.1484
CAD
문서
고무 엔드-스톱 버퍼
  • 수나사 타입 – 그림 2, 스테인리스 스틸
  • d1: 100 mm
  • l1: 50 mm
  • d2: M16
  • l2: 41 mm
  • s: 3 mm
  • 스프링률 R: ~ 640 N/mm
  • 로딩력 최대: 8000 N
  • 스프링 범위: ~ 12,5 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 656 g
show article view
고무 엔드-스톱 버퍼
버전:
수나사 타입
그림:
2
재질:
스테인리스 스틸
d1 [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M16
t ~ [mm]:
-
제품 번호:
25150.0486
CAD
문서
고무 엔드-스톱 버퍼
  • 수나사 타입 – 그림 2, 스틸
  • d1: 100 mm
  • l1: 60 mm
  • d2: M16
  • l2: 41 mm
  • s: 3 mm
  • 스프링률 R: ~ 520 N/mm
  • 로딩력 최대: 7800 N
  • 스프링 범위: ~ 15 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 750 g
show article view
고무 엔드-스톱 버퍼
버전:
수나사 타입
그림:
2
재질:
스테인리스 스틸
d1 [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M16
t ~ [mm]:
-
제품 번호:
25150.1486
CAD
문서
고무 엔드-스톱 버퍼
  • 수나사 타입 – 그림 2, 스테인리스 스틸
  • d1: 100 mm
  • l1: 60 mm
  • d2: M16
  • l2: 41 mm
  • s: 3 mm
  • 스프링률 R: ~ 520 N/mm
  • 로딩력 최대: 7800 N
  • 스프링 범위: ~ 15 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 750 g
show article view
고무 엔드-스톱 버퍼

재질

써포트 와셔

  • 스틸, 아연 도금처리, 청색 크롬처리
  • 스텐레스 스틸 1.4301

나사형 부싱

  • 스틸, 아연 도금처리, 청색 크롬처리
  • 스텐레스 스틸 1.4301

몸체

  • 천연 고무 (탄성 고무 NR), 검정색

나사

  • 스틸, 아연 도금처리, 청색 크롬처리
  • 스텐레스 스틸 1.4301
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 25150. 고무 엔드-스톱 버퍼 – 원통형
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
정확하고 적합한 규정 정보를 위해 조건(조건 테이블에 있는 제품 번호)을 선택해주세요