귀하의 선택에 따라 12 건이 조회되었습니다.
- 아연 다이 캐스트, 크롬처리
- b1: 40 mm
- b2: 25 mm
- b3: 14 mm
- d1: M5
- d2: 4 mm
- h1: 9 mm
- h2: 5 mm
- h3: 5,5 mm
- h4 +0,5: 11 mm
- l1: 40 mm
- l2: 25 mm
- l3: 12 mm
- 무게: 61 g
show article view
- 아연 다이 캐스트, 크롬처리
- b1: 50 mm
- b2: 30 mm
- b3: 18,5 mm
- d1: M6
- d2: 6 mm
- h1: 11,5 mm
- h2: 6 mm
- h3: 6,5 mm
- h4 +0,5: 13 mm
- l1: 50 mm
- l2: 30 mm
- l3: 12 mm
- 무게: 103 g
show article view
- 아연 다이 캐스트, 크롬처리
- b1: 60 mm
- b2: 36 mm
- b3: 21,5 mm
- d1: M8
- d2: 8 mm
- h1: 15 mm
- h2: 8 mm
- h3: 8,5 mm
- h4 +0,5: 17 mm
- l1: 60 mm
- l2: 36 mm
- l3: 14 mm
- 무게: 194 g
show article view
- 아연 다이 캐스트, 은색
- b1: 40 mm
- b2: 25 mm
- b3: 14 mm
- d1: M5
- d2: 4 mm
- h1: 9 mm
- h2: 5 mm
- h3: 5,5 mm
- h4 +0,5: 11 mm
- l1: 40 mm
- l2: 25 mm
- l3: 12 mm
- 무게: 61 g
show article view
- 아연 다이 캐스트, 은색
- b1: 50 mm
- b2: 30 mm
- b3: 18,5 mm
- d1: M6
- d2: 6 mm
- h1: 11,5 mm
- h2: 6 mm
- h3: 6,5 mm
- h4 +0,5: 13 mm
- l1: 50 mm
- l2: 30 mm
- l3: 12 mm
- 무게: 103 g
show article view
- 아연 다이 캐스트, 은색
- b1: 60 mm
- b2: 36 mm
- b3: 21,5 mm
- d1: M8
- d2: 8 mm
- h1: 15 mm
- h2: 8 mm
- h3: 8,5 mm
- h4 +0,5: 17 mm
- l1: 60 mm
- l2: 36 mm
- l3: 14 mm
- 무게: 194 g
show article view
- 아연 다이 캐스트, 검정색
- b1: 40 mm
- b2: 25 mm
- b3: 14 mm
- d1: M5
- d2: 4 mm
- h1: 9 mm
- h2: 5 mm
- h3: 5,5 mm
- h4 +0,5: 11 mm
- l1: 40 mm
- l2: 25 mm
- l3: 12 mm
- 무게: 61 g
show article view
- 아연 다이 캐스트, 검정색
- b1: 50 mm
- b2: 30 mm
- b3: 18,5 mm
- d1: M6
- d2: 6 mm
- h1: 11,5 mm
- h2: 6 mm
- h3: 6,5 mm
- h4 +0,5: 13 mm
- l1: 50 mm
- l2: 30 mm
- l3: 12 mm
- 무게: 103 g
show article view
- 아연 다이 캐스트, 검정색
- b1: 60 mm
- b2: 36 mm
- b3: 21,5 mm
- d1: M8
- d2: 8 mm
- h1: 15 mm
- h2: 8 mm
- h3: 8,5 mm
- h4 +0,5: 17 mm
- l1: 60 mm
- l2: 36 mm
- l3: 14 mm
- 무게: 194 g
show article view
- 스테인리스 스틸
- b1: 40 mm
- b2: 25 mm
- b3: 14 mm
- d1: M5
- d2: 4 mm
- h1: 9 mm
- h2: 5 mm
- h3: 5,5 mm
- h4 +0,5: 11 mm
- l1: 40 mm
- l2: 25 mm
- l3: 11 mm
- 무게: 68 g
show article view
- 스테인리스 스틸
- b1: 50 mm
- b2: 30 mm
- b3: 18,5 mm
- d1: M6
- d2: 6 mm
- h1: 11,5 mm
- h2: 6 mm
- h3: 6,5 mm
- h4 +0,5: 13 mm
- l1: 50 mm
- l2: 30 mm
- l3: 13 mm
- 무게: 128 g
show article view
- 스테인리스 스틸
- b1: 60 mm
- b2: 36 mm
- b3: 21,5 mm
- d1: M8
- d2: 8 mm
- h1: 15 mm
- h2: 8 mm
- h3: 8,5 mm
- h4 +0,5: 17 mm
- l1: 60 mm
- l2: 36 mm
- l3: 17 mm
- 무게: 252 g
show article view
재질
나사 핀
몸체
- 아연 다이 캐스트, 크롬처리
- 아연 다이 캐스트, 플라스틱 코팅처리, 은색, RAL 9006과 유사, 무광 처리
- 아연 다이 캐스트, 플라스틱 코팅처리, 검은색, RAL 9005와 유사, 무광 처리
- 스텐레스 스틸 1.4308
축
데이터시트 EH 25160. 경첩 – 나사 고정용 홀이 있는 형