25160.0055 - 경첩
나사 고정용 홀이 있는 형

이 경첩은 작고 견고한 디자인과 결합된 나사산이 특징이다.

이 폼목은 25160.0055 - 경첩 나사 고정용 홀이 있는 형 / 조임 나사 (b1: 50 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 경첩 나사 고정용 홀이 있는 형 (EH 25160.)

재질
재질
색상
b1 [mm]
l1 [mm]
l3 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
재질:
아연 다이 캐스트, 크롬처리
재질:
아연 다이 캐스트
색상:
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
50 mm
l3 [mm]:
12 mm
제품 번호:
25160.0055
문서
경첩
  • 아연 다이 캐스트, 크롬처리
  • b1: 50 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 18,5 mm
  • d1: M6
  • d2: 6 mm
  • h1: 11,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 6,5 mm
  • h4 +0,5: 13 mm
  • l1: 50 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 12 mm
  • 무게: 103 g
경첩

재질

나사 핀

  • 스테인리스 스틸

몸체

  • 아연 다이 캐스트, 크롬처리

  • 스테인리스 스틸
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 25160.0055