25165.0065 - 경첩
긴형

The different versions cover many applications that require a low load.

These metal hinges are characterised by their simple design and the different versions:

  • without bores
  • with bores
  • with bores for countersunk screws

The version without bores can be assembled by welding or by inserting a specific drilling pattern.

이 폼목은 25165.0065 - 경첩 긴형 / without bores (b1: 60 mm, l1: 90 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 경첩 긴형 (EH 25165.)

재질
버전
그림
b1 [mm]
l1 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
재질:
스테인리스 스틸
버전:
without bores
그림:
1
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
90 mm
제품 번호:
25165.0065
문서
경첩
  • without bores – 그림 1, 스테인리스 스틸
  • b1: 60 mm
  • l1: 90 mm
  • d2: 6 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • 지지력 F1: ~ 3000 N
  • 지지력 F2: ~ 3000 N
  • 지지력 F3: ~ 1200 N
  • 무게: 122 g
경첩

재질

몸체

  • 스텐레스 스틸 1.4301

  • 스텐레스 스틸 1.4301
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 25165.0065