b1 x l1 [mm]:
400 mm x 400 mm
b1 x l1 [mm]:
400 mm x 500 mm
b1 x l1 [mm]:
500 mm x 500 mm
b1 x l1 [mm]:
500 mm x 630 mm
- b1 x l1: 500 mm x 630 mm
- h ±0,03: 50 mm
- a ±0,013: 200 mm
- 무게: 112 kg
show article view
b1 x l1 [mm]:
630 mm x 630 mm
- b1 x l1: 630 mm x 630 mm
- h ±0,03: 50 mm
- a ±0,013: 200 mm
- 무게: 141 kg
show article view
데이터시트 EH 1912. 베이스 플레이트 – 위치 결정 홀 포함
RoHS 준수
지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수
SVHC재질을 미포함
0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록.
식수안전 및 독성물질 관리법 물질들을 포함하지 않음
식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음
https://www.P65Warnings.ca.gov/
분쟁 광물 포함하지 않음
이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.