1912.320 - 베이스 플레이트
위치 결정 홀 포함

b1 x l1 [mm]
h [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
b1 x l1 [mm]:
400 mm x 500 mm
h [mm]:
40 mm
제품 번호:
1912.320
문서
베이스 플레이트
  • b1 x l1: 400 mm x 500 mm
  • h ±0,02: 40 mm
  • a ±0,013: 150 mm
  • 무게: 57 kg
베이스 플레이트

재질

  • 회 주철 GG

참조

스페셜 플레이트는 별도 요청.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 1912.320
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
가공물 클램핑 범위에서 가장 높은 다양성