- 시스템: V70/L12
- l1: 68 mm
- l2: 22 mm
- l3: 13 mm
- l4: 22 mm
- l5: 9,5 mm
- b1: 18 mm
- b2: 8 mm
- b3: 13 mm
- h: 25 mm
- 무게: 92 g
show article view
- 시스템: V70/L12
- l1: 88 mm
- l2: 38 mm
- l3: 20 mm
- l4: 26 mm
- l5: 9,5 mm
- b1: 28 mm
- b2: 16 mm
- b3: 13 mm
- h: 25 mm
- 무게: 214 g
show article view
- 시스템: V70/L12
- l1: 98 mm
- l2: 40 mm
- l3: 20 mm
- l4: 31 mm
- l5: 9,5 mm
- b1: 38 mm
- b2: 24 mm
- b3: 13 mm
- h: 25 mm
- 무게: 321 g
show article view
- 시스템: V70/L12
- l1: 108 mm
- l2: 45 mm
- l3: 20 mm
- l4: 37 mm
- l5: 11,5 mm
- b1: 48 mm
- b2: 35 mm
- b3: 17 mm
- h: 25 mm
- 무게: 399 g
show article view
데이터시트 EH 1162.000 - EH 1162.300 고정 드릴링 써포트 – 고정형