1162.100 - 고정 드릴링 써포트
고정형

시스템
l1 [mm]
l3 [mm]
b1 [mm]
b2 [mm]
h [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
시스템:
V70/L12
l1 [mm]:
88 mm
l3 [mm]:
20 mm
b1 [mm]:
28 mm
b2 [mm]:
16 mm
h [mm]:
25 mm
제품 번호:
1162.100
문서
고정 드릴링 써포트
  • 시스템: V70/L12
  • l1: 88 mm
  • l2: 38 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 26 mm
  • l5: 9,5 mm
  • b1: 28 mm
  • b2: 16 mm
  • b3: 13 mm
  • h: 25 mm
  • 무게: 214 g
고정 드릴링 써포트

재질

  • 스틸, 표면-경화처리, 연삭처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 1162.100
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
T-슬롯 시스템
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
모듈러 픽스쳐 시스템
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
가공물 클램핑 범위에서 가장 높은 다양성