제품 필터
귀하의 선택에 따라 14 건이 조회되었습니다.
버전:
싱글 테이퍼, 널링형 클램핑 죠오, 양면
더 자세히
싱글 테이퍼, 널링형 클램핑 죠오, 양면 – 그림 1
d1 : M8
l: 27 mm – 31 mm
b1 : 29 mm
b2 : 21 mm
h1 : 15 mm
h2 : 2,5 mm
클램핑력 최대: 20 kN
조임 토크 최대: 43 Nm
무게: 72 g
show article view
버전:
싱글 테이퍼, 널링형 클램핑 죠오, 양면
더 자세히
싱글 테이퍼, 널링형 클램핑 죠오, 양면 – 그림 1
d1 : M12
l: 42 mm – 49 mm
b1 : 41 mm
b2 : 30 mm
h1 : 22 mm
h2 : 4 mm
클램핑력 최대: 30 kN
조임 토크 최대: 85 Nm
무게: 233 g
show article view
버전:
싱글 테이퍼, 널링형 클램핑 죠오, 양면
더 자세히
싱글 테이퍼, 널링형 클램핑 죠오, 양면 – 그림 1
d1 : M16
l: 57 mm – 65 mm
b1 : 56 mm
b2 : 42 mm
h1 : 29 mm
h2 : 5 mm
클램핑력 최대: 50 kN
조임 토크 최대: 210 Nm
무게: 581 g
show article view
버전:
싱글 테이퍼, 평평한 클램핑 죠오, 양면
더 자세히
싱글 테이퍼, 평평한 클램핑 죠오, 양면 – 그림 1
d1 : M5
l: 20 mm – 25 mm
b1 : 22 mm
b2 : 15 mm
h1 : 11 mm
h2 : 4,2 mm
클램핑력 최대: 7 kN
조임 토크 최대: 10 Nm
무게: 30 g
show article view
버전:
싱글 테이퍼, 평평한 클램핑 죠오, 양면
더 자세히
싱글 테이퍼, 평평한 클램핑 죠오, 양면 – 그림 1
d1 : M8
l: 27 mm – 31 mm
b1 : 29 mm
b2 : 21 mm
h1 : 15 mm
h2 : 2,5 mm
클램핑력 최대: 20 kN
조임 토크 최대: 43 Nm
무게: 73 g
show article view
버전:
싱글 테이퍼, 평평한 클램핑 죠오, 양면
더 자세히
싱글 테이퍼, 평평한 클램핑 죠오, 양면 – 그림 1
d1 : M12
l: 42 mm – 49 mm
b1 : 41 mm
b2 : 30 mm
h1 : 22 mm
h2 : 4 mm
클램핑력 최대: 30 kN
조임 토크 최대: 85 Nm
무게: 234 g
show article view
버전:
싱글 테이퍼, 평평한 클램핑 죠오, 양면
더 자세히
싱글 테이퍼, 평평한 클램핑 죠오, 양면 – 그림 1
d1 : M16
l: 57 mm – 64 mm
b1 : 56 mm
b2 : 42 mm
h1 : 29 mm
h2 : 5 mm
클램핑력 최대: 50 kN
조임 토크 최대: 210 Nm
무게: 577 g
show article view
버전:
이중 테이퍼, 널링된 클램핑 죠오, 양면
더 자세히
이중 테이퍼, 널링된 클램핑 죠오, 양면 – 그림 2
d1 : M12
l: 42 mm – 49 mm
b1 : 41 mm
b2 : 30 mm
h1 : 36 mm
h2 : 5 mm
클램핑력 최대: 50 kN
조임 토크 최대: 85 Nm
무게: 350 g
show article view
버전:
이중 테이퍼, 널링된 클램핑 죠오, 양면
더 자세히
이중 테이퍼, 널링된 클램핑 죠오, 양면 – 그림 2
d1 : M16
l: 58 mm – 66 mm
b1 : 56 mm
b2 : 42 mm
h1 : 50 mm
h2 : 5 mm
클램핑력 최대: 80 kN
조임 토크 최대: 210 Nm
무게: 906 g
show article view
버전:
이중 테이퍼, 평평한 클램핑 죠오, 양면
더 자세히
이중 테이퍼, 평평한 클램핑 죠오, 양면 – 그림 2
d1 : M12
l: 41 mm – 48 mm
b1 : 41 mm
b2 : 30 mm
h1 : 36 mm
h2 : 5 mm
클램핑력 최대: 50 kN
조임 토크 최대: 85 Nm
무게: 343 g
show article view
버전:
이중 테이퍼, 평평한 클램핑 죠오, 양면
더 자세히
이중 테이퍼, 평평한 클램핑 죠오, 양면 – 그림 2
d1 : M16
l: 58 mm – 66 mm
b1 : 56 mm
b2 : 42 mm
h1 : 50 mm
h2 : 5 mm
클램핑력 최대: 80 kN
조임 토크 최대: 210 Nm
무게: 895 g
show article view
버전:
싱글 테이퍼, 나사홀이 있는 클램핑 죠오, 양면
더 자세히
싱글 테이퍼, 나사홀이 있는 클램핑 죠오, 양면 – 그림 3
d1 : M8
l: 33 mm – 37 mm
b1 : 29 mm
l2 : 12 mm
b2 : 21 mm
h1 : 15 mm
d2 : M5
h2 : 2,5 mm
클램핑력 최대: 20 kN
조임 토크 최대: 43 Nm
h3 : 7,5 mm
무게: 84 g
show article view
버전:
싱글 테이퍼, 나사홀이 있는 클램핑 죠오, 양면
더 자세히
싱글 테이퍼, 나사홀이 있는 클램핑 죠오, 양면 – 그림 3
d1 : M12
l: 46 mm – 53 mm
b1 : 41 mm
l2 : 18 mm
b2 : 30 mm
h1 : 22 mm
b3 : 28 mm
d2 : M5
h2 : 4 mm
클램핑력 최대: 30 kN
조임 토크 최대: 85 Nm
h3 : 11 mm
무게: 247 g
show article view
버전:
싱글 테이퍼, 나사홀이 있는 클램핑 죠오, 양면
더 자세히
싱글 테이퍼, 나사홀이 있는 클램핑 죠오, 양면 – 그림 3
d1 : M16
l: 61 mm – 70 mm
b1 : 56 mm
l2 : 26 mm
b2 : 42 mm
h1 : 29 mm
b3 : 40 mm
d2 : M5
h2 : 5 mm
클램핑력 최대: 50 kN
조임 토크 최대: 210 Nm
h3 : 14,5 mm
무게: 618 g
show article view
재질
몸체
나사
스프링
스프링 스틸 와이어
니트릴부타디엔 고무(NBR) (O-Ring)
클램핑 죠오
참조
테이퍼 클램핑 유닛의 다양한 활용법은 "멀티 클램핑 시스템"섹션 참조.
조립
나사 또는 T-너트를 이용해 수직, 수평 멀티 클램핑 시스템의 구현 및 설치가 가능하다.
작동
소켓 헤드 나사를 돌려주면 두개의 척이 바깥쪽으로 밀려 가공물의 정지 점에서 압력을 가할 수 있다. 두 개의 테이퍼를 가진 제품 (이중 테이퍼) 을 사용함으로써 추가적인 수직 클램핑력을 얻는다. 테이퍼 클램핑 유니트의 스트로크는 M5 = ± 0.5, M8 = ± 0.5, M12 = ± 1 그리고 M16 = ± 1.5 의 값을 갖는다. 나사 또는 T-너트를 이용해 수직, 수평 멀티 클램핑 시스템의 구현 및 설치가 가능하다.
데이터시트 EH 23250. 테이퍼 클램핑 유닛
액세서리
T-너트 EH 23010. 는 별도 구입.
추가 제품