제품 필터
귀하의 선택에 따라 12 건이 조회되었습니다.
버전:
일자형 클램핑 죠오, 오른쪽으로 클램핑
더 자세히
일자형 클램핑 죠오, 오른쪽으로 클램핑
T-슬롯 사이즈: 10 mm
d1 : M8
a: 9,6 mm
b: 32 mm
d2 : 8,4 mm
h1 : 20 mm
h2 : 30 mm
h3 : 8 mm
h4 : 40 mm
h5 : 12,6 mm
l1 : 132 mm
l2 : 50 mm
l3 : 32 mm
s: 3 mm
수평의 클램핑력 최대: 3,5 kN
무게: 266 g
show article view
버전:
일자형 클램핑 죠오, 오른쪽으로 클램핑
더 자세히
일자형 클램핑 죠오, 오른쪽으로 클램핑
T-슬롯 사이즈: 12 mm
d1 : M12
a: 11,6 mm
b: 48 mm
d2 : 12,5 mm
h1 : 38 mm
h2 : 63 mm
h3 : 16 mm
h4 : 62 mm
l1 : 190 mm
l2 : 72 mm
l3 : 40 mm
s: 4 mm
수평의 클램핑력 최대: 7 kN
무게: 880 g
show article view
버전:
일자형 클램핑 죠오, 오른쪽으로 클램핑
더 자세히
일자형 클램핑 죠오, 오른쪽으로 클램핑
T-슬롯 사이즈: 14 mm
d1 : M12
a: 13,6 mm
b: 48 mm
d2 : 12,5 mm
h1 : 38 mm
h2 : 40 mm
h3 : 16 mm
h4 : 62 mm
h5 : 19,1 mm
l1 : 190 mm
l2 : 72 mm
l3 : 40 mm
s: 4 mm
수평의 클램핑력 최대: 7 kN
무게: 858 g
show article view
더 자세히
일자형 글램핑 죠오, 왼쪽으로 클램핑
T-슬롯 사이즈: 10 mm
d1 : M8
a: 9,6 mm
b: 32 mm
d2 : 8,4 mm
h1 : 20 mm
h2 : 30 mm
h3 : 8 mm
h4 : 40 mm
h5 : 12,6 mm
l1 : 132 mm
l2 : 50 mm
l3 : 32 mm
s: 3 mm
수평의 클램핑력 최대: 3,5 kN
무게: 265 g
show article view
더 자세히
일자형 글램핑 죠오, 왼쪽으로 클램핑
T-슬롯 사이즈: 12 mm
d1 : M12
a: 11,6 mm
b: 48 mm
d2 : 12,5 mm
h1 : 38 mm
h2 : 63 mm
h3 : 16 mm
h4 : 62 mm
l1 : 190 mm
l2 : 72 mm
l3 : 40 mm
s: 4 mm
수평의 클램핑력 최대: 7 kN
무게: 868 g
show article view
더 자세히
일자형 글램핑 죠오, 왼쪽으로 클램핑
T-슬롯 사이즈: 14 mm
d1 : M12
a: 13,6 mm
b: 48 mm
d2 : 12,5 mm
h1 : 38 mm
h2 : 40 mm
h3 : 16 mm
h4 : 62 mm
h5 : 19,1 mm
l1 : 190 mm
l2 : 72 mm
l3 : 40 mm
s: 4 mm
수평의 클램핑력 최대: 7 kN
무게: 860 g
show article view
더 자세히
V-클램핑 죠오, 오른쪽으로 클램핑
T-슬롯 사이즈: 10 mm
d1 : M8
a: 9,6 mm
b: 32 mm
d2 : 8,4 mm
h1 : 20 mm
h2 : 30 mm
h3 : 8 mm
h4 : 40 mm
h5 : 12,6 mm
l1 : 132 mm
l2 : 50 mm
l3 : 32 mm
s: 3 mm
수평의 클램핑력 최대: 3,5 kN
무게: 264 g
show article view
더 자세히
V-클램핑 죠오, 오른쪽으로 클램핑
T-슬롯 사이즈: 12 mm
d1 : M12
a: 11,6 mm
b: 48 mm
d2 : 12,5 mm
h1 : 38 mm
h2 : 63 mm
h3 : 16 mm
h4 : 62 mm
l1 : 190 mm
l2 : 72 mm
l3 : 40 mm
s: 4 mm
수평의 클램핑력 최대: 7 kN
무게: 889 g
show article view
더 자세히
V-클램핑 죠오, 오른쪽으로 클램핑
T-슬롯 사이즈: 14 mm
d1 : M12
a: 13,6 mm
b: 48 mm
d2 : 12,5 mm
h1 : 38 mm
h2 : 40 mm
h3 : 16 mm
h4 : 62 mm
h5 : 19,1 mm
l1 : 190 mm
l2 : 72 mm
l3 : 40 mm
s: 4 mm
수평의 클램핑력 최대: 7 kN
무게: 838 g
show article view
더 자세히
V-클램핑 죠오, 왼쪽으로 클램핑
T-슬롯 사이즈: 10 mm
d1 : M8
a: 9,6 mm
b: 32 mm
d2 : 8,4 mm
h1 : 20 mm
h2 : 30 mm
h3 : 8 mm
h4 : 40 mm
h5 : 12,6 mm
l1 : 132 mm
l2 : 50 mm
l3 : 32 mm
s: 3 mm
수평의 클램핑력 최대: 3,5 kN
무게: 263 g
show article view
더 자세히
V-클램핑 죠오, 왼쪽으로 클램핑
T-슬롯 사이즈: 12 mm
d1 : M12
a: 11,6 mm
b: 48 mm
d2 : 12,5 mm
h1 : 38 mm
h2 : 63 mm
h3 : 16 mm
h4 : 62 mm
l1 : 190 mm
l2 : 72 mm
l3 : 40 mm
s: 4 mm
수평의 클램핑력 최대: 7 kN
무게: 900 g
show article view
더 자세히
V-클램핑 죠오, 왼쪽으로 클램핑
T-슬롯 사이즈: 14 mm
d1 : M12
a: 13,6 mm
b: 48 mm
d2 : 12,5 mm
h1 : 38 mm
h2 : 40 mm
h3 : 16 mm
h4 : 62 mm
h5 : 19,1 mm
l1 : 190 mm
l2 : 72 mm
l3 : 40 mm
s: 4 mm
수평의 클램핑력 최대: 7 kN
무게: 841 g
show article view
데이터시트 EH 23210. 다운 홀드 클램프 – 클램핑 레버 있음
RoHS 준수
납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수
0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함
납 성분 포함 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록
식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함
납은 노출로 인해 암과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다
https://www.P65Warnings.ca.gov/
분쟁 광물 포함하지 않음
이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.
머신 바이스와 비교할 때 다운 홀드 클램프의 장점은 무엇인가요?
다운 홀드 클램프는 간섭 윤곽이 최소화되어 있으며 일치하는 홀딩 플레이트 덕분에 매우 유연하게 배치할 수 있습니다. 또한 도구의 도움 없이 작동할 수 있는 클램핑 레버가 있는 버전도 제공됩니다.