빠른 동작을 가진 클램핑 부품으로 스톱퍼와 플레이트 방향으로 동시에 압력을 가하는 것이 가능하다. 클램프를 하면서 동시에 아래 쪽으로 잡아 당기는 효과가 있음. 낮은 구조는 전체 표면의 가공을 용이하게 만들며 원통형 스톱퍼 EH 23280 과 함께 사용하여 특수 픽스쳐들의 교체가 가능하다.
이 폼목은 23210.0321 - 다운 홀드 클램프 클램핑 레버 있음 / 일자형 클램핑 죠오, 오른쪽으로 클램핑 (T-슬롯 사이즈: 12 mm, d1: M12) 품목 그룹의 한 버전입니다 다운 홀드 클램프 클램핑 레버 있음 (EH 23210.)
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers