스톱퍼 원통형

EH 23280.

T-슬롯 가이드가 있어서 빠르고 정확하게 가공물을 위치시킬 수 있도록 한다. 가공 중심점(제로 포인트) 좌표를 설정하는 것이 용이하도록 원통형 구조로 되어 있다. 높이 공차 ± 0.01mm 까지 연삭 된 짧은 형의 경우 위치 결정을 용이하게 한다.

귀하의 선택에 따라 14 건이 조회되었습니다.

T-슬롯 사이즈 [mm]
l1 [mm]
a -0,6 [mm]
d ±0,01 [mm]
h [mm]
l2 [mm]
나사 ISO 4762 [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
T-슬롯 사이즈 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
15 mm
a -0,6 [mm]:
10 mm
d ±0,01 [mm]:
20 mm
h [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
8 mm
나사 ISO 4762 [mm]:
M6 x 25 mm
제품 번호:
23280.0110
CAD
문서
스톱퍼
  • T-슬롯 사이즈: 10 mm
  • l1 ±0,01: 15 mm
  • a -0,6: 10 mm
  • b h6: 10 mm
  • d ±0,01: 20 mm
  • h: 6 mm
  • l2: 8 mm
  • 나사 ISO 4762: M6 x 25 mm
  • 무게: 53 g
show article view
스톱퍼
T-슬롯 사이즈 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
25 mm
a -0,6 [mm]:
10 mm
d ±0,01 [mm]:
20 mm
h [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
8 mm
나사 ISO 4762 [mm]:
M6 x 35 mm
제품 번호:
23280.0210
CAD
문서
스톱퍼
  • T-슬롯 사이즈: 10 mm
  • l1 ±0,2: 25 mm
  • a -0,6: 10 mm
  • b h6: 10 mm
  • d ±0,01: 20 mm
  • h: 6 mm
  • l2: 8 mm
  • 나사 ISO 4762: M6 x 35 mm
  • 무게: 76 g
show article view
스톱퍼
T-슬롯 사이즈 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
15 mm
a -0,6 [mm]:
12 mm
d ±0,01 [mm]:
20 mm
h [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
8 mm
나사 ISO 4762 [mm]:
M6 x 25 mm
제품 번호:
23280.0112
CAD
문서
스톱퍼
  • T-슬롯 사이즈: 12 mm
  • l1 ±0,01: 15 mm
  • a -0,6: 12 mm
  • b h6: 12 mm
  • d ±0,01: 20 mm
  • h: 6 mm
  • l2: 8 mm
  • 나사 ISO 4762: M6 x 25 mm
  • 무게: 59 g
show article view
스톱퍼
T-슬롯 사이즈 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
25 mm
a -0,6 [mm]:
12 mm
d ±0,01 [mm]:
20 mm
h [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
8 mm
나사 ISO 4762 [mm]:
M6 x 35 mm
제품 번호:
23280.0212
CAD
문서
스톱퍼
  • T-슬롯 사이즈: 12 mm
  • l1 ±0,2: 25 mm
  • a -0,6: 12 mm
  • b h6: 12 mm
  • d ±0,01: 20 mm
  • h: 6 mm
  • l2: 8 mm
  • 나사 ISO 4762: M6 x 35 mm
  • 무게: 82 g
show article view
스톱퍼
T-슬롯 사이즈 [mm]:
14 mm
l1 [mm]:
25 mm
a -0,6 [mm]:
14 mm
d ±0,01 [mm]:
32 mm
h [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
9 mm
나사 ISO 4762 [mm]:
M8 x 35 mm
제품 번호:
23280.0114
CAD
문서
스톱퍼
  • T-슬롯 사이즈: 14 mm
  • l1 ±0,01: 25 mm
  • a -0,6: 14 mm
  • b h6: 14 mm
  • d ±0,01: 32 mm
  • h: 8 mm
  • l2: 9 mm
  • 나사 ISO 4762: M8 x 35 mm
  • 무게: 203 g
show article view
스톱퍼
T-슬롯 사이즈 [mm]:
14 mm
l1 [mm]:
50 mm
a -0,6 [mm]:
14 mm
d ±0,01 [mm]:
32 mm
h [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
9 mm
나사 ISO 4762 [mm]:
M8 x 60 mm
제품 번호:
23280.0214
CAD
문서
스톱퍼
  • T-슬롯 사이즈: 14 mm
  • l1 ±0,2: 50 mm
  • a -0,6: 14 mm
  • b h6: 14 mm
  • d ±0,01: 32 mm
  • h: 8 mm
  • l2: 9 mm
  • 나사 ISO 4762: M8 x 60 mm
  • 무게: 354 g
show article view
스톱퍼
T-슬롯 사이즈 [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
25 mm
a -0,6 [mm]:
16 mm
d ±0,01 [mm]:
32 mm
h [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
10 mm
나사 ISO 4762 [mm]:
M8 x 45 mm
제품 번호:
23280.0116
CAD
문서
스톱퍼
  • T-슬롯 사이즈: 16 mm
  • l1 ±0,01: 25 mm
  • a -0,6: 16 mm
  • b h6: 16 mm
  • d ±0,01: 32 mm
  • h: 8 mm
  • l2: 10 mm
  • 나사 ISO 4762: M8 x 45 mm
  • 무게: 221 g
show article view
스톱퍼
T-슬롯 사이즈 [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
50 mm
a -0,6 [mm]:
16 mm
d ±0,01 [mm]:
32 mm
h [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
10 mm
나사 ISO 4762 [mm]:
M8 x 70 mm
제품 번호:
23280.0216
CAD
문서
스톱퍼
  • T-슬롯 사이즈: 16 mm
  • l1 ±0,2: 50 mm
  • a -0,6: 16 mm
  • b h6: 16 mm
  • d ±0,01: 32 mm
  • h: 8 mm
  • l2: 10 mm
  • 나사 ISO 4762: M8 x 70 mm
  • 무게: 378 g
show article view
스톱퍼
T-슬롯 사이즈 [mm]:
18 mm
l1 [mm]:
25 mm
a -0,6 [mm]:
18 mm
d ±0,01 [mm]:
40 mm
h [mm]:
10 mm
l2 [mm]:
15 mm
나사 ISO 4762 [mm]:
M10 x 50 mm
제품 번호:
23280.0118
CAD
문서
스톱퍼
  • T-슬롯 사이즈: 18 mm
  • l1 ±0,01: 25 mm
  • a -0,6: 18 mm
  • b h6: 18 mm
  • d ±0,01: 40 mm
  • h: 10 mm
  • l2: 15 mm
  • 나사 ISO 4762: M10 x 50 mm
  • 무게: 367 g
show article view
스톱퍼
T-슬롯 사이즈 [mm]:
18 mm
l1 [mm]:
50 mm
a -0,6 [mm]:
18 mm
d ±0,01 [mm]:
40 mm
h [mm]:
10 mm
l2 [mm]:
15 mm
나사 ISO 4762 [mm]:
M10 x 75 mm
제품 번호:
23280.0218
CAD
문서
스톱퍼
  • T-슬롯 사이즈: 18 mm
  • l1 ±0,2: 50 mm
  • a -0,6: 18 mm
  • b h6: 18 mm
  • d ±0,01: 40 mm
  • h: 10 mm
  • l2: 15 mm
  • 나사 ISO 4762: M10 x 75 mm
  • 무게: 615 g
show article view
스톱퍼
T-슬롯 사이즈 [mm]:
22 mm
l1 [mm]:
25 mm
a -0,6 [mm]:
20 mm
d ±0,01 [mm]:
40 mm
h [mm]:
14 mm
l2 [mm]:
15 mm
나사 ISO 4762 [mm]:
M10 x 55 mm
제품 번호:
23280.0122
CAD
문서
스톱퍼
  • T-슬롯 사이즈: 22 mm
  • l1 ±0,01: 25 mm
  • a -0,6: 20 mm
  • b h6: 22 mm
  • d ±0,01: 40 mm
  • h: 14 mm
  • l2: 15 mm
  • 나사 ISO 4762: M10 x 55 mm
  • 무게: 440 g
show article view
스톱퍼
T-슬롯 사이즈 [mm]:
22 mm
l1 [mm]:
50 mm
a -0,6 [mm]:
20 mm
d ±0,01 [mm]:
40 mm
h [mm]:
14 mm
l2 [mm]:
15 mm
나사 ISO 4762 [mm]:
M10 x 80 mm
제품 번호:
23280.0222
CAD
문서
스톱퍼
  • T-슬롯 사이즈: 22 mm
  • l1 ±0,2: 50 mm
  • a -0,6: 20 mm
  • b h6: 22 mm
  • d ±0,01: 40 mm
  • h: 14 mm
  • l2: 15 mm
  • 나사 ISO 4762: M10 x 80 mm
  • 무게: 716 g
show article view
스톱퍼
T-슬롯 사이즈 [mm]:
28 mm
l1 [mm]:
25 mm
a -0,6 [mm]:
22 mm
d ±0,01 [mm]:
46 mm
h [mm]:
16 mm
l2 [mm]:
20 mm
나사 ISO 4762 [mm]:
M12 x 60 mm
제품 번호:
23280.0128
CAD
문서
스톱퍼
  • T-슬롯 사이즈: 28 mm
  • l1 ±0,01: 25 mm
  • a -0,6: 22 mm
  • b h6: 28 mm
  • d ±0,01: 46 mm
  • h: 16 mm
  • l2: 20 mm
  • 나사 ISO 4762: M12 x 60 mm
  • 무게: 661 g
show article view
스톱퍼
T-슬롯 사이즈 [mm]:
28 mm
l1 [mm]:
50 mm
a -0,6 [mm]:
22 mm
d ±0,01 [mm]:
46 mm
h [mm]:
16 mm
l2 [mm]:
20 mm
나사 ISO 4762 [mm]:
M12 x 90 mm
제품 번호:
23280.0228
CAD
문서
스톱퍼
  • T-슬롯 사이즈: 28 mm
  • l1 ±0,2: 50 mm
  • a -0,6: 22 mm
  • b h6: 28 mm
  • d ±0,01: 46 mm
  • h: 16 mm
  • l2: 20 mm
  • 나사 ISO 4762: M12 x 90 mm
  • 무게: 1259 g
show article view
스톱퍼

재질

스톱

  • 스틸, 표면-경화처리, 연삭처리

홀딩 플레이트

  • 스틸, 흑색처리

나사

  • 스틸, 재질 8.8 (ISO 4762)
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 23280. 스톱퍼 – 원통형
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니

RoHS 준수

납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수

 

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함

납 성분 포함 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록

 

식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함


납은 노출로 인해 암과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.