인덱스 플런저 미니 인덱스 마운팅 플렌지 형

EH 22110.

특히 얇은 벽의 부품에 나사를 고정하는 데 적합

인덱스 플런저는 인덱싱 (위치 선정) 보어를 위해 사용됨.

최소의 작업 공간에 적합.

귀하의 선택에 따라 20 건이 조회되었습니다.

재질
버전
그림
d1 h9 [mm]
l2 [mm]
스프링력1) F1 ~ [N]
스프링력1) F2 ~ [N]

더 자세히

제품 번호
문서
가격 [€]
가능
재질:
아연 다이 캐스트
버전:
잠금장치 없음
그림:
1
d1 h9 [mm]:
4 mm
l2 [mm]:
5 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
제품 번호:
22110.1205
문서
인덱스 플런저 미니 인덱스
  • 잠금장치 없음 – 그림 1
  • d1 h9: 4 mm
  • l2: 5 mm
  • b1: 35 mm
  • b2: 15 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 21 mm
  • d4: 4,3 mm
  • k: 25 mm
  • l1: 20,5 mm
  • l3: 2 mm
  • l4: 4 mm
  • l5: 0 mm
  • s: 5 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 4 N
  • 스프링력1) F2: ~ 12 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 23 g
show article view
인덱스 플런저 미니 인덱스
재질:
아연 다이 캐스트
버전:
잠금장치 없음
그림:
1
d1 h9 [mm]:
4 mm
l2 [mm]:
10 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
제품 번호:
22110.1210
문서
인덱스 플런저 미니 인덱스
  • 잠금장치 없음 – 그림 1
  • d1 h9: 4 mm
  • l2: 10 mm
  • b1: 35 mm
  • b2: 15 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 21 mm
  • d4: 4,3 mm
  • k: 25 mm
  • l1: 20,5 mm
  • l3: 2 mm
  • l4: 4 mm
  • l5: 5 mm
  • s: 5 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 4 N
  • 스프링력1) F2: ~ 12 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 23 g
show article view
인덱스 플런저 미니 인덱스
재질:
아연 다이 캐스트
버전:
잠금장치 없음
그림:
1
d1 h9 [mm]:
5 mm
l2 [mm]:
6 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
제품 번호:
22110.1215
문서
인덱스 플런저 미니 인덱스
  • 잠금장치 없음 – 그림 1
  • d1 h9: 5 mm
  • l2: 6 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 18 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 4,3 mm
  • k: 30 mm
  • l1: 25,5 mm
  • l3: 2,5 mm
  • l4: 4 mm
  • l5: 0 mm
  • s: 6 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 6 N
  • 스프링력1) F2: ~ 16 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 39 g
show article view
인덱스 플런저 미니 인덱스
재질:
아연 다이 캐스트
버전:
잠금장치 없음
그림:
1
d1 h9 [mm]:
5 mm
l2 [mm]:
12 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
제품 번호:
22110.1220
문서
인덱스 플런저 미니 인덱스
  • 잠금장치 없음 – 그림 1
  • d1 h9: 5 mm
  • l2: 12 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 18 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 4,3 mm
  • k: 30 mm
  • l1: 25,5 mm
  • l3: 2,5 mm
  • l4: 4 mm
  • l5: 6 mm
  • s: 6 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 6 N
  • 스프링력1) F2: ~ 16 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 40 g
show article view
인덱스 플런저 미니 인덱스
재질:
아연 다이 캐스트
버전:
잠금장치 없음
그림:
1
d1 h9 [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
6 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
제품 번호:
22110.1225
문서
인덱스 플런저 미니 인덱스
  • 잠금장치 없음 – 그림 1
  • d1 h9: 6 mm
  • l2: 6 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 18 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 4,3 mm
  • k: 30 mm
  • l1: 25,5 mm
  • l3: 2,5 mm
  • l4: 4 mm
  • l5: 0 mm
  • s: 6 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 6 N
  • 스프링력1) F2: ~ 16 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 39 g
show article view
인덱스 플런저 미니 인덱스
재질:
아연 다이 캐스트
버전:
잠금장치 없음
그림:
1
d1 h9 [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
12 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
제품 번호:
22110.1230
문서
인덱스 플런저 미니 인덱스
  • 잠금장치 없음 – 그림 1
  • d1 h9: 6 mm
  • l2: 12 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 18 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 4,3 mm
  • k: 30 mm
  • l1: 25,5 mm
  • l3: 2,5 mm
  • l4: 4 mm
  • l5: 6 mm
  • s: 6 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 6 N
  • 스프링력1) F2: ~ 16 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 41 g
show article view
인덱스 플런저 미니 인덱스
재질:
아연 다이 캐스트
버전:
잠금장치 없음
그림:
1
d1 h9 [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
10 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
제품 번호:
22110.1235
문서
인덱스 플런저 미니 인덱스
  • 잠금장치 없음 – 그림 1
  • d1 h9: 8 mm
  • l2: 10 mm
  • b1: 50 mm
  • b2: 23 mm
  • d2: 14 mm
  • d3: 33 mm
  • d4: 5,3 mm
  • k: 38 mm
  • l1: 35 mm
  • l3: 2,5 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 0 mm
  • s: 10 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 11 N
  • 스프링력1) F2: ~ 35 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 94 g
show article view
인덱스 플런저 미니 인덱스
재질:
아연 다이 캐스트
버전:
잠금장치 없음
그림:
1
d1 h9 [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
20 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
제품 번호:
22110.1240
문서
인덱스 플런저 미니 인덱스
  • 잠금장치 없음 – 그림 1
  • d1 h9: 8 mm
  • l2: 20 mm
  • b1: 50 mm
  • b2: 23 mm
  • d2: 14 mm
  • d3: 33 mm
  • d4: 5,3 mm
  • k: 38 mm
  • l1: 35 mm
  • l3: 2,5 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 10 mm
  • s: 10 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 11 N
  • 스프링력1) F2: ~ 35 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 98 g
show article view
인덱스 플런저 미니 인덱스
재질:
아연 다이 캐스트
버전:
잠금장치 없음
그림:
1
d1 h9 [mm]:
10 mm
l2 [mm]:
10 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
제품 번호:
22110.1245
문서
인덱스 플런저 미니 인덱스
  • 잠금장치 없음 – 그림 1
  • d1 h9: 10 mm
  • l2: 10 mm
  • b1: 50 mm
  • b2: 23 mm
  • d2: 14 mm
  • d3: 33 mm
  • d4: 5,3 mm
  • k: 38 mm
  • l1: 35 mm
  • l3: 2,5 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 0 mm
  • s: 10 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 11 N
  • 스프링력1) F2: ~ 35 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 96 g
show article view
인덱스 플런저 미니 인덱스
재질:
아연 다이 캐스트
버전:
잠금장치 없음
그림:
1
d1 h9 [mm]:
10 mm
l2 [mm]:
20 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
제품 번호:
22110.1250
문서
인덱스 플런저 미니 인덱스
  • 잠금장치 없음 – 그림 1
  • d1 h9: 10 mm
  • l2: 20 mm
  • b1: 50 mm
  • b2: 23 mm
  • d2: 14 mm
  • d3: 33 mm
  • d4: 5,3 mm
  • k: 38 mm
  • l1: 35 mm
  • l3: 2,5 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 10 mm
  • s: 10 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 11 N
  • 스프링력1) F2: ~ 35 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 90 g
show article view
인덱스 플런저 미니 인덱스
재질:
아연 다이 캐스트
버전:
잠금장치 있음
그림:
2
d1 h9 [mm]:
4 mm
l2 [mm]:
5 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
제품 번호:
22110.1305
문서
인덱스 플런저 미니 인덱스
  • 잠금장치 있음 – 그림 2
  • d1 h9: 4 mm
  • l2: 5 mm
  • b1: 35 mm
  • b2: 15 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 21 mm
  • d4: 4,3 mm
  • k: 25 mm
  • l1: 20,5 mm
  • l3: 2 mm
  • l4: 4 mm
  • l5: 0 mm
  • s: 5 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 4 N
  • 스프링력1) F2: ~ 12 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 22 g
show article view
인덱스 플런저 미니 인덱스
재질:
아연 다이 캐스트
버전:
잠금장치 있음
그림:
2
d1 h9 [mm]:
4 mm
l2 [mm]:
10 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
제품 번호:
22110.1310
문서
인덱스 플런저 미니 인덱스
  • 잠금장치 있음 – 그림 2
  • d1 h9: 4 mm
  • l2: 10 mm
  • b1: 35 mm
  • b2: 15 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 21 mm
  • d4: 4,3 mm
  • k: 25 mm
  • l1: 20,5 mm
  • l3: 2 mm
  • l4: 4 mm
  • l5: 5 mm
  • s: 5 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 4 N
  • 스프링력1) F2: ~ 12 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 23 g
show article view
인덱스 플런저 미니 인덱스
재질:
아연 다이 캐스트
버전:
잠금장치 있음
그림:
2
d1 h9 [mm]:
5 mm
l2 [mm]:
6 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
제품 번호:
22110.1315
문서
인덱스 플런저 미니 인덱스
  • 잠금장치 있음 – 그림 2
  • d1 h9: 5 mm
  • l2: 6 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 18 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 4,3 mm
  • k: 30 mm
  • l1: 25,5 mm
  • l3: 2,5 mm
  • l4: 4 mm
  • l5: 0 mm
  • s: 6 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 6 N
  • 스프링력1) F2: ~ 16 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 38 g
show article view
인덱스 플런저 미니 인덱스
재질:
아연 다이 캐스트
버전:
잠금장치 있음
그림:
2
d1 h9 [mm]:
5 mm
l2 [mm]:
12 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
제품 번호:
22110.1320
문서
인덱스 플런저 미니 인덱스
  • 잠금장치 있음 – 그림 2
  • d1 h9: 5 mm
  • l2: 12 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 18 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 4,3 mm
  • k: 30 mm
  • l1: 25,5 mm
  • l3: 2,5 mm
  • l4: 4 mm
  • l5: 6 mm
  • s: 6 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 6 N
  • 스프링력1) F2: ~ 16 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 39 g
show article view
인덱스 플런저 미니 인덱스
재질:
아연 다이 캐스트
버전:
잠금장치 있음
그림:
2
d1 h9 [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
6 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
제품 번호:
22110.1325
문서
인덱스 플런저 미니 인덱스
  • 잠금장치 있음 – 그림 2
  • d1 h9: 6 mm
  • l2: 6 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 18 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 4,3 mm
  • k: 30 mm
  • l1: 25,5 mm
  • l3: 2,5 mm
  • l4: 4 mm
  • l5: 0 mm
  • s: 6 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 6 N
  • 스프링력1) F2: ~ 16 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 38 g
show article view
인덱스 플런저 미니 인덱스
재질:
아연 다이 캐스트
버전:
잠금장치 있음
그림:
2
d1 h9 [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
12 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
제품 번호:
22110.1330
문서
인덱스 플런저 미니 인덱스
  • 잠금장치 있음 – 그림 2
  • d1 h9: 6 mm
  • l2: 12 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 18 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 4,3 mm
  • k: 30 mm
  • l1: 25,5 mm
  • l3: 2,5 mm
  • l4: 4 mm
  • l5: 6 mm
  • s: 6 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 6 N
  • 스프링력1) F2: ~ 16 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 39 g
show article view
인덱스 플런저 미니 인덱스
재질:
아연 다이 캐스트
버전:
잠금장치 있음
그림:
2
d1 h9 [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
10 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
제품 번호:
22110.1335
문서
인덱스 플런저 미니 인덱스
  • 잠금장치 있음 – 그림 2
  • d1 h9: 8 mm
  • l2: 10 mm
  • b1: 50 mm
  • b2: 23 mm
  • d2: 14 mm
  • d3: 33 mm
  • d4: 5,3 mm
  • k: 38 mm
  • l1: 35 mm
  • l3: 2,5 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 0 mm
  • s: 10 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 11 N
  • 스프링력1) F2: ~ 35 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 93 g
show article view
인덱스 플런저 미니 인덱스
재질:
아연 다이 캐스트
버전:
잠금장치 있음
그림:
2
d1 h9 [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
20 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
제품 번호:
22110.1340
문서
인덱스 플런저 미니 인덱스
  • 잠금장치 있음 – 그림 2
  • d1 h9: 8 mm
  • l2: 20 mm
  • b1: 50 mm
  • b2: 23 mm
  • d2: 14 mm
  • d3: 33 mm
  • d4: 5,3 mm
  • k: 38 mm
  • l1: 35 mm
  • l3: 2,5 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 10 mm
  • s: 10 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 11 N
  • 스프링력1) F2: ~ 35 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 97 g
show article view
인덱스 플런저 미니 인덱스
재질:
아연 다이 캐스트
버전:
잠금장치 있음
그림:
2
d1 h9 [mm]:
10 mm
l2 [mm]:
10 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
제품 번호:
22110.1345
문서
인덱스 플런저 미니 인덱스
  • 잠금장치 있음 – 그림 2
  • d1 h9: 10 mm
  • l2: 10 mm
  • b1: 50 mm
  • b2: 23 mm
  • d2: 14 mm
  • d3: 33 mm
  • d4: 5,3 mm
  • k: 38 mm
  • l1: 35 mm
  • l3: 2,5 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 0 mm
  • s: 10 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 11 N
  • 스프링력1) F2: ~ 35 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 95 g
show article view
인덱스 플런저 미니 인덱스
재질:
아연 다이 캐스트
버전:
잠금장치 있음
그림:
2
d1 h9 [mm]:
10 mm
l2 [mm]:
20 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
제품 번호:
22110.1350
문서
인덱스 플런저 미니 인덱스
  • 잠금장치 있음 – 그림 2
  • d1 h9: 10 mm
  • l2: 20 mm
  • b1: 50 mm
  • b2: 23 mm
  • d2: 14 mm
  • d3: 33 mm
  • d4: 5,3 mm
  • k: 38 mm
  • l1: 35 mm
  • l3: 2,5 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 10 mm
  • s: 10 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 11 N
  • 스프링력1) F2: ~ 35 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 101 g
show article view
인덱스 플런저 미니 인덱스

재질

플랜지

  • 아연 다이 캐스트, 아연 도금처리

잠금핀

  • 스텐레스 스틸 1.4305

손잡이

  • 플라스틱 PA 6, 검은색, 무광

참조

손잡이 분리 불가능

작동

자체 잠금 타입 인덱스 플런저를 사용할 때, 손잡이를 당겨서 30도 돌리면 톱니 멈추개에 의해 고정됨.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 22110. 인덱스 플런저 미니 인덱스 – 마운팅 플렌지 형