인덱스 플런저는 인덱싱 (위치 선정) 보어를 위해 사용됨.
최소의 작업 공간에 적합.
이 폼목은 22110.1250 - 인덱스 플런저 미니 인덱스 마운팅 플렌지 형 / 잠금장치 없음 (d1 h9: 10 mm, l2: 20 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 인덱스 플런저 미니 인덱스 마운팅 플렌지 형 (EH 22110.)
플랜지
잠금핀
손잡이
손잡이 분리 불가능
자체 잠금 타입 인덱스 플런저를 사용할 때, 손잡이를 당겨서 30도 돌리면 톱니 멈추개에 의해 고정됨.