경첩 조절 가능

EH 25161.

조정 가능한 경첩은 조정 부싱을 형태에 맞게 미세하게 조정하여 수평 또는 수직으로 배치할 수 있습니다.

귀하의 선택에 따라 27 건이 조회되었습니다.

재질
색상
버전
그림
b1 [mm]
l1 [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
재질:
스테인리스 스틸
색상:
버전:
너비 조절 가능
그림:
3
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
52 mm
제품 번호:
25161.0305
CAD
문서
경첩
  • 너비 조절 가능 – 그림 3, 스테인리스 스틸
  • b1: 40 mm
  • l1: 52 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 22 mm
  • d1: 4,5 mm
  • d2: 4 mm
  • h1: 9,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 5,5 mm
  • l2: 22 mm
  • x: 1 mm
  • 무게: 82 g
show article view
경첩
재질:
스테인리스 스틸
색상:
버전:
너비 조절 가능
그림:
3
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
64 mm
제품 번호:
25161.0310
CAD
문서
경첩
  • 너비 조절 가능 – 그림 3, 스테인리스 스틸
  • b1: 50 mm
  • l1: 64 mm
  • b2: 37 mm
  • b3: 28 mm
  • d1: 5,5 mm
  • d2: 6 mm
  • h1: 11,5 mm
  • h2: 7 mm
  • h3: 6,5 mm
  • l2: 27 mm
  • x: 1,5 mm
  • 무게: 141 g
show article view
경첩
재질:
스테인리스 스틸
색상:
버전:
너비 조절 가능
그림:
3
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
76 mm
제품 번호:
25161.0315
CAD
문서
경첩
  • 너비 조절 가능 – 그림 3, 스테인리스 스틸
  • b1: 60 mm
  • l1: 76 mm
  • b2: 42 mm
  • b3: 33,5 mm
  • d1: 6,5 mm
  • d2: 8 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 9 mm
  • h3: 8,5 mm
  • l2: 34 mm
  • x: 2 mm
  • 무게: 255 g
show article view
경첩
재질:
스테인리스 스틸
색상:
버전:
높이 조절 가능
그림:
2
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
52 mm
제품 번호:
25161.0320
CAD
문서
경첩
  • 높이 조절 가능 – 그림 2, 스테인리스 스틸
  • b1: 40 mm
  • l1: 52 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 22 mm
  • d1: 4,5 mm
  • d2: 4 mm
  • h1: 9,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 5,5 mm
  • l2: 22 mm
  • x: 1 mm
  • 무게: 83 g
show article view
경첩
재질:
스테인리스 스틸
색상:
버전:
높이 조절 가능
그림:
2
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
64 mm
제품 번호:
25161.0325
CAD
문서
경첩
  • 높이 조절 가능 – 그림 2, 스테인리스 스틸
  • b1: 50 mm
  • l1: 64 mm
  • b2: 37 mm
  • b3: 28 mm
  • d1: 5,5 mm
  • d2: 6 mm
  • h1: 11,5 mm
  • h2: 7 mm
  • h3: 6,5 mm
  • l2: 27 mm
  • x: 1,5 mm
  • 무게: 142 g
show article view
경첩
재질:
스테인리스 스틸
색상:
버전:
높이 조절 가능
그림:
2
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
76 mm
제품 번호:
25161.0330
CAD
문서
경첩
  • 높이 조절 가능 – 그림 2, 스테인리스 스틸
  • b1: 60 mm
  • l1: 76 mm
  • b2: 42 mm
  • b3: 33,5 mm
  • d1: 6,5 mm
  • d2: 8 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 9 mm
  • h3: 8,5 mm
  • l2: 34 mm
  • x: 2 mm
  • 무게: 257 g
show article view
경첩
재질:
스테인리스 스틸
색상:
버전:
높이, 너비 조절 가능
그림:
1
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
52 mm
제품 번호:
25161.0335
CAD
문서
경첩
  • 높이, 너비 조절 가능 – 그림 1, 스테인리스 스틸
  • b1: 40 mm
  • l1: 52 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 22 mm
  • d1: 4,5 mm
  • d2: 4 mm
  • h1: 9,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 5,5 mm
  • l2: 22 mm
  • x: 1 mm
  • 무게: 79 g
show article view
경첩
재질:
스테인리스 스틸
색상:
버전:
높이, 너비 조절 가능
그림:
1
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
64 mm
제품 번호:
25161.0340
CAD
문서
경첩
  • 높이, 너비 조절 가능 – 그림 1, 스테인리스 스틸
  • b1: 50 mm
  • l1: 64 mm
  • b2: 37 mm
  • b3: 28 mm
  • d1: 5,5 mm
  • d2: 6 mm
  • h1: 11,5 mm
  • h2: 7 mm
  • h3: 6,5 mm
  • l2: 27 mm
  • x: 1,5 mm
  • 무게: 138 g
show article view
경첩
재질:
스테인리스 스틸
색상:
버전:
높이, 너비 조절 가능
그림:
1
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
76 mm
제품 번호:
25161.0345
CAD
문서
경첩
  • 높이, 너비 조절 가능 – 그림 1, 스테인리스 스틸
  • b1: 60 mm
  • l1: 76 mm
  • b2: 42 mm
  • b3: 33,5 mm
  • d1: 6,5 mm
  • d2: 8 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 9 mm
  • h3: 8,5 mm
  • l2: 34 mm
  • x: 2 mm
  • 무게: 260 g
show article view
경첩
재질:
아연 다이 캐스트
색상:
은색
버전:
너비 조절 가능
그림:
3
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
52 mm
제품 번호:
25161.0105
CAD
문서
경첩
  • 너비 조절 가능 – 그림 3, 아연 다이 캐스트, 은색
  • b1: 40 mm
  • l1: 52 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 22 mm
  • d1: 4,5 mm
  • d2: 4 mm
  • h1: 9,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 5,5 mm
  • l2: 22 mm
  • x: 0,5 mm
  • 무게: 82 g
show article view
경첩
재질:
아연 다이 캐스트
색상:
은색
버전:
너비 조절 가능
그림:
3
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
64 mm
제품 번호:
25161.0110
CAD
문서
경첩
  • 너비 조절 가능 – 그림 3, 아연 다이 캐스트, 은색
  • b1: 50 mm
  • l1: 64 mm
  • b2: 37 mm
  • b3: 28 mm
  • d1: 5,5 mm
  • d2: 6 mm
  • h1: 11,5 mm
  • h2: 7 mm
  • h3: 6,5 mm
  • l2: 27 mm
  • x: 0,75 mm
  • 무게: 141 g
show article view
경첩
재질:
아연 다이 캐스트
색상:
은색
버전:
너비 조절 가능
그림:
3
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
76 mm
제품 번호:
25161.0115
CAD
문서
경첩
  • 너비 조절 가능 – 그림 3, 아연 다이 캐스트, 은색
  • b1: 60 mm
  • l1: 76 mm
  • b2: 42 mm
  • b3: 33,5 mm
  • d1: 6,5 mm
  • d2: 8 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 9 mm
  • h3: 8,5 mm
  • l2: 34 mm
  • x: 1 mm
  • 무게: 255 g
show article view
경첩
재질:
아연 다이 캐스트
색상:
은색
버전:
높이 조절 가능
그림:
2
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
52 mm
제품 번호:
25161.0120
CAD
문서
경첩
  • 높이 조절 가능 – 그림 2, 아연 다이 캐스트, 은색
  • b1: 40 mm
  • l1: 52 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 22 mm
  • d1: 4,5 mm
  • d2: 4 mm
  • h1: 9,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 5,5 mm
  • l2: 22 mm
  • x: 0,5 mm
  • 무게: 83 g
show article view
경첩
재질:
아연 다이 캐스트
색상:
은색
버전:
높이 조절 가능
그림:
2
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
64 mm
제품 번호:
25161.0125
CAD
문서
경첩
  • 높이 조절 가능 – 그림 2, 아연 다이 캐스트, 은색
  • b1: 50 mm
  • l1: 64 mm
  • b2: 37 mm
  • b3: 28 mm
  • d1: 5,5 mm
  • d2: 6 mm
  • h1: 11,5 mm
  • h2: 7 mm
  • h3: 6,5 mm
  • l2: 27 mm
  • x: 0,75 mm
  • 무게: 142 g
show article view
경첩
재질:
아연 다이 캐스트
색상:
은색
버전:
높이 조절 가능
그림:
2
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
76 mm
제품 번호:
25161.0130
CAD
문서
경첩
  • 높이 조절 가능 – 그림 2, 아연 다이 캐스트, 은색
  • b1: 60 mm
  • l1: 76 mm
  • b2: 42 mm
  • b3: 33,5 mm
  • d1: 6,5 mm
  • d2: 8 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 9 mm
  • h3: 8,5 mm
  • l2: 34 mm
  • x: 1 mm
  • 무게: 257 g
show article view
경첩
재질:
아연 다이 캐스트
색상:
은색
버전:
높이, 너비 조절 가능
그림:
1
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
52 mm
제품 번호:
25161.0135
CAD
문서
경첩
  • 높이, 너비 조절 가능 – 그림 1, 아연 다이 캐스트, 은색
  • b1: 40 mm
  • l1: 52 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 22 mm
  • d1: 4,5 mm
  • d2: 4 mm
  • h1: 9,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 5,5 mm
  • l2: 22 mm
  • x: 0,5 mm
  • 무게: 79 g
show article view
경첩
재질:
아연 다이 캐스트
색상:
은색
버전:
높이, 너비 조절 가능
그림:
1
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
64 mm
제품 번호:
25161.0140
CAD
문서
경첩
  • 높이, 너비 조절 가능 – 그림 1, 아연 다이 캐스트, 은색
  • b1: 50 mm
  • l1: 64 mm
  • b2: 37 mm
  • b3: 28 mm
  • d1: 5,5 mm
  • d2: 6 mm
  • h1: 11,5 mm
  • h2: 7 mm
  • h3: 6,5 mm
  • l2: 27 mm
  • x: 0,75 mm
  • 무게: 138 g
show article view
경첩
재질:
아연 다이 캐스트
색상:
은색
버전:
높이, 너비 조절 가능
그림:
1
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
76 mm
제품 번호:
25161.0145
CAD
문서
경첩
  • 높이, 너비 조절 가능 – 그림 1, 아연 다이 캐스트, 은색
  • b1: 60 mm
  • l1: 76 mm
  • b2: 42 mm
  • b3: 33,5 mm
  • d1: 6,5 mm
  • d2: 8 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 9 mm
  • h3: 8,5 mm
  • l2: 34 mm
  • x: 1 mm
  • 무게: 260 g
show article view
경첩
재질:
아연 다이 캐스트
색상:
검정색
버전:
너비 조절 가능
그림:
3
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
52 mm
제품 번호:
25161.0205
CAD
문서
경첩
  • 너비 조절 가능 – 그림 3, 아연 다이 캐스트, 검정색
  • b1: 40 mm
  • l1: 52 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 22 mm
  • d1: 4,5 mm
  • d2: 4 mm
  • h1: 9,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 5,5 mm
  • l2: 22 mm
  • x: 0,5 mm
  • 무게: 82 g
show article view
경첩
재질:
아연 다이 캐스트
색상:
검정색
버전:
너비 조절 가능
그림:
3
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
64 mm
제품 번호:
25161.0210
CAD
문서
경첩
  • 너비 조절 가능 – 그림 3, 아연 다이 캐스트, 검정색
  • b1: 50 mm
  • l1: 64 mm
  • b2: 37 mm
  • b3: 28 mm
  • d1: 5,5 mm
  • d2: 6 mm
  • h1: 11,5 mm
  • h2: 7 mm
  • h3: 6,5 mm
  • l2: 27 mm
  • x: 0,75 mm
  • 무게: 141 g
show article view
경첩
재질:
아연 다이 캐스트
색상:
검정색
버전:
너비 조절 가능
그림:
3
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
76 mm
제품 번호:
25161.0215
CAD
문서
경첩
  • 너비 조절 가능 – 그림 3, 아연 다이 캐스트, 검정색
  • b1: 60 mm
  • l1: 76 mm
  • b2: 42 mm
  • b3: 33,5 mm
  • d1: 6,5 mm
  • d2: 8 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 9 mm
  • h3: 8,5 mm
  • l2: 34 mm
  • x: 1 mm
  • 무게: 255 g
show article view
경첩
재질:
아연 다이 캐스트
색상:
검정색
버전:
높이 조절 가능
그림:
2
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
52 mm
제품 번호:
25161.0220
CAD
문서
경첩
  • 높이 조절 가능 – 그림 2, 아연 다이 캐스트, 검정색
  • b1: 40 mm
  • l1: 52 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 22 mm
  • d1: 4,5 mm
  • d2: 4 mm
  • h1: 9,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 5,5 mm
  • l2: 22 mm
  • x: 0,5 mm
  • 무게: 83 g
show article view
경첩
재질:
아연 다이 캐스트
색상:
검정색
버전:
높이 조절 가능
그림:
2
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
64 mm
제품 번호:
25161.0225
CAD
문서
경첩
  • 높이 조절 가능 – 그림 2, 아연 다이 캐스트, 검정색
  • b1: 50 mm
  • l1: 64 mm
  • b2: 37 mm
  • b3: 28 mm
  • d1: 5,5 mm
  • d2: 6 mm
  • h1: 11,5 mm
  • h2: 7 mm
  • h3: 6,5 mm
  • l2: 27 mm
  • x: 0,75 mm
  • 무게: 142 g
show article view
경첩
재질:
아연 다이 캐스트
색상:
검정색
버전:
높이 조절 가능
그림:
2
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
76 mm
제품 번호:
25161.0230
CAD
문서
경첩
  • 높이 조절 가능 – 그림 2, 아연 다이 캐스트, 검정색
  • b1: 60 mm
  • l1: 76 mm
  • b2: 42 mm
  • b3: 33,5 mm
  • d1: 6,5 mm
  • d2: 8 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 9 mm
  • h3: 8,5 mm
  • l2: 34 mm
  • x: 1 mm
  • 무게: 257 g
show article view
경첩

재질

몸체

  • 스테인리스 스틸 1.4408, 무광택 처리
  • 아연 다이 캐스트, 플라스틱 코팅처리, 은색, RAL 9006과 유사, 무광 처리
  • 아연 다이 캐스트, 플라스틱 코팅처리, 검은색, RAL 9005와 유사, 무광 처리

  • 스텐인레스 스틸
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 25161. 경첩 – 조절 가능