25161.0220 - 경첩
조절 가능

조정 가능한 경첩은 조정 부싱을 형태에 맞게 미세하게 조정하여 수평 또는 수직으로 배치할 수 있습니다.

이 폼목은 25161.0220 - 경첩 조절 가능 / 높이 조절 가능 (b1: 40 mm, l1: 52 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 경첩 조절 가능 (EH 25161.)

재질
색상
버전
그림
b1 [mm]
l1 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
재질:
아연 다이 캐스트
색상:
검정색
버전:
높이 조절 가능
그림:
2
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
52 mm
제품 번호:
25161.0220
문서
경첩
  • 높이 조절 가능 – 그림 2, 아연 다이 캐스트, 검정색
  • b1: 40 mm
  • l1: 52 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 22 mm
  • d1: 4,5 mm
  • d2: 4 mm
  • h1: 9,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 5,5 mm
  • l2: 22 mm
  • x: 0,5 mm
  • 무게: 83 g
경첩

재질

몸체

  • 아연 다이 캐스트, 플라스틱 코팅처리, 검은색, RAL 9005와 유사, 무광 처리

  • 스텐인레스 스틸
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 25161.0220